您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: MuA
Created: 28.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MuA
BVSO 90° - Elbow, vertical, oval 90° BVSO
MuA
Folded spiral seam pipe
Powered by
CAD模型選擇
{mua/wickelfalzrohr_oval/bvso_90_asmtab.prj},{NB=BVSO9050195(H=50,B=195(A_200))},{SA810ID03=13394},{H=50},{V=1.0},{B=195},{E1=40},{R=85},{AI=0.101},{CNSMASSEXACT=0.47},{T=0.600},{SA700ID05_=2},{SA700ID06_=2},{SA700ID09_=2},{SA700ID10_=2},{SA700ID11_=4},{CNSORDERNO=13394},{SBEZ=BVSO9050195},{S=Seite 8.1},{BG=Bogen 90°},{MAT1=–},{MAT2=–},{MAT3=–},{INFO=PDF Info},{PPATH=assemblies/bvso_90_asmtpl.prj},{SBEZALT=BVSO9050195},{CNSORDERNOALT=037000500195},{HIDE=},{SA960ID03=1},{SA960ID05=bilddaten kommen von cadenas intern},{SA960ID08=https://www.mua.de/home/},{SA010ID01=010},{SA010ID02=29},{SA010ID13=DEU},{SA010ID14=DE},{SA100ID01=100},{SA100ID02=21},{SA100ID04=Lüftung},{SA110ID01=110},{SA110ID02=21},{LODDEST=A},{LOD=200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Item number
ⁿ/ₐ
SBEZ
Product description
ⁿ/ₐ
BG
Elbow
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
B
Width
[mm]
E1
Insertion
[mm]
R
Radius
[mm]
AI
Surface
[m2]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Anwendungsbereich
ⁿ/ₐ
SA110ID04
Material/System
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Verbindungsart I
ⁿ/ₐ
SA300ID03
Normen/Regeln/Zulassungen
ⁿ/ₐ
SA350ID03
Brandschutzklasse
ⁿ/ₐ
SA400ID03
Verlegeort
ⁿ/ₐ
SA450ID03
Einbaulage
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Product name
ⁿ/ₐ
SA700ID05
Produktkennung
ⁿ/ₐ
SA700ID06
Querschnittsform
ⁿ/ₐ
SA700ID08
Nenndrucksystem
ⁿ/ₐ
SA700ID09
für offene Systeme geeignet
ⁿ/ₐ
SA700ID10
für geschlossene Systeme geeignet
ⁿ/ₐ
SA700ID11
Trocken/Nass-Systeme
ⁿ/ₐ
SA810ID04
Datanorm number
ⁿ/ₐ
SA700ID07
Nennweitensystem
ⁿ/ₐ
BVSO9050195
13394
BVSO9050195
Elbow 90°
50
195
40
85
0.101
0.47
13394
Lüftung
BVSO 90°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 90...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13394
BVSO9050260
13395
BVSO9050260
Elbow 90°
50
260
40
85
0.127
0.60
13395
Lüftung
BVSO 90°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 90...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13395
BVSO9080320
13396
BVSO9080320
Elbow 90°
80
320
60
90
0.206
1.20
13396
Lüftung
BVSO 90°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 90...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13396
BVSO9080360
13397
BVSO9080360
Elbow 90°
80
360
60
90
0.228
1.31
13397
Lüftung
BVSO 90°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 90...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13397
BVSO9080400
13398
BVSO9080400
Elbow 90°
80
400
60
90
0.250
1.45
13398
Lüftung
BVSO 90°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 90...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13398
BVSO9080440
13399
BVSO9080440
Elbow 90°
80
440
60
90
0.272
1.57
13399
Lüftung
BVSO 90°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 90...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13399
BVSO90100350
13400
BVSO90100350
Elbow 90°
100
350
60
110
0.255
1.45
13400
Lüftung
BVSO 90°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 90...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13400
BVSO90100380
13401
BVSO90100380
Elbow 90°
100
380
60
110
0.273
1.58
13401
Lüftung
BVSO 90°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 90...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13401
DN
BVSO90100420
13402
BVSO90100420
Elbow 90°
100
420
60
110
0.298
1.72
13402
Lüftung
BVSO 90°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 90...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13402
DN
BVSO90100460
13403
BVSO90100460
Elbow 90°
100
460
60
110
0.323
1.84
13403
Lüftung
BVSO 90°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 90...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13403
DN
BVSO90100500
13404
BVSO90100500
Elbow 90°
100
500
60
110
0.348
1.98
13404
Lüftung
BVSO 90°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 90...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13404
DN
BVSO90130330
13405
BVSO90130330
Elbow 90°
130
330
60
140
0.281
1.60
13405
Lüftung
BVSO 90°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 90...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13405
DN
BVSO90130370
13406
BVSO90130370
Elbow 90°
130
370
60
140
0.309
1.76
13406
Lüftung
BVSO 90°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 90...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13406
DN
BVSO90130410
13407
BVSO90130410
Elbow 90°
130
410
60
140
0.337
1.91
13407
Lüftung
BVSO 90°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 90...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13407
DN
BVSO90130450
13408
BVSO90130450
Elbow 90°
130
450
60
140
0.365
2.05
13408
Lüftung
BVSO 90°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 90...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13408
DN
BVSO90130490
13409
BVSO90130490
Elbow 90°
130
490
60
140
0.393
2.20
13409
Lüftung
BVSO 90°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 90...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13409
DN
BVSO90130570
13410
BVSO90130570
Elbow 90°
130
570
60
140
0.448
2.52
13410
Lüftung
BVSO 90°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 90...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13410
DN
BVSO90150310
13411
BVSO90150310
Elbow 90°
150
310
60
160
0.310
1.78
13411
Lüftung
BVSO 90°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 90...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13411
DN
BVSO90150350
13412
BVSO90150350
Elbow 90°
150
350
60
160
0.341
1.95
13412
Lüftung
BVSO 90°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 90...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13412
DN
BVSO90150400
13413
BVSO90150400
Elbow 90°
150
400
60
160
0.379
2.15
13413
Lüftung
BVSO 90°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 90...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13413
DN
BVSO90150430
13414
BVSO90150430
Elbow 90°
150
430
60
160
0.402
2.27
13414
Lüftung
BVSO 90°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 90...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13414
DN
BVSO90150480
13415
BVSO90150480
Elbow 90°
150
480
60
160
0.441
2.46
13415
Lüftung
BVSO 90°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 90...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13415
DN
BVSO90150550
13416
BVSO90150550
Elbow 90°
150
550
90
165
0.558
4.01
13416
Lüftung
BVSO 90°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 90...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13416
DN
BVSO90150630
13417
BVSO90150630
Elbow 90°
150
630
90
165
0.628
4.03
13417
Lüftung
BVSO 90°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 90...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13417
DN
BVSO90150710
13418
BVSO90150710
Elbow 90°
150
710
90
165
0.698
4.48
13418
Lüftung
BVSO 90°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 90...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13418
DN
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表