您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
C-BB6 - 深溝滾珠軸承-開放式
PRiCi FA
旋轉運動部品
軸承·軸承座·凸輪·滾子軸承
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b12/c-bb6700.prj},{NB=C-BB6304},{LV1=1},{MAT=Equivalent to SUJ2},{MAT2=SUJ2},{CODE=6304},{MYCODE=M_B6304},{FIX02=20},{FIX04=52},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
物料規格
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
B
[mm]
FIX08
r
[mm]
FIX10
基本額定負載Cr(動)
[kN]
FIX12
基本額定負載Cr(靜)
[kN]
FIX14
容許轉速rpm(參攷)
ⁿ/ₐ
FIX16
Ds(min)
[mm]
FIX18
Ds(max)
[mm]
FIX20
安裝尺寸dh
[mm]
FIX22
R(max)
[mm]
FIX24
重量(參攷)
[g]
C-BB6700
C-BB6700
相當於鋼型SUJ2
6700
10
15
3
0.2
0.850
0.430
15000
10.4
11.21
14.2
0.2
2
C-BB6800
C-BB6800
相當於鋼型SUJ2
6800
10
19
5
0.3
1.830
0.925
34000
12.0
12.50
17.0
0.3
5
C-BB6900
C-BB6900
相當於鋼型SUJ2
6900
10
22
6
0.3
2.700
1.270
32000
12.0
13.00
20.0
0.3
9
C-BB6000
C-BB6000
相當於鋼型SUJ2
6000
10
26
8
0.3
4.550
1.960
30000
12.0
13.50
24.0
0.3
19
C-BB6200
C-BB6200
相當於鋼型SUJ2
6200
10
30
9
0.6
5.100
2.390
24000
14.0
16.00
26.0
0.6
32
C-BB6300
C-BB6300
相當於鋼型SUJ2
6300
10
35
11
0.6
8.100
3.450
21000
14.0
16.50
31.0
0.6
52
C-BB6701
C-BB6701
相當於鋼型SUJ2
6701
12
18
4
0.2
0.920
0.530
13000
12.4
13.86
16.7
0.2
3
C-BB6801
C-BB6801
相當於鋼型SUJ2
6801
12
21
5
0.3
1.920
1.040
32000
14.0
14.50
19.0
0.3
6
C-BB6901
C-BB6901
相當於鋼型SUJ2
6901
12
24
6
0.3
2.890
1.460
30000
14.0
15.00
22.0
0.3
11
C-BB6001
C-BB6001
相當於鋼型SUJ2
6001
12
28
8
0.3
5.100
2.390
28000
14.0
16.00
26.0
0.3
21
C-BB6201
C-BB6201
相當於鋼型SUJ2
6201
12
32
10
0.6
6.100
2.750
22000
16.0
17.00
28.0
0.6
37
C-BB6301
C-BB6301
相當於鋼型SUJ2
6301
12
37
12
1.0
9.700
4.200
19000
17.0
18.00
32.0
1.0
60
C-BB6702
C-BB6702
相當於鋼型SUJ2
6702
15
21
4
0.2
0.930
0.580
11000
15.4
16.86
19.7
0.2
4
C-BB6802
C-BB6802
相當於鋼型SUJ2
6802
15
24
5
0.3
2.080
1.260
28000
17.0
17.50
22.0
0.3
7
C-BB6902
C-BB6902
相當於鋼型SUJ2
6902
15
28
7
0.3
3.650
2.000
26000
17.0
17.50
26.0
0.3
16
C-BB6002
C-BB6002
相當於鋼型SUJ2
6002
15
32
9
0.3
5.600
2.830
24000
17.0
19.00
30.0
0.3
30
C-BB6202
C-BB6202
相當於鋼型SUJ2
6202
15
35
11
0.6
7.750
3.600
20000
19.0
20.00
31.0
0.6
45
C-BB6302
C-BB6302
相當於鋼型SUJ2
6302
15
42
13
1.0
11.400
5.450
17000
20.0
22.50
37.0
1.0
83
C-BB6703
C-BB6703
相當於鋼型SUJ2
6703
17
23
4
0.2
1.000
0.650
9500
17.4
18.86
21.1
0.2
4
C-BB6803
C-BB6803
相當於鋼型SUJ2
6803
17
26
5
0.3
2.230
1.460
25000
19.0
19.50
24.0
0.3
8
C-BB6903
C-BB6903
相當於鋼型SUJ2
6903
17
30
7
0.3
4.650
2.580
23000
19.0
20.00
28.0
0.3
18
C-BB6003
C-BB6003
相當於鋼型SUJ2
6003
17
35
10
0.3
6.800
3.350
22000
19.0
21.00
33.0
0.3
39
C-BB6203
C-BB6203
相當於鋼型SUJ2
6203
17
40
12
0.6
9.600
4.600
17000
21.0
23.00
36.0
0.6
66
C-BB6303
C-BB6303
相當於鋼型SUJ2
6303
17
47
14
1.0
13.600
6.650
15000
22.0
25.50
42.0
1.0
113
C-BB6704
C-BB6704
相當於鋼型SUJ2
6704
20
27
4
0.2
1.400
0.720
8500
20.4
22.36
25.5
0.2
6
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
C-BB6___VV,C-BB6___DDU,BB6___VV,BB6___DDU - 深溝滾珠軸承非接觸式橡膠密封圈型·接觸式橡膠密封圈型
PRiCi FA
17.10.2023
SNHS-HTF - Hexagon Head Screw/Teflon-Coating for Head
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
CAA025-026 - Hexagon bolt
远东卓越FA
18.06.2024
SHBH/SHBHS - Hexagon Bolts
上隆SAMLO
24.03.2023
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
13.06.2024
S-ZZ - Deep groove ball bearing - Stainless steel - With shield
HPC
17.02.2022
Q6 - Deep groove ball bearing - Steel
HPC
03.08.2023
B6_ _ _ZZC3 - Deep Groove Ball Bearings -Double Shielded with C3 Clearance-
Misumi
29.05.2023
Quad-Ring®Sealing - Groove Design for QUAD-RING® according AS 568 radial dy...
Trelleborg
01.02.2018
SKF®-RKULG-20-50-CN-C3 - Single Row Deep Groove Ball Bearings SKF
MÄDLER
26.04.2024
C-BS6___ZZ - 不鏽鋼深溝滾珠軸承-雙蓋式 - 國產
PRiCi FA
17.10.2023
Open Type
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
GB/T276-94 60000-LS - Rolling bearings-Deep groove ball bearings-Boundary d...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
B6_ _ _ZZNR, SB6_ _ _ZZNR_1 - Deep Groove Ball Bearings - Double Shielded /...
Misumi
03.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表