您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CA22 - 关节轴承-直型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca22_asmtab.prj},{NB=CA22AZ-M16A},{SC=CA22AZ},{TYPE=Right hand thread},{MATP=kirsite},{MATP1=carbon steel},{MATP2=rubber},{M=16A},{L=112.0},{MM=M16x1.5},{D=22.0},{D1=27},{D2=40},{L1=50},{L2=27},{L3=8.0},{W=22},{DD=16},{A=62.0},{A1=25.5},{A2=23},{W1=19},{D3=22},{D4=44},{DQ=25.400},{AG=17},{PK=14900},{CS=29800},{CSY=59600},{INFOTEXT=website},{PPATH=ca22/assembiles/ca22_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MATP
材质(固定座)
ⁿ/ₐ
MATP1
材质(柄)
ⁿ/ₐ
MATP2
材质(橡胶套)
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L
[mm]
MM
M
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
[mm]
DD
d
[mm]
A
a
[mm]
A1
a1
[mm]
A2
a2
[mm]
W1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
DQ
球面直径 φ
[mm]
AG
容许倾斜角β
[°]
PK
屈服点强度 Pk
[N]
CS
静负载容量径向 Cs 拉伸Cs
[N]
CSY
静负载容量径向 Cs压缩Cs
[N]
CA22AZ-M5
CA22AZ-M5
CA22AZ
右旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
5
46.0
M5x0.8
9.0
11
17
24
12
4.0
9
5
22.0
11.0
8
7
9
20
11.112
25
2840
5690
11400
CA22AZ-M6
CA22AZ-M6
CA22AZ
右旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
6
55.2
M6x1.0
10.0
13
20
28
15
5.0
11
6
27.2
12.2
11
8
10
20
12.700
25
3730
7450
14900
CA22AZ-M8
CA22AZ-M8
CA22AZ
右旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
8
65.0
M8x1.25
12.5
16
24
32
16
5.0
14
8
33.0
16.0
12
10
12
24
15.875
25
5880
11700
23200
CA22AZ-M10
CA22AZ-M10
CA22AZ
右旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
10
80.5
M10x1.5
15.0
19
28
35
18
6.5
17
10
45.5
19.5
21
11
14
30
19.050
25
8430
16800
33500
CA22AZ-M10A
CA22AZ-M10A
CA22AZ
右旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
10A
74.5
M10x1.25
15.0
19
28
35
18
6.5
17
10
39.5
19.5
15
11
14
30
19.050
25
8430
16800
33500
CA22AZ-M12
CA22AZ-M12
CA22AZ
右旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
12
91.0
M12x1.75
17.5
22
32
40
20
6.5
19
12
51.0
21.0
24
17
19
32
22.225
25
11400
22800
45600
CA22AZ-M12A
CA22AZ-M12A
CA22AZ
右旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
12A
84.0
M12x1.25
17.5
22
32
40
20
6.5
19
12
44.0
21.0
17
17
19
32
22.225
25
11400
22800
45600
CA22AZ-M14
CA22AZ-M14
CA22AZ
右旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
14
109.0
M14x2.0
20.0
25
36
45
25
8.0
22
14
64.0
23.5
28
17
19
38
25.400
17
14900
29800
59600
CA22AZ-M14A
CA22AZ-M14A
CA22AZ
右旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
14A
103.0
M14x1.5
20.0
25
36
45
25
8.0
22
14
58.0
23.5
22
17
19
38
25.400
17
14900
29800
59600
CA22AZ-M16
CA22AZ-M16
CA22AZ
右旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
16
118.0
M16x2.0
22.0
27
40
50
27
8.0
22
16
68.0
25.5
29
19
22
44
25.400
17
14900
29800
59600
CA22AZ-M16A
CA22AZ-M16A
CA22AZ
右旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
16A
112.0
M16x1.5
22.0
27
40
50
27
8.0
22
16
62.0
25.5
23
19
22
44
25.400
17
14900
29800
59600
CA22BZ-M5
CA22BZ-M5
CA22BZ
左旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
5
46.0
M5x0.8
9.0
11
17
24
12
4.0
9
5
22.0
11.0
8
7
9
20
11.112
25
2840
5690
11400
CA22BZ-M6
CA22BZ-M6
CA22BZ
左旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
6
55.2
M6x1.0
10.0
13
20
28
15
5.0
11
6
27.2
12.2
11
8
10
20
12.700
25
3730
7450
14900
CA22BZ-M8
CA22BZ-M8
CA22BZ
左旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
8
65.0
M8x1.25
12.5
16
24
32
16
5.0
14
8
33.0
16.0
12
10
12
24
15.875
25
5880
11700
23200
CA22BZ-M10
CA22BZ-M10
CA22BZ
左旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
10
80.5
M10x1.5
15.0
19
28
35
18
6.5
17
10
45.5
19.5
21
11
14
30
19.050
25
8430
16800
33500
CA22BZ-M10A
CA22BZ-M10A
CA22BZ
左旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
10A
74.5
M10x1.25
15.0
19
28
35
18
6.5
17
10
39.5
19.5
15
11
14
30
19.050
25
8430
16800
33500
CA22BZ-M12
CA22BZ-M12
CA22BZ
左旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
12
91.0
M12x1.75
17.5
22
32
40
20
6.5
19
12
51.0
21.0
24
17
19
32
22.225
25
11400
22800
45600
CA22BZ-M12A
CA22BZ-M12A
CA22BZ
左旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
12A
84.0
M12x1.25
17.5
22
32
40
20
6.5
19
12
44.0
21.0
17
17
19
32
22.225
25
11400
22800
45600
CA22BZ-M14
CA22BZ-M14
CA22BZ
左旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
14
109.0
M14x2.0
20.0
25
36
45
25
8.0
22
14
64.0
23.5
28
17
19
38
25.400
17
14900
29800
59600
CA22BZ-M14A
CA22BZ-M14A
CA22BZ
左旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
14A
103.0
M14x1.5
20.0
25
36
45
25
8.0
22
14
58.0
23.5
22
17
19
38
25.400
17
14900
29800
59600
CA22BZ-M16
CA22BZ-M16
CA22BZ
左旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
16
118.0
M16x2.0
22.0
27
40
50
27
8.0
22
16
68.0
25.5
29
19
22
44
25.400
17
14900
29800
59600
CA22BZ-M16A
CA22BZ-M16A
CA22BZ
左旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
16A
112.0
M16x1.5
22.0
27
40
50
27
8.0
22
16
62.0
25.5
23
19
22
44
25.400
17
14900
29800
59600
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
bgw51
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
REBC - 球头杆端关节轴承-直杆型
上隆SAMLO
24.03.2023
BGA, SSBGA, BGHA, SSBGHA - 微型滚珠衬套导向组件-标准直柱型-一端内螺纹型
Misumi
30.06.2021
B30 - Straight sleeve ball bearing bushing
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
06.10.2021
2252 H - Guide bushes, bronze with solid lubricant
Kern
26.02.2019
DGHD101 EO - Straight ball bearing rotary union
Parker
31.05.2022
BNK51 - 向心关节轴承 中系列 外圈单缝型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BNP01 - 向心关节轴承·正常系列(GE...LO)·一套圈滑动表面带保护层·自润滑型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GY型 - 挠性杆端接头
Camozzi
16.05.2024
GY型 - 挠性杆端接头
Camozzi
16.05.2024
GY型 - 挠性杆端接头
Camozzi
16.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表