您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CA26BB - 向心关节轴承·外圈单缝型·正常系列(GE…ES/GE…ES-2RS)
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca26bb.prj},{NB=CA26BB-GE200E},{SC=CA26BB},{TYPE=Normal Series · Outer Ring Single Seam Type},{MT1=bearing steel},{HT=quench},{MT2=bearing steel},{HT2=quench},{BS=GE200E},{D=200},{D1=212},{DD=290},{B=100},{B1=130},{ANGLE=7},{CR=2120},{COR=10600},{WEIGHT=28.00},{INFOTEXT=website},{PPATH=ca26bb/ca26bb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT1
材质(外圈)
ⁿ/ₐ
HT
热处理(外圈)
ⁿ/ₐ
MT2
材质(内圈)
ⁿ/ₐ
HT2
热处理(内圈)
ⁿ/ₐ
BS
轴承规格
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D1
D1(min)
[mm]
DD
D
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
ANGLE
(β/2)°≈
ⁿ/ₐ
CR
额定负荷(动负荷)
[KN]
COR
额定负荷(静负荷)
[KN]
WEIGHT
重量
[kg]
CA26BB-GE5E
CA26BB-GE5E
CA26BB
正常系列·外圈单缝型
轴承钢
淬火
轴承钢
淬火
GE5E
5
7
14
4
6
13
3.4
17
0.0038
CA26BB-GE6E
CA26BB-GE6E
CA26BB
正常系列·外圈单缝型
轴承钢
淬火
轴承钢
淬火
GE6E
6
8
14
4
6
31
3.4
17
0.0042
CA26BB-GE8E
CA26BB-GE8E
CA26BB
正常系列·外圈单缝型
轴承钢
淬火
轴承钢
淬火
GE8E
8
10
16
5
8
15
5.5
27
0.0075
CA26BB-GE10ES
CA26BB-GE10ES
CA26BB
正常系列·外圈单缝型
轴承钢
淬火
轴承钢
淬火
GE10ES
10
13
19
6
9
12
8.1
40
0.011
CA26BB-GE12ES
CA26BB-GE12ES
CA26BB
正常系列·外圈单缝型
轴承钢
淬火
轴承钢
淬火
GE12ES
12
15
22
7
10
10
10
54
0.015
CA26BB-GE15ES
CA26BB-GE15ES
CA26BB
正常系列·外圈单缝型
轴承钢
淬火
轴承钢
淬火
GE15ES
15
18
26
9
12
8
17
85
0.027
CA26BB-GE17E
CA26BB-GE17E
CA26BB
正常系列·外圈单缝型
轴承钢
淬火
轴承钢
淬火
GE17E
17
20
30
10
14
10
21
106
0.041
CA26BB-GE20E
CA26BB-GE20E
CA26BB
正常系列·外圈单缝型
轴承钢
淬火
轴承钢
淬火
GE20E
20
24
35
12
16
9
30
146
0.066
CA26BB-GE25E
CA26BB-GE25E
CA26BB
正常系列·外圈单缝型
轴承钢
淬火
轴承钢
淬火
GE25E
25
29
42
16
20
7
48
240
0.119
CA26BB-GE30E
CA26BB-GE30E
CA26BB
正常系列·外圈单缝型
轴承钢
淬火
轴承钢
淬火
GE30E
30
34
47
18
22
6
62
310
0.153
CA26BB-GE35E
CA26BB-GE35E
CA26BB
正常系列·外圈单缝型
轴承钢
淬火
轴承钢
淬火
GE35E
35
39
55
20
25
6
80
400
0.233
CA26BB-GE40E
CA26BB-GE40E
CA26BB
正常系列·外圈单缝型
轴承钢
淬火
轴承钢
淬火
GE40E
40
45
62
22
28
7
100
500
0.306
CA26BB-GE45E
CA26BB-GE45E
CA26BB
正常系列·外圈单缝型
轴承钢
淬火
轴承钢
淬火
GE45E
45
50
68
25
32
7
127
640
0.427
CA26BB-GE50E
CA26BB-GE50E
CA26BB
正常系列·外圈单缝型
轴承钢
淬火
轴承钢
淬火
GE50E
50
55
75
28
35
6
156
780
0.546
CA26BB-GE60E
CA26BB-GE60E
CA26BB
正常系列·外圈单缝型
轴承钢
淬火
轴承钢
淬火
GE60E
60
66
90
36
44
6
245
1220
1.04
CA26BB-GE70E
CA26BB-GE70E
CA26BB
正常系列·外圈单缝型
轴承钢
淬火
轴承钢
淬火
GE70E
70
77
105
40
49
6
315
1560
1.55
CA26BB-GE80E
CA26BB-GE80E
CA26BB
正常系列·外圈单缝型
轴承钢
淬火
轴承钢
淬火
GE80E
80
88
120
45
55
6
400
2000
2.31
CA26BB-GE90E
CA26BB-GE90E
CA26BB
正常系列·外圈单缝型
轴承钢
淬火
轴承钢
淬火
GE90E
90
98
130
50
60
5
490
2450
2.75
CA26BB-GE100E
CA26BB-GE100E
CA26BB
正常系列·外圈单缝型
轴承钢
淬火
轴承钢
淬火
GE100E
100
109
150
55
70
7
610
3050
4.45
CA26BB-GE110E
CA26BB-GE110E
CA26BB
正常系列·外圈单缝型
轴承钢
淬火
轴承钢
淬火
GE110E
110
120
160
55
70
6
655
3250
4.82
CA26BB-GE120E
CA26BB-GE120E
CA26BB
正常系列·外圈单缝型
轴承钢
淬火
轴承钢
淬火
GE120E
120
130
180
70
85
6
950
4750
8.05
CA26BB-GE140E
CA26BB-GE140E
CA26BB
正常系列·外圈单缝型
轴承钢
淬火
轴承钢
淬火
GE140E
140
150
210
70
90
7
1080
5400
11.02
CA26BB-GE160E
CA26BB-GE160E
CA26BB
正常系列·外圈单缝型
轴承钢
淬火
轴承钢
淬火
GE160E
160
170
230
80
105
8
1370
6800
14.01
CA26BB-GE180E
CA26BB-GE180E
CA26BB
正常系列·外圈单缝型
轴承钢
淬火
轴承钢
淬火
GE180E
180
192
260
80
105
6
1530
7650
18.65
CA26BB-GE200E
CA26BB-GE200E
CA26BB
正常系列·外圈单缝型
轴承钢
淬火
轴承钢
淬火
GE200E
200
212
290
100
130
7
2120
10600
28.00
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表