您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CA26CD - 向心关节轴承·一套圈滑动表面带保护层·自润滑型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca26cd.prj},{NB=CA26CD-GE40LO},{SC=CA26CD},{TYPE=Normal series · One set of ring sliding surface with protective layer · Self lubricating type},{MT=bearing steel},{ST=Phosphating treatment},{MT2=bearing steel},{HT=quench},{BS=GE40LO},{D=40},{DD=62},{D1=46.0},{B=22},{B1=40},{DK=53.0},{R=0.6},{R1=1.0},{ANGLE=4},{CR=100},{COR=500},{WEIGHT=0.34},{INFOTEXT=website},{N=0.700},{PPATH=ca26cd/ca26cd_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT
外圈(挤压成型)材质
ⁿ/ₐ
ST
外圈(挤压成型)表面处理
ⁿ/ₐ
MT2
材质(内圈)
ⁿ/ₐ
HT
热处理(内圈)
ⁿ/ₐ
BS
轴承规格
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
DK
dk
[mm]
R
r(min)
[mm]
R1
r1(min)
[mm]
ANGLE
β°≈
ⁿ/ₐ
CR
额定负荷(动负荷)
[KN]
COR
额定负荷(静负荷)
[KN]
WEIGHT
重量
[kg]
CA26CD-GE12LO
CA26CD-GE12LO
CA26CD
正常系列·一套圈滑动表面带保护层·自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
GE12LO
12
22
15.5
7
12
18.0
0.3
0.3
4
10
53
0.022
CA26CD-GE16LO
CA26CD-GE16LO
CA26CD
正常系列·一套圈滑动表面带保护层·自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
GE16LO
16
28
20.0
9
16
23.0
0.3
0.3
4
17
85
0.035
CA26CD-GE20LO
CA26CD-GE20LO
CA26CD
正常系列·一套圈滑动表面带保护层·自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
GE20LO
20
35
25.0
12
20
29.0
0.3
0.3
4
30
146
0.070
CA26CD-GE25LO
CA26CD-GE25LO
CA26CD
正常系列·一套圈滑动表面带保护层·自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
GE25LO
25
42
30.0
16
25
35.5
0.6
0.6
4
48
240
0.12
CA26CD-GE30LO
CA26CD-GE30LO
CA26CD
正常系列·一套圈滑动表面带保护层·自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
GE30LO
30
47
34.0
18
30
40.7
0.6
0.6
4
62
310
0.168
CA26CD-GE32LO
CA26CD-GE32LO
CA26CD
正常系列·一套圈滑动表面带保护层·自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
GE32LO
32
52
38.0
18
32
44.0
0.6
1.0
4
67
335
0.20
CA26CD-GE35LO
CA26CD-GE35LO
CA26CD
正常系列·一套圈滑动表面带保护层·自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
GE35LO
35
55
40.0
20
35
47.0
0.6
1.0
4
79
399
0.253
CA26CD-GE40LO
CA26CD-GE40LO
CA26CD
正常系列·一套圈滑动表面带保护层·自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
GE40LO
40
62
46.0
22
40
53.0
0.6
1.0
4
100
500
0.34
CA26CD-GE50LO
CA26CD-GE50LO
CA26CD
正常系列·一套圈滑动表面带保护层·自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
GE50LO
50
75
57.0
28
50
66.0
0.6
1.0
4
156
780
0.56
CA26CD-GE60LO
CA26CD-GE60LO
CA26CD
正常系列·一套圈滑动表面带保护层·自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
GE60LO
60
90
68.0
36
60
80.0
1.0
1.0
4
245
1220
1.15
CA26CD-GE63LO
CA26CD-GE63LO
CA26CD
正常系列·一套圈滑动表面带保护层·自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
GE63LO
63
95
71.5
36
63
83.0
1.0
1.0
4
255
1270
1.2
CA26CD-GE70LO
CA26CD-GE70LO
CA26CD
正常系列·一套圈滑动表面带保护层·自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
GE70LO
70
105
79.0
40
70
92.0
1.0
1.0
4
315
1560
1.7
CA26CD-GE80LO
CA26CD-GE80LO
CA26CD
正常系列·一套圈滑动表面带保护层·自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
GE80LO
80
120
91.0
45
80
105.0
1.0
1.0
4
400
2000
2.4
CA26CD-GE90LO
CA26CD-GE90LO
CA26CD
正常系列·一套圈滑动表面带保护层·自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
GE90LO
90
130
99.0
50
90
115.0
1.0
1.0
4
488
2440
3.2
CA26CD-GE100LO
CA26CD-GE100LO
CA26CD
正常系列·一套圈滑动表面带保护层·自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
GE100LO
100
150
113.0
55
100
130.0
1.0
1.0
4
607
3030
4.8
CA26CD-GE110LO
CA26CD-GE110LO
CA26CD
正常系列·一套圈滑动表面带保护层·自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
GE110LO
110
160
124.0
55
110
140.0
1.0
1.0
4
654
3270
5.78
CA26CD-GE125LO
CA26CD-GE125LO
CA26CD
正常系列·一套圈滑动表面带保护层·自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
GE125LO
125
180
138.0
70
125
160.0
1.0
1.0
4
950
4750
8.49
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LBRSM, SLBRS - 关节轴承连接棒 两端外螺纹简易型(L尺寸指定型)
Misumi
29.07.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表