您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CA43 - 单轴承T型-高度H选择型/高度H指定型/高度H指定倒角C型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca43_asmtab.prj},{NB=CA43HW-6002ZZ-h25},{SC=CA43HW},{LX=T-type·Height h specified type},{TYPE1=T-type},{BM=6002},{SR=ZZ},{HH=25},{D=15},{DH7=32},{DH7T=+0.025/0},{DH=28},{B=9},{V1=2},{L=68},{L1=54.0},{L2=40},{V=15},{S=15},{C=10},{D1=6.5},{NA=},{KC=},{INFOTEXT=website},{PPATH=ca30-ca48/ca43/assembiles/ca43_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
BML
轴承材质
ⁿ/ₐ
MFS
固定座材质
ⁿ/ₐ
RRM
挡圈材质
ⁿ/ₐ
ST
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
BM
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DH7
[mm]
DH7T
DH7公差
ⁿ/ₐ
DH
dh
[mm]
B
[mm]
V1
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
C
[mm]
D1
d1
[mm]
CA43GF-623ZZ-h15
CA43GF-623ZZ-h15
CA43GF
T型·高度H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
623
3
10
+0.015/0
7
4
2
24
36
26.0
16
10
5
5
4.5
CA43GF-624ZZ-h15
CA43GF-624ZZ-h15
CA43GF
T型·高度H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
624
4
13
+0.018/0
9
5
2
26
38
28.0
18
10
5
5
4.5
CA43GF-605ZZ-h15
CA43GF-605ZZ-h15
CA43GF
T型·高度H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
605
5
14
+0.018/0
10
5
2
26
40
30.0
20
10
5
5
4.5
CA43GF-625ZZ-h20
CA43GF-625ZZ-h20
CA43GF
T型·高度H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
625
5
16
+0.018/0
12
5
2
32
46
34.0
22
10
10
5
4.5
CA43GF-606ZZ-h20
CA43GF-606ZZ-h20
CA43GF
T型·高度H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
606
6
17
+0.018/0
13
6
2
33
47
35.0
23
12
10
5
5.5
CA43GF-626ZZ-h20
CA43GF-626ZZ-h20
CA43GF
T型·高度H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
626
6
19
+0.021/0
15
6
2
34
49
37.0
25
12
10
5
5.5
CA43GF-698ZZ-h20
CA43GF-698ZZ-h20
CA43GF
T型·高度H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
698
8
19
+0.021/0
16
6
2
34
49
37.0
25
11
10
5
5.5
CA43GF-608ZZ-h20
CA43GF-608ZZ-h20
CA43GF
T型·高度H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
608
8
22
+0.021/0
18
7
2
35
53
41.0
29
12
10
5
5.5
CA43GF-628ZZ-h20
CA43GF-628ZZ-h20
CA43GF
T型·高度H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
628
8
24
+0.021/0
20
8
2
36
56
44.0
32
15
10
5
5.5
CA43GF-6800ZZ-h20
CA43GF-6800ZZ-h20
CA43GF
T型·高度H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6800
10
19
+0.021/0
16
5
2
34
50
38.0
26
10
10
5
5.5
CA43GF-6900ZZ-h20
CA43GF-6900ZZ-h20
CA43GF
T型·高度H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6900
10
22
+0.021/0
19
6
2
35
53
41.0
29
12
10
10
5.5
CA43GF-6000ZZ-h20
CA43GF-6000ZZ-h20
CA43GF
T型·高度H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6000
10
26
+0.021/0
22
8
2
37
58
46.0
34
15
10
10
5.5
CA43GF-6200ZZ-h20
CA43GF-6200ZZ-h20
CA43GF
T型·高度H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6200
10
30
+0.021/0
24
9
2
39
62
50.0
38
15
10
10
5.5
CA43GF-6801ZZ-h20
CA43GF-6801ZZ-h20
CA43GF
T型·高度H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6801
12
21
+0.021/0
18
5
2
35
53
41.0
29
10
10
10
5.5
CA43GF-6901ZZ-h20
CA43GF-6901ZZ-h20
CA43GF
T型·高度H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6901
12
24
+0.021/0
21
6
2
36
56
44.0
32
12
10
10
5.5
CA43GF-6001ZZ-h20
CA43GF-6001ZZ-h20
CA43GF
T型·高度H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6001
12
28
+0.021/0
24
8
2
38
60
48.0
36
15
10
10
5.5
CA43GF-6201ZZ-h20
CA43GF-6201ZZ-h20
CA43GF
T型·高度H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6201
12
32
+0.025/0
26
10
2
40
64
52.0
40
16
10
10
5.5
CA43GF-6802ZZ-h30
CA43GF-6802ZZ-h30
CA43GF
T型·高度H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6802
15
24
+0.021/0
21
5
2
46
56
44.0
32
10
10
10
5.5
CA43GF-6902ZZ-h30
CA43GF-6902ZZ-h30
CA43GF
T型·高度H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6902
15
28
+0.021/0
25
7
2
48
60
48.0
36
12
15
10
5.5
CA43GF-6002ZZ-h30
CA43GF-6002ZZ-h30
CA43GF
T型·高度H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6002
15
32
+0.025/0
28
9
2
50
68
54.0
40
15
15
10
6.5
CA43GF-6202ZZ-h30
CA43GF-6202ZZ-h30
CA43GF
T型·高度H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6202
15
35
+0.025/0
29
11
2
52
72
58.0
44
16
15
10
6.5
CA43GF-6903ZZ-h30
CA43GF-6903ZZ-h30
CA43GF
T型·高度H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6903
17
30
+0.021/0
27
7
2
49
64
52.0
38
13
15
10
6.5
CA43GF-6003ZZ-h30
CA43GF-6003ZZ-h30
CA43GF
T型·高度H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6003
17
35
+0.025/0
31
10
2
52
70
56.0
43
16
15
10
6.5
CA43GF-6203ZZ-h30
CA43GF-6203ZZ-h30
CA43GF
T型·高度H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6203
17
40
+0.025/0
34
12
2
54
76
62.0
49
19
15
10
6.5
CA43GF-6804ZZ-h30
CA43GF-6804ZZ-h30
CA43GF
T型·高度H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6804
20
32
+0.025/0
29
7
2
50
68
53.5
40
13
15
10
6.5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BBHKB,BBHK,BBCHKA,BBHKSA,BBHKS - 带座轴承-T型高度选择型
仕瑞达3D电子目录
07.07.2022
CAA - 轴承-深沟球轴承-开放型
HEFA
29.04.2024
CA45 - 轴承座组件-双轴承短T型
HEFA
29.04.2024
CAAZZ-CAASZZ1 - 轴承-深沟球轴承-双盖型
HEFA
29.04.2024
BBHWB,BBHW,BBHWA - 带座轴承-双轴承T型高度选择型
仕瑞达3D电子目录
07.07.2022
CA20 - 关节轴承-标准型
HEFA
29.04.2024
AYP_001_HC_HH_HY-AYL_001_HP - Y-bearing plummer block units
SKF
23.02.2024
SKF-024 - Ball Bearings - Standard, Double Sealed
Essentra Components
19.04.2016
UCP / SS - Pillow block - Stainless steel - Base with 2 mounting points
HPC
17.02.2022
C-BGHKA - 【中等精度】轴承座组件 T型
Misumi
28.04.2022
BGHFB-C, BGHF-C, BGHFA-C, BGHFSA-C, BGHFS-C - 轴承座组件 - T型 - 高度h 指定倒角C型
Misumi
30.06.2021
SKF-1603DC - Ball Bearings - Standard, Double Sealed
Essentra Components
19.04.2016
24078-02 - 组块型 浮动轴承单元
norelem
30.05.2024
23500 - igubal® 轴承座
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表