您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CA47 - 双轴承底部安装型-V·H选择/V选择H指定/V·H指定
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca47_asmtab.prj},{NB=CA47LF-6001ZZ-V25-h25},{SC=CA47LF},{LX=Double bearing bottom mounted type·V select h designated type},{TYPE=V select h designated type},{TYPE1=Double bearing bottom mounted type},{BML=steel},{MFS=S45C},{RRM=Spring steel},{ST=Blackening},{BM=6001},{SR=ZZ},{V=25},{HH=25},{D=12},{DH7=28},{DH7T=+0.021/0},{DH=24},{B=8},{L=40},{L1=28},{X=6},{M=M5},{KK=},{KC=},{NA=},{M1=5},{INFOTEXT=website},{PPATH=ca30-ca48/ca47/assembiles/ca47_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
BML
轴承材质
ⁿ/ₐ
MFS
固定座材质
ⁿ/ₐ
RRM
挡圈材质
ⁿ/ₐ
ST
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
BM
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DH7
[mm]
DH7T
DH7公差
ⁿ/ₐ
DH
dh
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
X
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
KK2
KK增加倒角尺寸
[mm]
CA47KF-623ZZ-V20-h15
CA47KF-623ZZ-V20-h15
CA47KF
双轴承底部安装型·V选择H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
623
3
10
+0.015/0
7
4
24
20
10
5
M4
0
CA47KF-624ZZ-V20-h15
CA47KF-624ZZ-V20-h15
CA47KF
双轴承底部安装型·V选择H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
624
4
13
+0.018/0
9
5
26
22
14
5
M4
0
CA47KF-605ZZ-V20-h15
CA47KF-605ZZ-V20-h15
CA47KF
双轴承底部安装型·V选择H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
605
5
14
+0.018/0
10
5
26
24
16
5
M4
0
CA47KF-625ZZ-V25-h20
CA47KF-625ZZ-V25-h20
CA47KF
双轴承底部安装型·V选择H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
625
5
16
+0.018/0
12
5
32
28
16
5
M4
0
CA47KF-606ZZ-V25-h20
CA47KF-606ZZ-V25-h20
CA47KF
双轴承底部安装型·V选择H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
606
6
17
+0.018/0
13
6
33
34
22
6
M5
0
CA47KF-626ZZ-V25-h20
CA47KF-626ZZ-V25-h20
CA47KF
双轴承底部安装型·V选择H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
626
6
19
+0.021/0
15
6
34
36
24
6
M5
0
CA47KF-608ZZ-V25-h20
CA47KF-608ZZ-V25-h20
CA47KF
双轴承底部安装型·V选择H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
608
8
22
+0.021/0
18
7
35
38
26
6
M5
0
CA47KF-628ZZ-V25-h25
CA47KF-628ZZ-V25-h25
CA47KF
双轴承底部安装型·V选择H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
628
8
24
+0.021/0
20
8
41
34
22
6
M5
0
CA47KF-6900ZZ-V25-h20
CA47KF-6900ZZ-V25-h20
CA47KF
双轴承底部安装型·V选择H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6900
10
22
+0.021/0
19
6
35
32
20
6
M5
0
CA47KF-6000ZZ-V25-h20
CA47KF-6000ZZ-V25-h20
CA47KF
双轴承底部安装型·V选择H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6000
10
26
+0.021/0
22
8
37
38
26
6
M5
0
CA47KF-6200ZZ-V30-h20
CA47KF-6200ZZ-V30-h20
CA47KF
双轴承底部安装型·V选择H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6200
10
30
+0.021/0
24
9
39
40
28
6
M5
0
CA47KF-6901ZZ-V25-h20
CA47KF-6901ZZ-V25-h20
CA47KF
双轴承底部安装型·V选择H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6901
12
24
+0.021/0
21
6
36
36
24
6
M5
0
CA47KF-6001ZZ-V25-h20
CA47KF-6001ZZ-V25-h20
CA47KF
双轴承底部安装型·V选择H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6001
12
28
+0.021/0
24
8
38
40
28
6
M5
0
CA47KF-6201ZZ-V30-h20
CA47KF-6201ZZ-V30-h20
CA47KF
双轴承底部安装型·V选择H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6201
12
32
+0.025/0
26
10
40
42
30
6
M5
0
CA47KF-6902ZZ-V25-h30
CA47KF-6902ZZ-V25-h30
CA47KF
双轴承底部安装型·V选择H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6902
15
28
+0.021/0
25
7
48
42
30
6
M5
0
CA47KF-6002ZZ-V30-h30
CA47KF-6002ZZ-V30-h30
CA47KF
双轴承底部安装型·V选择H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6002
15
32
+0.025/0
28
9
50
50
36
7
M6
0
CA47KF-6202ZZ-V35-h30
CA47KF-6202ZZ-V35-h30
CA47KF
双轴承底部安装型·V选择H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6202
15
35
+0.025/0
29
11
52
44
30
7
M6
0
CA47KF-6903ZZ-V25-h30
CA47KF-6903ZZ-V25-h30
CA47KF
双轴承底部安装型·V选择H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6903
17
30
+0.021/0
27
7
49
42
30
7
M6
0
CA47KF-6003ZZ-V30-h30
CA47KF-6003ZZ-V30-h30
CA47KF
双轴承底部安装型·V选择H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6003
17
35
+0.025/0
31
10
52
50
36
7
M6
0
CA47KF-6203ZZ-V35-h30
CA47KF-6203ZZ-V35-h30
CA47KF
双轴承底部安装型·V选择H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6203
17
40
+0.025/0
34
12
54
48
36
7
M6
0
CA47KF-6904ZZ-V35-h40
CA47KF-6904ZZ-V35-h40
CA47KF
双轴承底部安装型·V选择H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6904
20
37
+0.025/0
34
9
63
45
31
7
M6
0
CA47KF-6004ZZ-V40-h40
CA47KF-6004ZZ-V40-h40
CA47KF
双轴承底部安装型·V选择H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6004
20
42
+0.025/0
36
12
65
54
38
8
M8
0
CA47KF-6204ZZ-V45-h40
CA47KF-6204ZZ-V45-h40
CA47KF
双轴承底部安装型·V选择H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6204
20
47
+0.025/0
40
14
68
60
44
8
M8
0
CA47KF-6005ZZ-V40-h40
CA47KF-6005ZZ-V40-h40
CA47KF
双轴承底部安装型·V选择H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6005
25
47
+0.025/0
41
12
68
62
46
8
M8
0
CA47KF-6205ZZ-V45-h50
CA47KF-6205ZZ-V45-h50
CA47KF
双轴承底部安装型·V选择H选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6205
25
52
+0.030/0
45
15
81
70
50
10
M10
0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LHIRW, LHIRW-N, LHIRWF, LHIRWM, LHIRWM-N, LHIRWMF, SLHIRW, SLHIRWS, LHISW, ...
Misumi
30.06.2022
BKHWB, BKHW, BKHWA, BKHWS, BKHWFB - 定位轴承座组件 - 双轴承T型 - - 键槽型 -
Misumi
03.06.2021
CNF - Nut
THK
21.12.2023
TQF-G-W-E
Line Tech
10.08.2021
BGFRLB, BGFRL, SBGFRL - 轴承座组件 - 无扣环双轴承加长嵌入型 自由指定型 - - 圆型 -
Misumi
03.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表