您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CA56A B - 轴承座·带高中心立式座外球面轴承·铸造型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca56a_b.prj},{NB=CA56AT-210},{SC=CA56AT},{TYPE=Economic Type},{MT1=HT200 gray cast iron},{MT2=GCr15},{SPE=210},{M1=9.000},{DD=90.000},{IM=UCPH210},{D=50},{L=206},{L1=159},{H=110},{H1=165},{H2=22},{C=70},{B1=22},{B=20.0},{C2=19.0},{C1=51.6},{IT=±0.5},{X=0.8},{BOLT=M16},{M=10},{TT=73},{CR=35100},{COR=23200},{WEIGHT=3500},{INFOTEXT=website},{W=33.000},{DP=20},{J=16},{R=5},{D2=90.000},{DP2=5.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT1
材质(轴承座)
ⁿ/ₐ
MT2
材质(轴承)
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
IM
国标型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
C
[mm]
B1
[mm]
B
[mm]
C2
[mm]
C1
[mm]
IT
安装孔尺寸(△)公差
[mm]
X
安装孔位置度偏差x
[mm]
BOLT
螺栓
ⁿ/ₐ
TT
紧固扭力
[N·m]
CR
基本额定动载荷Cr
[N]
COR
基本额定静载荷Cor
[N]
WEIGHT
重量
[g]
CA56AT-201
CA56AT-201
CA56AT
经济型
HT200灰铸铁
GCr15
201
UCPH201
12
127
95
70
101
15
40
19
13.0
12.7
31.0
±0.5
0.6
M10
17
12800
6650
960
CA56AT-202
CA56AT-202
CA56AT
经济型
HT200灰铸铁
GCr15
202
UCPH202
15
127
95
70
101
15
40
19
13.0
12.7
31.0
±0.5
0.6
M10
17
12800
6650
960
CA56AT-203
CA56AT-203
CA56AT
经济型
HT200灰铸铁
GCr15
203
UCPH203
17
127
95
70
101
15
40
19
13.0
12.7
31.0
±0.5
0.6
M10
17
12800
6650
960
CA56AT-204
CA56AT-204
CA56AT
经济型
HT200灰铸铁
GCr15
204
UCPH204
20
127
95
70
101
15
40
19
13.0
12.7
31.0
±0.5
0.6
M10
17
12800
6650
960
CA56AT-205
CA56AT-205
CA56AT
经济型
HT200灰铸铁
GCr15
205
UCPH205
25
140
105
80
114
16
50
19
13.0
14.3
34.0
±0.5
0.6
M10
17
14000
7880
1200
CA56AT-206
CA56AT-206
CA56AT
经济型
HT200灰铸铁
GCr15
206
UCPH206
30
165
121
90
130
18
60
21
17.0
15.9
38.1
±0.5
0.6
M14
47
19500
11200
1600
CA56AT-207
CA56AT-207
CA56AT
经济型
HT200灰铸铁
GCr15
207
UCPH207
35
167
127
95
140
18
60
21
17.0
17.5
42.9
±0.5
0.8
M14
47
25700
15200
2000
CA56AT-208
CA56AT-208
CA56AT
经济型
HT200灰铸铁
GCr15
208
UCPH208
40
184
137
100
150
20
70
21
17.0
19.0
49.2
±0.5
0.8
M14
47
29600
18200
2700
CA56AT-209
CA56AT-209
CA56AT
经济型
HT200灰铸铁
GCr15
209
UCPH209
45
190
146
105
158
20
70
21
17.0
19.0
49.2
±0.5
0.8
M14
47
31850
20800
3000
CA56AT-210
CA56AT-210
CA56AT
经济型
HT200灰铸铁
GCr15
210
UCPH210
50
206
159
110
165
22
70
22
20.0
19.0
51.6
±0.5
0.8
M16
73
35100
23200
3500
CA56BT-201
CA56BT-201
CA56BT
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
201
UCPH201
12
127
95
70
101
15
40
19
13.0
12.7
31.0
±0.5
0.6
M10
17
12800
6650
960
CA56BT-202
CA56BT-202
CA56BT
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
202
UCPH202
15
127
95
70
101
15
40
19
13.0
12.7
31.0
±0.5
0.6
M10
17
12800
6650
960
CA56BT-203
CA56BT-203
CA56BT
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
203
UCPH203
17
127
95
70
101
15
40
19
13.0
12.7
31.0
±0.5
0.6
M10
17
12800
6650
960
CA56BT-204
CA56BT-204
CA56BT
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
204
UCPH204
20
127
95
70
101
15
40
19
13.0
12.7
31.0
±0.5
0.6
M10
17
12800
6650
960
CA56BT-205
CA56BT-205
CA56BT
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
205
UCPH205
25
140
105
80
114
16
50
19
13.0
14.3
34.0
±0.5
0.6
M10
17
14000
7880
1200
CA56BT-206
CA56BT-206
CA56BT
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
206
UCPH206
30
165
121
90
130
18
60
21
17.0
15.9
38.1
±0.5
0.6
M14
47
19500
11200
1600
CA56BT-207
CA56BT-207
CA56BT
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
207
UCPH207
35
167
127
95
140
18
60
21
17.0
17.5
42.9
±0.5
0.8
M14
47
25700
15200
2000
CA56BT-208
CA56BT-208
CA56BT
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
208
UCPH208
40
184
137
100
150
20
70
21
17.0
19.0
49.2
±0.5
0.8
M14
47
29600
18200
2700
CA56BT-209
CA56BT-209
CA56BT
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
209
UCPH209
45
190
146
105
158
20
70
21
17.0
19.0
49.2
±0.5
0.8
M14
47
31850
20800
3000
CA56BT-210
CA56BT-210
CA56BT
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
210
UCPH210
50
206
159
110
165
22
70
22
20.0
19.0
51.6
±0.5
0.8
M16
73
35100
23200
3500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-MW-ZR-HTD-NEOPREN - 氯丁橡胶正时皮带(按米计),HTD正时皮带(按米计
MÄDLER
26.04.2024
CA49 - 轴承座-铸铁底座安装型-轴台型/简易轴台型/底部安装型
HEFA
14.06.2024
圆柱孔(带止动螺钉)
FYH株式会社
16.11.2022
UCPH - UCPH 200
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
21.09.2022
MAE-MW-ZR-ZOLL-NEOPREN - 氯丁橡胶正时皮带(按米计),英制正时皮带(按米计)。
MÄDLER
26.04.2024
with Setscrew
Jtekt North America
13.12.2018
MAE-K-STL-UCP-GG - 球座轴承UCP,灰铸铁
MÄDLER
26.04.2024
AYP_001_HC_HH_HY-AYL_001_HP - Y-bearing plummer block units
SKF
23.02.2024
圆柱孔(带止动螺钉)英制系列
FYH株式会社
16.11.2022
UCPH_TR - TR 带座轴承 铸造型 带高中心立式座外球面球轴承
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BGHWB, BGHW, BGHWA, BGHWSA, BGHWS - 轴承座组件-双轴承T型-T选择-高度h选择
Misumi
03.06.2021
with Setscrew
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
PDR,PDRN - 滚珠轴承组件 圆孔·铸件型 轴台型
Misumi
30.06.2021
SBPP201_206-FSB - FSB 带座轴承,立式座外球面球轴承,冲压型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表