您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CA61 - 凸轮随动器-标准型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca61.prj},{NB=CA61AH-d20-D52},{SC=CA61AH},{DD=20},{DDH7T=0/-0.021},{D=52},{MP=20x1.5},{M=20},{C=24},{B=25.5},{B1=66},{G=22.0},{B3=9},{G2=4},{DD1=8},{H=8.0},{R=1.5},{D1=36.0},{CR=16.7},{COR=29.0},{MAL=32.10},{RAL=8.23},{RAL1=23.20},{LS=2.4},{LS1=2.4},{INFOTEXT=website},{HHH1=19.0},{AAA1=36.0},{EEE1=41.6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MATP
材质
ⁿ/ₐ
AP
外形
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDH7T
dh7公差
[mm]
D
[mm]
DT
D公差
ⁿ/ₐ
MP
Mx螺距
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
G
[mm]
B3
[mm]
G2
g2
[mm]
DD1
d1
[mm]
H
[mm]
R
r倒角
[mm]
D1
[mm]
CR
基本额定负载C(动)
[KN]
COR
基本额定负载Cor(静)
[KN]
MAL
最大容许负载
[KN]
RAL
轨道容许负载(圆弧型)
[KN]
RAL1
轨道容许负载(圆柱形)
[KN]
LS
极限转速(带密封圈型)
[Krpm]
LS1
极限转速(无密封圈型)
[Krpm]
CA61CS-d3-D10
CA61CS-d3-D10
CA61CS
不带密封圈
SUJ2
圆弧型
3
0/-0.01
10
-0.05/0
3x0.5
7
8.0
17
5.0
0
0
0
2.0
0.3
6.8
1.2
0.9
0.36
0.37
1.37
26.0
37.0
CA61CS-d4-D12
CA61CS-d4-D12
CA61CS
不带密封圈
SUJ2
圆弧型
4
0/-0.012
12
-0.05/0
4x0.7
8
9.0
20
6.0
0
0
0
2.5
0.5
8.6
1.7
1.6
0.78
0.47
1.76
20.0
29.0
CA61CS-d5-D13
CA61CS-d5-D13
CA61CS
不带密封圈
SUJ2
圆弧型
5
0/-0.012
13
-0.05/0
5x0.8
9
10.0
23
7.5
0
0
0
3.0
0.5
9.7
2.5
2.2
1.42
0.53
2.25
16.0
23.0
CA61CS-d6-D16
CA61CS-d6-D16
CA61CS
不带密封圈
SUJ2
圆弧型
6
0/-0.012
16
-0.05/0
6x1.0
11
12.0
28
9.0
0
0
0
3.0
0.5
11.0
3.2
3.3
2.11
1.08
3.34
14.0
14.0
CA61CS-d8-D19
CA61CS-d8-D19
CA61CS
不带密封圈
SUJ2
圆弧型
8
0/-0.015
19
-0.05/0
8x1.25
11
12.0
32
11.0
0
0
0
4.0
0.5
13.0
3.5
3.9
4.73
1.37
4.10
11.0
11.0
CA61CS-d10-D22
CA61CS-d10-D22
CA61CS
不带密封圈
SUJ2
圆弧型
10
0/-0.015
22
-0.05/0
10x1.25
12
13.0
36
13.0
0
0
0
5.0
1.0
15.0
4.5
5.2
5.81
1.67
4.72
8.0
8.0
CA61CS-d10-D26
CA61CS-d10-D26
CA61CS
不带密封圈
SUJ2
圆弧型
10
0/-0.015
26
-0.05/0
10x1.25
12
13.0
36
13.0
0
0
0
5.0
1.0
15.0
4.5
5.2
5.81
2.06
5.50
8.0
8.0
CA61CS-d12-D30
CA61CS-d12-D30
CA61CS
不带密封圈
SUJ2
圆弧型
12
0/-0.018
30
-0.05/0
12x1.5
14
15.0
40
14.0
6
3
4
6.0
1.5
20.0
6.8
8.4
9.37
2.45
7.00
5.5
5.5
CA61CS-d12-D32
CA61CS-d12-D32
CA61CS
不带密封圈
SUJ2
圆弧型
12
0/-0.018
32
-0.05/0
12x1.5
14
15.0
40
14.0
6
3
4
6.0
1.5
20.0
6.8
8.4
9.37
2.7
7.45
5.5
5.5
CA61CS-d16-D35
CA61CS-d16-D35
CA61CS
不带密封圈
SUJ2
圆弧型
16
0/-0.018
35
-0.05/0
16x1.5
18
19.5
52
18.0
8
3
6
6.0
1.5
24.0
9.8
14.1
17.30
3.2
11.20
3.6
3.6
CA61CS-d18-D40
CA61CS-d18-D40
CA61CS
不带密封圈
SUJ2
圆弧型
18
0/-0.018
40
-0.05/0
18x1.5
20
21.5
58
20.0
8
3
6
6.0
1.5
26.0
10.9
15.5
26.10
3.7
14.40
2.9
2.9
CA61CS-d20-D52
CA61CS-d20-D52
CA61CS
不带密封圈
SUJ2
圆弧型
20
0/-0.021
52
-0.05/0
20x1.5
24
25.5
66
22.0
9
4
8
8.0
1.5
36.0
16.7
29.0
32.10
8.23
23.20
2.4
2.4
CA61CH-d3-D10
CA61CH-d3-D10
CA61CH
不带密封圈
SUS440C
圆弧型
3
0/-0.01
10
-0.05/0
3x0.5
7
8.0
17
5.0
0
0
0
2.0
0.3
6.8
1.2
0.9
0.36
0.37
1.37
26.0
37.0
CA61CH-d4-D12
CA61CH-d4-D12
CA61CH
不带密封圈
SUS440C
圆弧型
4
0/-0.012
12
-0.05/0
4x0.7
8
9.0
20
6.0
0
0
0
2.5
0.5
8.6
1.7
1.6
0.78
0.47
1.76
20.0
29.0
CA61CH-d5-D13
CA61CH-d5-D13
CA61CH
不带密封圈
SUS440C
圆弧型
5
0/-0.012
13
-0.05/0
5x0.8
9
10.0
23
7.5
0
0
0
3.0
0.5
9.7
2.5
2.2
1.42
0.53
2.25
16.0
23.0
CA61CH-d6-D16
CA61CH-d6-D16
CA61CH
不带密封圈
SUS440C
圆弧型
6
0/-0.012
16
-0.05/0
6x1.0
11
12.0
28
9.0
0
0
0
3.0
0.5
11.0
3.2
3.3
2.11
1.08
3.34
14.0
14.0
CA61CH-d8-D19
CA61CH-d8-D19
CA61CH
不带密封圈
SUS440C
圆弧型
8
0/-0.015
19
-0.05/0
8x1.25
11
12.0
32
11.0
0
0
0
4.0
0.5
13.0
3.5
3.9
4.73
1.37
4.10
11.0
11.0
CA61CH-d10-D22
CA61CH-d10-D22
CA61CH
不带密封圈
SUS440C
圆弧型
10
0/-0.015
22
-0.05/0
10x1.25
12
13.0
36
13.0
0
0
0
5.0
1.0
15.0
4.5
5.2
5.81
1.67
4.72
8.0
8.0
CA61CH-d10-D26
CA61CH-d10-D26
CA61CH
不带密封圈
SUS440C
圆弧型
10
0/-0.015
26
-0.05/0
10x1.25
12
13.0
36
13.0
0
0
0
5.0
1.0
15.0
4.5
5.2
5.81
2.06
5.50
8.0
8.0
CA61CH-d12-D30
CA61CH-d12-D30
CA61CH
不带密封圈
SUS440C
圆弧型
12
0/-0.018
30
-0.05/0
12x1.5
14
15.0
40
14.0
6
3
4
6.0
1.5
20.0
6.8
8.4
9.37
2.45
7.00
5.5
5.5
CA61CH-d12-D32
CA61CH-d12-D32
CA61CH
不带密封圈
SUS440C
圆弧型
12
0/-0.018
32
-0.05/0
12x1.5
14
15.0
40
14.0
6
3
4
6.0
1.5
20.0
6.8
8.4
9.37
2.7
7.45
5.5
5.5
CA61CH-d16-D35
CA61CH-d16-D35
CA61CH
不带密封圈
SUS440C
圆弧型
16
0/-0.018
35
-0.05/0
16x1.5
18
19.5
52
18.0
8
3
6
6.0
1.5
24.0
9.8
14.1
17.30
3.2
11.20
3.6
3.6
CA61CH-d18-D40
CA61CH-d18-D40
CA61CH
不带密封圈
SUS440C
圆弧型
18
0/-0.018
40
-0.05/0
18x1.5
20
21.5
58
20.0
8
3
6
6.0
1.5
26.0
10.9
15.5
26.10
3.7
14.40
2.9
2.9
CA61CH-d20-D52
CA61CH-d20-D52
CA61CH
不带密封圈
SUS440C
圆弧型
20
0/-0.021
52
-0.05/0
20x1.5
24
25.5
66
22.0
9
4
8
8.0
1.5
36.0
16.7
29.0
32.10
8.23
23.20
2.4
2.4
CA61AS-d3-D10
CA61AS-d3-D10
CA61AS
不带密封圈
SUJ2
圆柱型
3
0/-0.01
10
-0.008/0
3x0.5
7
8.0
17
5.0
0
0
0
2.0
0.3
6.8
1.2
0.9
0.36
0.37
1.37
26.0
37.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
with Hexagon Hole (CF...G)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
CF - Cam follower IKO - Roller diameter from 10 to 90mm
HPC
03.08.2023
with Screw driver slot (CF,CF...R,UUR,UU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
外圈紧凑型凸轮从动件CFS-A型
THK
23.05.2024
CA60 - 凸轮随动器-进口型
HEFA
14.06.2024
CA74C_D - 凸轮轴承随动器用支架·方型
HEFA
14.06.2024
CFuur/ss - Cam follower IKO in stainless steel - Roller diameter from 10 to...
HPC
17.02.2022
Separable Type NURT
THK
23.05.2024
ADVC - 短行程气缸
Festo
01.02.2024
BPC01_22 - 凸轮轴承随动器·螺栓型·标准型·圆柱型/球面型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
普及式CF型
THK
06.12.2021
Cam Follower with a Hexagon Socket Model CF-A
THK
23.05.2024
CFUB - 凸轮轴承随动器-内六角孔圆冠型
Misumi
30.06.2021
SC_V - 直线轴承滑块单元
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表