您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CA69AS - 标准型滚子轴承随动器·无内圈·圆柱型·分离型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca69as.prj},{NB=CA69AS-17},{SC=CA69AS},{TYPE=Standard type, non inner ring type, cylindrical type},{MT=SUJ2},{SPE=17},{SEALS=No sealing ring},{DF6=22},{TOL1=+0.033~+0.020},{D=40},{B=15.8},{R=1.5},{C=17.4},{CO=20.9},{TC=10.9},{LS=9500},{WEIGHT=90},{INFOTEXT=website},{N=2},{Z=4},{X=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT
材质
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
SEALS
密封圈
ⁿ/ₐ
DF6
dF6
[mm]
TOL1
公差
[mm]
D
[mm]
TOL2
D公差
[mm]
B
[mm]
R
r
[mm]
C
基本额定负荷C
[KN]
CO
基本额定负荷Co
[KN]
TC
轨迹表面负荷容量
[KN]
LS
极限转速
[min-1]
WEIGHT
重量
[g]
CA69AS-5
CA69AS-5
CA69AS
标准型·无内圈型·圆柱型
SUJ2
5
无密封圈
7
+0.022~+0.013
16
0~-0.008
7.8
0.5
2.74
2.39
2.35
30000
8.9
CA69AS-6
CA69AS-6
CA69AS
标准型·无内圈型·圆柱型
SUJ2
6
无密封圈
10
+0.022~+0.013
19
0~-0.009
9.8
0.5
4.12
4.55
3.53
20000
13.9
CA69AS-8
CA69AS-8
CA69AS
标准型·无内圈型·圆柱型
SUJ2
8
无密封圈
12
+0.027~+0.016
24
0~-0.009
9.8
1.0
5.68
5.89
4.02
17000
23.5
CA69AS-10
CA69AS-10
CA69AS
标准型·无内圈型·圆柱型
SUJ2
10
无密封圈
14
+0.027~+0.016
30
0~-0.009
11.8
1.5
9.7
9.67
5.59
15000
42.5
CA69AS-12
CA69AS-12
CA69AS
标准型·无内圈型·圆柱型
SUJ2
12
无密封圈
16
+0.027~+0.016
32
0~-0.011
11.8
1.5
10.4
10.9
5.98
13000
49.5
CA69AS-15
CA69AS-15
CA69AS
标准型·无内圈型·圆柱型
SUJ2
15
无密封圈
20
+0.033~+0.020
35
0~-0.011
11.8
1.5
12.3
14.3
6.57
10000
50
CA69AS-17
CA69AS-17
CA69AS
标准型·无内圈型·圆柱型
SUJ2
17
无密封圈
22
+0.033~+0.020
40
0~-0.011
15.8
1.5
17.4
20.9
10.9
9500
90
CA69AS-20
CA69AS-20
CA69AS
标准型·无内圈型·圆柱型
SUJ2
20
无密封圈
25
+0.033~+0.020
47
0~-0.011
15.8
1.5
19.2
24.5
12.7
8500
135
CA69AS-25
CA69AS-25
CA69AS
标准型·无内圈型·圆柱型
SUJ2
25
无密封圈
30
+0.033~+0.020
52
0~-0.013
15.8
1.5
20.7
28.4
14.1
7000
152
CA69AS-30
CA69AS-30
CA69AS
标准型·无内圈型·圆柱型
SUJ2
30
无密封圈
38
+0.041~+0.025
62
0~-0.013
19.8
1.5
30.3
45.4
22.1
5500
255
CA69AS-35
CA69AS-35
CA69AS
标准型·无内圈型·圆柱型
SUJ2
35
无密封圈
42
+0.041~+0.025
72
0~-0.013
19.8
1.5
32.2
50.6
25.7
5000
375
CA69AS-40
CA69AS-40
CA69AS
标准型·无内圈型·圆柱型
SUJ2
40
无密封圈
50
+0.041~+0.025
80
0~-0.013
19.8
2.0
35.7
61.6
26.9
4000
420
CA69AS-45
CA69AS-45
CA69AS
标准型·无内圈型·圆柱型
SUJ2
45
无密封圈
55
+0.049~+0.030
85
0~-0.015
19.8
2.0
37.1
66.4
28.5
4000
460
CA69AS-50
CA69AS-50
CA69AS
标准型·无内圈型·圆柱型
SUJ2
50
无密封圈
60
+0.049~+0.030
90
0~-0.015
19.8
2.0
38.7
71.8
30.2
3500
500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HK,HK..ZWD,HMK,HMK..ZWD (Open-end)
NTN Corporation
17.10.2023
RB SPHERICAL ROLLER BEARING - RB SPHERICAL ROLLER BEARING
Scheerer Bearing
05.12.2023
B, BH, M-1, MH-1 - Inch Series - Drawn Cup Needle Roller Bearings
Jtekt North America
13.12.2018
QTR - Tapered roller bearings - Steel
HPC
17.02.2022
BND_001 - Drawn cup needle roller bearings
SKF
03.05.2024
GB/T 283-2007-NUP - 滚动轴承 圆柱滚子轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Roller Bearings for Sheaves-with shields ( NAS50...ZZNR )
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
BCHA/BCHB/BCHC - 圆柱滚子轴承
上隆SAMLO
27.06.2023
BHS_001 - Spherical roller thrust bearings
SKF
31.05.2024
BPS51_75 - 滚子轴承随动器
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表