您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CA74A - 凸轮轴承随动器用支架·L型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca74a_b.prj},{NB=CA74AC-d12-h28},{SC=CA74AC},{TYPE=L-type},{MT=SUS304},{ST=-},{SHAPE=Cylindrical shape},{MT2=SUS440C},{ANNEX=CA60BH},{D=12},{H=28},{H1=[28:65]},{DD=32},{V=12},{L=29},{L1=20},{B=48},{B1=31},{D1=6.3},{INFOTEXT=website},{COLOUR=0.75,0.75,0.75,0.00},{PPATH=ca74a_b/ca74a_b_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT
材质(支架)
ⁿ/ₐ
ST
表面处理(支架)
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状(凸轮轴承随动器)
ⁿ/ₐ
MT2
材质(凸轮轴承随动器)
ⁿ/ₐ
ANNEX
附件(凸轮轴承随动器)
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
HH
H
[mm]
V
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
D1
d1
[mm]
CA74AA-d5-h17
CA74AA-d5-h17
CA74AA
L型
S45C
发黑
圆柱型
SUJ2
CA60BS
5
13
21.5
8
21
13
27
16
5.3
CA74AA-d6-h17
CA74AA-d6-h17
CA74AA
L型
S45C
发黑
圆柱型
SUJ2
CA60BS
6
16
23.0
8
23
15
30
19
5.3
CA74AA-d8-h20
CA74AA-d8-h20
CA74AA
L型
S45C
发黑
圆柱型
SUJ2
CA60BS
8
19
27.0
10
25
17
33
22
5.3
CA74AA-d10-h25
CA74AA-d10-h25
CA74AA
L型
S45C
发黑
圆柱型
SUJ2
CA60BS
10
26
35.0
12
29
20
43
29
6.3
CA74AA-d12-h28
CA74AA-d12-h28
CA74AA
L型
S45C
发黑
圆柱型
SUJ2
CA60BS
12
32
39.0
12
29
20
48
31
6.3
CA74AB-d5-h17
CA74AB-d5-h17
CA74AB
L型
S45C
无电解镀镍
圆柱型
SUJ2
CA60BS
5
13
21.5
8
21
13
27
16
5.3
CA74AB-d6-h17
CA74AB-d6-h17
CA74AB
L型
S45C
无电解镀镍
圆柱型
SUJ2
CA60BS
6
16
23.0
8
23
15
30
19
5.3
CA74AB-d8-h20
CA74AB-d8-h20
CA74AB
L型
S45C
无电解镀镍
圆柱型
SUJ2
CA60BS
8
19
27.0
10
25
17
33
22
5.3
CA74AB-d10-h25
CA74AB-d10-h25
CA74AB
L型
S45C
无电解镀镍
圆柱型
SUJ2
CA60BS
10
26
35.0
12
29
20
43
29
6.3
CA74AB-d12-h28
CA74AB-d12-h28
CA74AB
L型
S45C
无电解镀镍
圆柱型
SUJ2
CA60BS
12
32
39.0
12
29
20
48
31
6.3
CA74AC-d5-h17
CA74AC-d5-h17
CA74AC
L型
SUS304
-
圆柱型
SUS440C
CA60BH
5
13
21.5
8
21
13
27
16
5.3
CA74AC-d6-h17
CA74AC-d6-h17
CA74AC
L型
SUS304
-
圆柱型
SUS440C
CA60BH
6
16
23.0
8
23
15
30
19
5.3
CA74AC-d8-h20
CA74AC-d8-h20
CA74AC
L型
SUS304
-
圆柱型
SUS440C
CA60BH
8
19
27.0
10
25
17
33
22
5.3
CA74AC-d10-h25
CA74AC-d10-h25
CA74AC
L型
SUS304
-
圆柱型
SUS440C
CA60BH
10
26
35.0
12
29
20
43
29
6.3
CA74AC-d12-h28
CA74AC-d12-h28
CA74AC
L型
SUS304
-
圆柱型
SUS440C
CA60BH
12
32
39.0
12
29
20
48
31
6.3
CA74BA-d5-h17
CA74BA-d5-h17
CA74BA
L型
S45C
发黑
球面型
SUJ2
CA60DS
5
13
21.5
8
21
13
27
16
5.3
CA74BA-d6-h17
CA74BA-d6-h17
CA74BA
L型
S45C
发黑
球面型
SUJ2
CA60DS
6
16
23.0
8
23
15
30
19
5.3
CA74BA-d8-h20
CA74BA-d8-h20
CA74BA
L型
S45C
发黑
球面型
SUJ2
CA60DS
8
19
27.0
10
25
17
33
22
5.3
CA74BA-d10-h25
CA74BA-d10-h25
CA74BA
L型
S45C
发黑
球面型
SUJ2
CA60DS
10
26
35.0
12
29
20
43
29
6.3
CA74BA-d12-h28
CA74BA-d12-h28
CA74BA
L型
S45C
发黑
球面型
SUJ2
CA60DS
12
32
39.0
12
29
20
48
31
6.3
CA74BB-d5-h17
CA74BB-d5-h17
CA74BB
L型
S45C
无电解镀镍
球面型
SUJ2
CA60DS
5
13
21.5
8
21
13
27
16
5.3
CA74BB-d6-h17
CA74BB-d6-h17
CA74BB
L型
S45C
无电解镀镍
球面型
SUJ2
CA60DS
6
16
23.0
8
23
15
30
19
5.3
CA74BB-d8-h20
CA74BB-d8-h20
CA74BB
L型
S45C
无电解镀镍
球面型
SUJ2
CA60DS
8
19
27.0
10
25
17
33
22
5.3
CA74BB-d10-h25
CA74BB-d10-h25
CA74BB
L型
S45C
无电解镀镍
球面型
SUJ2
CA60DS
10
26
35.0
12
29
20
43
29
6.3
CA74BB-d12-h28
CA74BB-d12-h28
CA74BB
L型
S45C
无电解镀镍
球面型
SUJ2
CA60DS
12
32
39.0
12
29
20
48
31
6.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表