您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CA74C D - 凸轮轴承随动器用支架·方型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca74c_d.prj},{NB=CA74CC-d12-h20-1},{SC=CA74CC},{TYPE=Square Shape},{MT=SUS304},{ST=-},{SHAP=Cylindrical shape},{MT2=SUS440C},{ANNEX=CA60BH},{D=12},{H=20},{DD=32},{H1=[20:45]},{V=12},{D1=11},{D2=6.3},{B=45},{B1=28},{T=6.5},{INFOTEXT=website},{COLOUR=0.75,0.75,0.75,0.00},{PPATH=ca74c_d/ca74c_d_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT
材质(支架)
ⁿ/ₐ
ST
表面处理(支架)
ⁿ/ₐ
SHAP
形状(凸轮轴承随动器)
ⁿ/ₐ
MT2
材质(凸轮轴承随动器)
ⁿ/ₐ
ANNEX
附件(凸轮轴承随动器)
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
HH
H
[mm]
V
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
T
t
[mm]
CA74CA-d6-h12-1
CA74CA-d6-h12-1
CA74CA
方型
S45C
发黑
球面型
SUJ2
CA60BS
6
16
18
10
8
4.0
39
24
4.5
CA74CA-d8-h15-1
CA74CA-d8-h15-1
CA74CA
方型
S45C
发黑
球面型
SUJ2
CA60BS
8
19
22
12
10
5.3
39
24
5.5
CA74CA-d10-h20-1
CA74CA-d10-h20-1
CA74CA
方型
S45C
发黑
球面型
SUJ2
CA60BS
10
26
30
12
11
6.3
43
26
6.5
CA74CA-d12-h20-1
CA74CA-d12-h20-1
CA74CA
方型
S45C
发黑
球面型
SUJ2
CA60BS
12
32
31
12
11
6.3
45
28
6.5
CA74CB-d6-h12-1
CA74CB-d6-h12-1
CA74CB
方型
S45C
无电解镀镍
球面型
SUJ2
CA60BS
6
16
18
10
8
4.0
39
24
4.5
CA74CB-d8-h15-1
CA74CB-d8-h15-1
CA74CB
方型
S45C
无电解镀镍
球面型
SUJ2
CA60BS
8
19
22
12
10
5.3
39
24
5.5
CA74CB-d10-h20-1
CA74CB-d10-h20-1
CA74CB
方型
S45C
无电解镀镍
球面型
SUJ2
CA60BS
10
26
30
12
11
6.3
43
26
6.5
CA74CB-d12-h20-1
CA74CB-d12-h20-1
CA74CB
方型
S45C
无电解镀镍
球面型
SUJ2
CA60BS
12
32
31
12
11
6.3
45
28
6.5
CA74CC-d6-h12-1
CA74CC-d6-h12-1
CA74CC
方型
SUS304
-
球面型
SUS440C
CA60BH
6
16
18
10
8
4.0
39
24
4.5
CA74CC-d8-h15-1
CA74CC-d8-h15-1
CA74CC
方型
SUS304
-
球面型
SUS440C
CA60BH
8
19
22
12
10
5.3
39
24
5.5
CA74CC-d10-h20-1
CA74CC-d10-h20-1
CA74CC
方型
SUS304
-
球面型
SUS440C
CA60BH
10
26
30
12
11
6.3
43
26
6.5
CA74CC-d12-h20-1
CA74CC-d12-h20-1
CA74CC
方型
SUS304
-
球面型
SUS440C
CA60BH
12
32
31
12
11
6.3
45
28
6.5
CA74DA-d6-h12-1
CA74DA-d6-h12-1
CA74DA
方型
S45C
发黑
球面型
SUJ2
CA60DS
6
16
18
10
8
4.0
39
24
4.5
CA74DA-d8-h15-1
CA74DA-d8-h15-1
CA74DA
方型
S45C
发黑
球面型
SUJ2
CA60DS
8
19
22
12
10
5.3
39
24
5.5
CA74DA-d10-h20-1
CA74DA-d10-h20-1
CA74DA
方型
S45C
发黑
球面型
SUJ2
CA60DS
10
26
30
12
11
6.3
43
26
6.5
CA74DA-d12-h20-1
CA74DA-d12-h20-1
CA74DA
方型
S45C
发黑
球面型
SUJ2
CA60DS
12
32
31
12
11
6.3
45
28
6.5
CA74DB-d6-h12-1
CA74DB-d6-h12-1
CA74DB
方型
S45C
无电解镀镍
球面型
SUJ2
CA60DS
6
16
18
10
8
4.0
39
24
4.5
CA74DB-d8-h15-1
CA74DB-d8-h15-1
CA74DB
方型
S45C
无电解镀镍
球面型
SUJ2
CA60DS
8
19
22
12
10
5.3
39
24
5.5
CA74DB-d10-h20-1
CA74DB-d10-h20-1
CA74DB
方型
S45C
无电解镀镍
球面型
SUJ2
CA60DS
10
26
30
12
11
6.3
43
26
6.5
CA74DB-d12-h20-1
CA74DB-d12-h20-1
CA74DB
方型
S45C
无电解镀镍
球面型
SUJ2
CA60DS
12
32
31
12
11
6.3
45
28
6.5
CA74DC-d6-h12-1
CA74DC-d6-h12-1
CA74DC
方型
SUS304
-
球面型
SUS440C
CA60DH
6
16
18
10
8
4.0
39
24
4.5
CA74DC-d8-h15-1
CA74DC-d8-h15-1
CA74DC
方型
SUS304
-
球面型
SUS440C
CA60DH
8
19
22
12
10
5.3
39
24
5.5
CA74DC-d10-h20-1
CA74DC-d10-h20-1
CA74DC
方型
SUS304
-
球面型
SUS440C
CA60DH
10
26
30
12
11
6.3
43
26
6.5
CA74DC-d12-h20-1
CA74DC-d12-h20-1
CA74DC
方型
SUS304
-
球面型
SUS440C
CA60DH
12
32
31
12
11
6.3
45
28
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表