您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CA81 - 带座轴承·菱形·标准型/引导型·无挡圈型/带挡圈型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca81_asmtab.prj},{NB=CA81BW-6900ZZ},{SC=CA81BW},{TYPE=Standard type with retaining ring},{MT1=steel},{MT2=aluminum alloy},{MT3=spring steel},{ST=clear anodizing},{BM=6900ZZ},{D=10},{DH7=22},{D1=0},{DH=19},{B=6},{V=0},{V1=11},{W=29},{A=35},{H=47},{DD1=8.0},{H1=4.5},{M=M5},{MM=5},{CR=1890},{COR=890},{AS=8000},{INFOTEXT=website},{D2=23.000},{T=1.000},{PPATH=ca81/assemblies/ca81_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT1
材质轴承
ⁿ/ₐ
MT2
材质(轴承座)
ⁿ/ₐ
MT3
材质(挡圈)
ⁿ/ₐ
ST
表面处理(轴承座)
ⁿ/ₐ
BM
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DH7
[mm]
D1
[mm]
DH
dh
[mm]
B
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
H
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
h1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
CR
基本额定动载荷Cr
[N]
COR
基本额定静载荷Cor
[N]
AS
容许转速
[rpm]
CA81AW-698ZZ
CA81AW-698ZZ
CA81AW
标准型·无挡圈
钢
铝合金
-
本色阳极氧化
698ZZ
8
19
0
15
6
8
0
25
31
43
8.0
4.5
M5
1393
606
8000
CA81AW-6900ZZ
CA81AW-6900ZZ
CA81AW
标准型·无挡圈
钢
铝合金
-
本色阳极氧化
6900ZZ
10
22
0
19
6
8
0
29
35
47
8.0
4.5
M5
1890
890
8000
CA81AW-6901ZZ
CA81AW-6901ZZ
CA81AW
标准型·无挡圈
钢
铝合金
-
本色阳极氧化
6901ZZ
12
24
0
22
6
8
0
32
38
50
8.0
4.5
M5
2020
1020
8000
CA81AW-6902ZZ
CA81AW-6902ZZ
CA81AW
标准型·无挡圈
钢
铝合金
-
本色阳极氧化
6902ZZ
15
28
0
25
7
9
0
37
45
59
9.5
5.5
M6
2560
1400
8000
CA81BW-698ZZ
CA81BW-698ZZ
CA81BW
标准型·带挡圈
钢
铝合金
弹簧钢
本色阳极氧化
698ZZ
8
19
0
15
6
0
11
25
31
43
8.0
4.5
M5
1393
606
8000
CA81BW-6900ZZ
CA81BW-6900ZZ
CA81BW
标准型·带挡圈
钢
铝合金
弹簧钢
本色阳极氧化
6900ZZ
10
22
0
19
6
0
11
29
35
47
8.0
4.5
M5
1890
890
8000
CA81BW-6901ZZ
CA81BW-6901ZZ
CA81BW
标准型·带挡圈
钢
铝合金
弹簧钢
本色阳极氧化
6901ZZ
12
24
0
22
6
0
11
32
38
50
8.0
4.5
M5
2020
1020
8000
CA81BW-6902ZZ
CA81BW-6902ZZ
CA81BW
标准型·带挡圈
钢
铝合金
弹簧钢
本色阳极氧化
6902ZZ
15
28
0
25
7
0
12
37
45
59
9.5
5.5
M6
2560
1400
8000
CA81CW-698ZZ
CA81CW-698ZZ
CA81CW
引导型·带挡圈型
钢
铝合金
弹簧钢
本色阳极氧化
698ZZ
8
19
24
15
6
0
11
25
31
43
8.0
4.5
M5
1393
606
8000
CA81CW-6900ZZ
CA81CW-6900ZZ
CA81CW
引导型·带挡圈型
钢
铝合金
弹簧钢
本色阳极氧化
6900ZZ
10
22
27
19
6
0
11
29
35
47
8.0
4.5
M5
1890
890
8000
CA81CW-6901ZZ
CA81CW-6901ZZ
CA81CW
引导型·带挡圈型
钢
铝合金
弹簧钢
本色阳极氧化
6901ZZ
12
24
30
22
6
0
11
32
38
50
8.0
4.5
M5
2020
1020
8000
CA81CW-6902ZZ
CA81CW-6902ZZ
CA81CW
引导型·带挡圈型
钢
铝合金
弹簧钢
本色阳极氧化
6902ZZ
15
28
35
25
7
0
12
37
45
59
9.5
5.5
M6
2560
1400
8000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BGSNAB, BGSNA, SBGSNA - 轴承座组件 - 正面安装肩部接触型 -
Misumi
09.09.2019
CA44 - 双轴承T型-V.H选择/V选择H指定/V.H指定/V选择H指定倒角C型
HEFA
29.04.2024
guide_cylinders_series_gpc_e_plain_bearing - Plain bearing
Aventics
13.07.2022
CA90G - 带座轴承·单轴承正面安装肩部接触型·带挡圈型
HEFA
29.04.2024
Housing Bearing - Stainless steel
igus
09.09.2022
BGP, BGPM, BGPS - 轴承止动销 L尺寸选择型·带肩型
Misumi
31.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表