您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CA89G - 带座轴承·单轴承正面安装型·带挡圈型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca89_asmtab.prj},{NB=CA89GN-6002ZZ-h25},{SC=CA89GN},{MT1=Steel},{MT2=S45C},{MT3=SUS304},{ST=Non electrolytic nickel plating},{BM=6002},{SEALS=ZZ},{H=25},{HH1=25,30,40},{D=15},{DH7=32},{D2=33.700},{T=1.350},{TOL=+0.025~0},{DH=28},{B=9},{H1=9},{L=40},{L1=18},{V=15},{D1=8.2},{NA=},{INFOTEXT=website},{PPATH=ca89g/assemblies/ca89_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
MT1
材质(轴承)
ⁿ/ₐ
MT2
材质(轴承座)
ⁿ/ₐ
MT3
材质(挡圈)
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
BM
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DH7
[mm]
TOL
DH7公差
[mm]
DH
dh
[mm]
B
[mm]
HH
H
[mm]
H1
h1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
V
[mm]
D1
d1
[mm]
CA89GF-6900ZZ-h20
CA89GF-6900ZZ-h20
CA89GF
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6900
10
22
+0.021~0
19
6
43.800
7
34
14
12
6.2
CA89GF-6000ZZ-h20
CA89GF-6000ZZ-h20
CA89GF
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6000
10
26
+0.021~0
22
8
43.800
7
34
14
15
6.2
CA89GF-6200ZZ-h20
CA89GF-6200ZZ-h20
CA89GF
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6200
10
30
+0.021~0
24
9
45.800
7
38
14
15
6.2
CA89GF-6901ZZ-h25
CA89GF-6901ZZ-h25
CA89GF
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6901
12
24
+0.021~0
21
6
47.800
7
32
14
12
6.2
CA89GF-6001ZZ-h25
CA89GF-6001ZZ-h25
CA89GF
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6001
12
28
+0.021~0
24
8
49.800
7
36
14
15
6.2
CA89GF-6201ZZ-h25
CA89GF-6201ZZ-h25
CA89GF
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6201
12
32
+0.025~0
26
10
51.800
7
40
14
16
6.2
CA89GF-6902ZZ-h25
CA89GF-6902ZZ-h25
CA89GF
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6902
15
28
+0.021~0
25
7
53.800
9
40
18
12
8.2
CA89GF-6002ZZ-h25
CA89GF-6002ZZ-h25
CA89GF
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6002
15
32
+0.025~0
28
9
53.800
9
40
18
15
8.2
CA89GF-6202ZZ-h25
CA89GF-6202ZZ-h25
CA89GF
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6202
15
35
+0.025~0
29
11
56.300
9
45
18
16
8.2
CA89GF-6904ZZ-h30
CA89GF-6904ZZ-h30
CA89GF
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6904
20
37
+0.025~0
34
9
65.800
11
50
22
15
10.2
CA89GF-6004ZZ-h30
CA89GF-6004ZZ-h30
CA89GF
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6004
20
42
+0.025~0
36
12
65.800
11
50
22
19
10.2
CA89GF-6204ZZ-h30
CA89GF-6204ZZ-h30
CA89GF
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6204
20
47
+0.025~0
40
14
68.800
11
56
22
19
10.2
CA89GF-6905ZZ-h30
CA89GF-6905ZZ-h30
CA89GF
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6905
25
42
+0.025~0
39
9
96.800
13
56
26
15
12.2
CA89GF-6005ZZ-h30
CA89GF-6005ZZ-h30
CA89GF
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6005
25
47
+0.025~0
41
12
96.800
13
56
26
19
12.2
CA89GF-6906ZZ-h35
CA89GF-6906ZZ-h35
CA89GF
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6906
30
47
+0.030~0
44
9
101.800
13
56
26
16
12.2
CA89GF-6006ZZ-h35
CA89GF-6006ZZ-h35
CA89GF
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6006
30
55
+0.030~0
48
13
106.300
13
65
26
19
12.2
CA89GN-6900ZZ-h20
CA89GN-6900ZZ-h20
CA89GN
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
6900
10
22
+0.021~0
19
6
43.800
7
34
14
12
6.2
CA89GN-6000ZZ-h20
CA89GN-6000ZZ-h20
CA89GN
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
6000
10
26
+0.021~0
22
8
43.800
7
34
14
15
6.2
CA89GN-6200ZZ-h20
CA89GN-6200ZZ-h20
CA89GN
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
6200
10
30
+0.021~0
24
9
45.800
7
38
14
15
6.2
CA89GN-6901ZZ-h25
CA89GN-6901ZZ-h25
CA89GN
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
6901
12
24
+0.021~0
21
6
47.800
7
32
14
12
6.2
CA89GN-6001ZZ-h25
CA89GN-6001ZZ-h25
CA89GN
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
6001
12
28
+0.021~0
24
8
49.800
7
36
14
15
6.2
CA89GN-6201ZZ-h25
CA89GN-6201ZZ-h25
CA89GN
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
6201
12
32
+0.025~0
26
10
51.800
7
40
14
16
6.2
CA89GN-6902ZZ-h25
CA89GN-6902ZZ-h25
CA89GN
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
6902
15
28
+0.021~0
25
7
53.800
9
40
18
12
8.2
CA89GN-6002ZZ-h25
CA89GN-6002ZZ-h25
CA89GN
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
6002
15
32
+0.025~0
28
9
53.800
9
40
18
15
8.2
CA89GN-6202ZZ-h25
CA89GN-6202ZZ-h25
CA89GN
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
6202
15
35
+0.025~0
29
11
56.300
9
45
18
16
8.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CA35 - 双轴承法兰型-无挡圈(L尺寸选择型)
HEFA
14.06.2024
BGSCB, BGSC, BASC, SBASC, SBGSC - 轴承座套装 - 双・无挡环・L尺寸选择型 - - 方型 -
Misumi
03.06.2021
BRTF - 带座外球面球轴承-菱形法兰式
上隆SAMLO
15.03.2023
BRTH - 带座外球面球轴承-冲压菱形法兰式
上隆SAMLO
13.05.2024
BFR01_26 - 带座轴承·双轴承法兰型·无挡圈L尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FAA093-092-089-098 - 带座轴承 无挡圈双轴承L尺寸指定型简易型
远东卓越FA
29.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表