您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CAAVV-CAADD - 轴承-深沟球轴承-橡胶密封圈型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/caavv_caadd.prj},{NB=CAA-6302VV},{SC=CAA},{PC=VV},{TYPE=Standard type},{MATP=SUJ2},{SRMATP=Nitrile rubber},{BEARING=6302},{D=15},{D1=42},{B=13},{R=1.0},{KRPM=13},{CR=11.40},{CO=5.45},{DC1=20},{DC=22.5},{DB=37.0},{RR=1},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MATP
材质
ⁿ/ₐ
SRMATP
密封圈材质
ⁿ/ₐ
BEARING
轴承
ⁿ/ₐ
ST
密封类型
ⁿ/ₐ
D
轴承内径
[mm]
D1
D轴承外径
[mm]
B
B轴承宽度
[mm]
R
r倒角
[min]
KRPM
容许转速krpm(参考)
ⁿ/ₐ
CR
基本额定负载Cr(动)
[KN]
CO
基本额定负载Co(静)
[KN]
DC1
DC
[min]
DC
[max]
DB
[max]
RR
R
[max]
CAA-6800VV
CAA-6800VV
CAA
标准型
轴承钢SUJ2
丁腈橡胶
6800
非接触式VV
10
19
5
0.3
24
1.72
0.84
12
12.0
17.0
0.3
CAA-6900VV
CAA-6900VV
CAA
标准型
轴承钢SUJ2
丁腈橡胶
6900
非接触式VV
10
22
6
0.3
22
2.70
1.27
12
12.5
20.0
0.3
CAA-6000VV
CAA-6000VV
CAA
标准型
轴承钢SUJ2
丁腈橡胶
6000
非接触式VV
10
26
8
0.3
22
4.55
1.96
12
12.5
24.0
0.3
CAA-6200VV
CAA-6200VV
CAA
标准型
轴承钢SUJ2
丁腈橡胶
6200
非接触式VV
10
30
9
0.6
18
5.10
2.39
14
16.0
26.0
0.6
CAA-6300VV
CAA-6300VV
CAA
标准型
轴承钢SUJ2
丁腈橡胶
6300
非接触式VV
10
35
11
0.6
17
8.10
3.45
14
16.5
31.0
0.6
CAA-6801VV
CAA-6801VV
CAA
标准型
轴承钢SUJ2
丁腈橡胶
6801
非接触式VV
12
21
5
0.3
20
1.92
1.04
14
14.0
19.0
0.3
CAA-6901VV
CAA-6901VV
CAA
标准型
轴承钢SUJ2
丁腈橡胶
6901
非接触式VV
12
24
6
0.3
20
2.89
1.46
14
14.5
22.0
0.3
CAA-6001VV
CAA-6001VV
CAA
标准型
轴承钢SUJ2
丁腈橡胶
6001
非接触式VV
12
28
8
0.3
18
5.10
2.37
14
15.5
26.0
0.3
CAA-6201VV
CAA-6201VV
CAA
标准型
轴承钢SUJ2
丁腈橡胶
6201
非接触式VV
12
32
10
0.6
17
6.10
2.75
16
17.0
28.0
0.6
CAA-6301VV
CAA-6301VV
CAA
标准型
轴承钢SUJ2
丁腈橡胶
6301
非接触式VV
12
37
12
1.0
16
9.70
4.20
17
18.0
32.0
1
CAA-6802VV
CAA-6802VV
CAA
标准型
轴承钢SUJ2
丁腈橡胶
6802
非接触式VV
15
24
5
0.3
17
2.07
1.26
17
17.0
22.0
0.3
CAA-6902VV
CAA-6902VV
CAA
标准型
轴承钢SUJ2
丁腈橡胶
6902
非接触式VV
15
28
7
0.3
17
3.65
2.00
17
17.0
26.0
0.3
CAA-6002VV
CAA-6002VV
CAA
标准型
轴承钢SUJ2
丁腈橡胶
6002
非接触式VV
15
32
9
0.3
15
5.60
2.83
17
19.0
30.0
0.3
CAA-6202VV
CAA-6202VV
CAA
标准型
轴承钢SUJ2
丁腈橡胶
6202
非接触式VV
15
35
11
0.6
14
7.65
3.60
19
20.5
31.0
0.6
CAA-6302VV
CAA-6302VV
CAA
标准型
轴承钢SUJ2
丁腈橡胶
6302
非接触式VV
15
42
13
1.0
13
11.40
5.45
20
22.5
37.0
1
CAA-6803VV
CAA-6803VV
CAA
标准型
轴承钢SUJ2
丁腈橡胶
6803
非接触式VV
17
26
5
0.3
15
2.63
1.57
19
19.0
24.0
0.3
CAA-6903VV
CAA-6903VV
CAA
标准型
轴承钢SUJ2
丁腈橡胶
6903
非接触式VV
17
30
7
0.3
15
4.60
2.55
19
19.5
28.0
0.3
CAA-6003VV
CAA-6003VV
CAA
标准型
轴承钢SUJ2
丁腈橡胶
6003
非接触式VV
17
35
10
0.3
13
6.00
3.25
19
21.5
33.0
0.3
CAA-6203VV
CAA-6203VV
CAA
标准型
轴承钢SUJ2
丁腈橡胶
6203
非接触式VV
17
40
12
0.6
12
9.55
4.60
21
23.5
36.0
0.6
CAA-6303VV
CAA-6303VV
CAA
标准型
轴承钢SUJ2
丁腈橡胶
6303
非接触式VV
17
47
14
1.0
11
13.60
6.65
22
25.5
42.0
1
CAA-6804VV
CAA-6804VV
CAA
标准型
轴承钢SUJ2
丁腈橡胶
6804
非接触式VV
20
32
7
0.3
13
4.00
2.47
22
22.0
30.0
0.3
CAA-6904VV
CAA-6904VV
CAA
标准型
轴承钢SUJ2
丁腈橡胶
6904
非接触式VV
20
37
9
0.3
12
6.40
3.70
22
24.0
35.0
0.3
CAA-6004VV
CAA-6004VV
CAA
标准型
轴承钢SUJ2
丁腈橡胶
6004
非接触式VV
20
42
12
0.6
11
9.40
5.00
24
25.5
38.0
0.6
CAA-6204VV
CAA-6204VV
CAA
标准型
轴承钢SUJ2
丁腈橡胶
6204
非接触式VV
20
47
14
1.0
11
12.80
6.60
25
26.5
42.0
1
CAA-6304VV
CAA-6304VV
CAA
标准型
轴承钢SUJ2
丁腈橡胶
6304
非接触式VV
20
52
15
1.1
10
15.90
7.90
26.5
28.0
45.5
1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CAAZZ-CAASZZ1 - 轴承-深沟球轴承-双盖型
HEFA
29.04.2024
CFAHB,CFAHBB,CFAHBT,CFAHS,CFAKB,CFAKBB,CFAKBT,CFAKS - 齿轮/齿条-直齿轮-压力角20°模数1.0...
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
07330 - 轴用卡簧,DIN 471
norelem
30.05.2024
07331 - 孔用卡簧,DIN 472
norelem
30.05.2024
BGFRBB, BGFRB, BAFRB, SBAFRB, SBMFRB, SBGFRB - 轴承座组件 - 双 带扣环 L尺寸选择型-圆型
Misumi
09.09.2019
CAAZZ_CAASZZ - 轴承-深沟球轴承-双盖型/微型
HEFA
29.04.2024
LE02AA - 脚轮-固定型
HEFA
29.04.2024
B6_ _ _VV - 深沟滚珠轴承 -非接触式橡胶密封圈型
Misumi
30.06.2021
SKF®-RKULG-3-17-CN-C6 - 深沟球轴承SKF®,单列,内径3至17毫米,轴承间隙CN和C3
MÄDLER
29.04.2024
B6_ _ _ZZC3 - 深沟滚珠轴承 -双盖式C3间隙-
Misumi
29.05.2023
60 / 62 / 63 type
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
RS
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
17.05.2023
ZF01A - 直线轴承-直柱型-单衬型
HEFA
29.04.2024
ISO 7379 NI - Stainless steel-Shoulder screws with collar
Berger Tools
29.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表