您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CAB - 调心球轴承·圆柱孔型/圆锥孔型·标准型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/cab.prj},{NB=CAB-2217ATN},{SC=CAB},{TYPE=Cylindrical hole type},{BTC=1},{CB=A(Outer circle guidance)TN(Engineering plastic injection cage)},{MT=SUJ2},{BA=GB/T307.1 Level 0},{BM=2217ATN},{D=85},{DD=150},{B=36},{R=2.0},{CR=58.5},{COR=23.6},{LS=3800},{LS1=4800},{DC=94.0},{DB=141.0},{RR=2.0},{WEIGHT=2.48},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BTC
轴承类型代码
ⁿ/ₐ
CB
后置代码
ⁿ/ₐ
MT
轴承类型代码
ⁿ/ₐ
BA
轴承精度
ⁿ/ₐ
BM
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
B
[mm]
R
r(min)
[mm]
CR
额定载荷Cr(动)
[KN]
COR
额定载荷Cor(静)
[KN]
LS
极限转速·脂润滑
[r/min]
LS1
极限转速·油润滑
[r/min]
DC
Dc(min)
[mm]
DB
Db(max)
[mm]
RR
R(max)
[mm]
WEIGHT
重量
[kg]
CAB-1200ATN
CAB-1200ATN
CAB
圆柱孔型
1
A(外圈引导)TN(工程塑料模注保持架)
SUJ2
GB/T307.1 0级
1200ATN
10
30
9
0.6
5.06
1.18
24000
30000
14.0
26.0
0.6
0.03
CAB-2200ATN
CAB-2200ATN
CAB
圆柱孔型
1
A(外圈引导)TN(工程塑料模注保持架)
SUJ2
GB/T307.1 0级
2200ATN
10
30
14
0.6
7.45
1.59
24000
28000
14.0
26.0
0.6
0.04
CAB-1300ATN
CAB-1300ATN
CAB
圆柱孔型
1
A(外圈引导)TN(工程塑料模注保持架)
SUJ2
GB/T307.1 0级
1300ATN
10
35
11
0.6
7.35
1.62
20000
24000
14.0
31.0
0.6
0.06
CAB-1201ATN
CAB-1201ATN
CAB
圆柱孔型
1
A(外圈引导)TN(工程塑料模注保持架)
SUJ2
GB/T307.1 0级
1201ATN
12
32
10
0.6
5.58
1.48
22000
28000
16.0
28.0
0.6
0.04
CAB-2201ATN
CAB-2201ATN
CAB
圆柱孔型
1
A(外圈引导)TN(工程塑料模注保持架)
SUJ2
GB/T307.1 0级
2201ATN
12
32
14
0.6
7.75
1.73
22000
26000
16.0
28.0
0.6
0.05
CAB-1301ATN
CAB-1301ATN
CAB
圆柱孔型
1
A(外圈引导)TN(工程塑料模注保持架)
SUJ2
GB/T307.1 0级
1301ATN
12
37
12
1.0
9.65
2.16
18000
22000
17.0
32.0
1.0
0.07
CAB-1202ATN
CAB-1202ATN
CAB
圆柱孔型
1
A(外圈引导)TN(工程塑料模注保持架)
SUJ2
GB/T307.1 0级
1202ATN
15
35
11
0.6
7.47
2.01
19000
24000
19.0
31.0
0.6
0.05
CAB-2202ATN
CAB-2202ATN
CAB
圆柱孔型
1
A(外圈引导)TN(工程塑料模注保持架)
SUJ2
GB/T307.1 0级
2202ATN
15
35
14
0.6
7.8
1.85
18000
22000
19.0
31.0
0.6
0.06
CAB-1302ATN
CAB-1302ATN
CAB
圆柱孔型
1
A(外圈引导)TN(工程塑料模注保持架)
SUJ2
GB/T307.1 0级
1302ATN
15
42
13
1.0
9.52
2.63
17000
20000
20.0
37.0
1.0
0.1
CAB-1203ATN
CAB-1203ATN
CAB
圆柱孔型
1
A(外圈引导)TN(工程塑料模注保持架)
SUJ2
GB/T307.1 0级
1203ATN
17
40
12
0.6
8
2.01
16000
20000
21.0
36.0
0.6
0.07
CAB-22030ATN
CAB-22030ATN
CAB
圆柱孔型
1
A(外圈引导)TN(工程塑料模注保持架)
SUJ2
GB/T307.1 0级
22030ATN
17
40
16
0.6
9.95
2.42
16000
20000
21.0
36.0
0.6
0.09
CAB-1303ATN
CAB-1303ATN
CAB
圆柱孔型
1
A(外圈引导)TN(工程塑料模注保持架)
SUJ2
GB/T307.1 0级
1303ATN
17
47
14
0.6
11.8
3.33
14000
17000
22.0
42.0
1.0
0.13
CAB-2303ATN
CAB-2303ATN
CAB
圆柱孔型
1
A(外圈引导)TN(工程塑料模注保持架)
SUJ2
GB/T307.1 0级
2303ATN
17
47
19
1.0
14.7
3.55
13000
16000
22.0
42.0
1.0
0.15
CAB-1204ATN
CAB-1204ATN
CAB
圆柱孔型
1
A(外圈引导)TN(工程塑料模注保持架)
SUJ2
GB/T307.1 0级
1204ATN
20
47
14
1.0
12.7
3.4
15000
18000
25.0
42.0
1.0
0.12
CAB-2204ATN
CAB-2204ATN
CAB
圆柱孔型
1
A(外圈引导)TN(工程塑料模注保持架)
SUJ2
GB/T307.1 0级
2204ATN
20
47
18
1.0
12.8
3.3
14000
17000
25.0
42.0
1.0
0.13
CAB-1304ATN
CAB-1304ATN
CAB
圆柱孔型
1
A(外圈引导)TN(工程塑料模注保持架)
SUJ2
GB/T307.1 0级
1304ATN
20
52
15
1.1
12.6
3.35
12000
15000
26.5
45.5
1.0
0.15
CAB-2304ATN
CAB-2304ATN
CAB
圆柱孔型
1
A(外圈引导)TN(工程塑料模注保持架)
SUJ2
GB/T307.1 0级
2304ATN
20
52
21
1.1
18.5
4.7
11000
14000
26.5
45.5
1.0
0.19
CAB-1205ATN
CAB-1205ATN
CAB
圆柱孔型
1
A(外圈引导)TN(工程塑料模注保持架)
SUJ2
GB/T307.1 0级
1205ATN
25
52
15
1.0
14.3
4
13000
16000
30.0
47.0
1.0
0.14
CAB-2205ATN
CAB-2205ATN
CAB
圆柱孔型
1
A(外圈引导)TN(工程塑料模注保持架)
SUJ2
GB/T307.1 0级
2205ATN
25
52
18
1.0
16
4.47
11000
14000
30.0
47.0
1.0
0.16
CAB-1305ATN
CAB-1305ATN
CAB
圆柱孔型
1
A(外圈引导)TN(工程塑料模注保持架)
SUJ2
GB/T307.1 0级
1305ATN
25
62
17
1.1
18.1
6
9500
12000
31.5
55.5
1.0
0.25
CAB-2305ATN
CAB-2305ATN
CAB
圆柱孔型
1
A(外圈引导)TN(工程塑料模注保持架)
SUJ2
GB/T307.1 0级
2305ATN
25
62
24
1.1
24.9
6.6
9500
12000
31.5
55.5
1.0
0.32
CAB-1206ATN
CAB-1206ATN
CAB
圆柱孔型
1
A(外圈引导)TN(工程塑料模注保持架)
SUJ2
GB/T307.1 0级
1206ATN
30
62
16
1.0
15.6
4.65
10000
13000
35.0
57.0
1.0
0.22
CAB-2206ATN
CAB-2206ATN
CAB
圆柱孔型
1
A(外圈引导)TN(工程塑料模注保持架)
SUJ2
GB/T307.1 0级
2206ATN
30
62
20
1.0
23.8
6.58
9500
12000
35.0
57.0
1.0
0.25
CAB-1306ATN
CAB-1306ATN
CAB
圆柱孔型
1
A(外圈引导)TN(工程塑料模注保持架)
SUJ2
GB/T307.1 0级
1306ATN
30
72
19
1.1
21.4
6.3
8500
11000
36.5
65.5
1.0
0.39
CAB-2306ATN
CAB-2306ATN
CAB
圆柱孔型
1
A(外圈引导)TN(工程塑料模注保持架)
SUJ2
GB/T307.1 0级
2306ATN
30
72
27
1.1
32
8.75
8000
10000
36.5
65.5
1.0
0.48
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SKF®-PENDELKL-2R - 自动调心球轴承SKF®,双列,内径10至50毫米,内部间隙CN和C3
MÄDLER
26.04.2024
BJ1_001 - Self-aligning ball bearings
SKF
29.05.2024
BCB - 调心球轴承
上隆SAMLO
24.03.2023
BBU1200_1304 - 自动调心球轴承·精密型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TAC02 03 type
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
INA-2255 - Ball Bearings - Standard, Double Sealed
Reid Supply
22.02.2022
BGR10 type
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
Filling Notch MM - Single Row
Scheerer Bearing
25.08.2020
BR - Series
CCTY BEARING JAPAN CORPORATION
10.01.2019
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表