您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CAC-RE - 交叉滚子轴承·内环分割型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/cac-re.prj},{NB=CAC-RE16025UUCC0P5},{SC=CAC},{TYPE=Inner ring split type},{CB=UU (sealing gasket at both ends)},{MT=SUJ2},{BM=RE16025UU},{BC=CC0},{BA2=P5},{D=160},{DD=220},{B=25},{R=1.5},{F=3.5},{H=2.0},{DC=174},{DB=206},{CR=81.7},{CO=135},{WEIGHT=3.14},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CB
后置代码
ⁿ/ₐ
MT
材质
ⁿ/ₐ
BA
轴承精度
ⁿ/ₐ
BM
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
B
[mm]
R
r(min)
[mm]
F
[mm]
H
h
[mm]
DC
Dc(max)
[mm]
DB
Db(min)
[mm]
CR
径向基本额定负荷Cr(动)
[KN]
CO
径向基本额定负荷Co(静)
[KN]
WEIGHT
重量
[kg]
CAC-RE10016UUCC0P5
CAC-RE10016UUCC0P5
CAC
内环分割型
UU(两端密封垫片)
SUJ2
GB/T307.1 P5
RE10016UU
100
140
16
1.0
3.0
1.6
109
131
31.7
48.6
0.83
CAC-RE10020UUCC0P5
CAC-RE10020UUCC0P5
CAC
内环分割型
UU(两端密封垫片)
SUJ2
GB/T307.1 P5
RE10020UU
100
150
20
1.0
3.5
1.6
115
137
33.1
50.9
1.45
CAC-RE11012UUCC0P5
CAC-RE11012UUCC0P5
CAC
内环分割型
UU(两端密封垫片)
SUJ2
GB/T307.1 P5
RE11012UU
110
135
12
0.6
2.5
1.0
117
128
12.5
24.1
0.4
CAC-RE11015UUCC0P5
CAC-RE11015UUCC0P5
CAC
内环分割型
UU(两端密封垫片)
SUJ2
GB/T307.1 P5
RE11015UU
110
145
15
0.6
3.0
1.6
122
136
23.7
41.5
0.75
CAC-RE11020UUCC0P5
CAC-RE11020UUCC0P5
CAC
内环分割型
UU(两端密封垫片)
SUJ2
GB/T307.1 P5
RE11020UU
110
160
20
1.0
3.5
1.6
125
147
34
54
1.56
CAC-RE12016UUCC0P5
CAC-RE12016UUCC0P5
CAC
内环分割型
UU(两端密封垫片)
SUJ2
GB/T307.1 P5
RE12016UU
120
150
16
0.6
3.0
1.6
127
143
24.2
43.2
0.72
CAC-RE12025UUCC0P5
CAC-RE12025UUCC0P5
CAC
内环分割型
UU(两端密封垫片)
SUJ2
GB/T307.1 P5
RE12025UU
120
180
25
1.5
3.5
2.0
135
166
66.9
100
2.62
CAC-RE13015UUCC0P5
CAC-RE13015UUCC0P5
CAC
内环分割型
UU(两端密封垫片)
SUJ2
GB/T307.1 P5
RE13015UU
130
160
15
0.6
3.0
1.6
137
153
25
46.7
0.72
CAC-RE13025UUCC0P5
CAC-RE13025UUCC0P5
CAC
内环分割型
UU(两端密封垫片)
SUJ2
GB/T307.1 P5
RE13025UU
130
190
25
1.5
3.5
2.0
145
176
69.5
107
2.82
CAC-RE14016UUCC0P5
CAC-RE14016UUCC0P5
CAC
内环分割型
UU(两端密封垫片)
SUJ2
GB/T307.1 P5
RE14016UU
140
175
16
1.0
3.0
1.6
151
167
25.9
50.1
1
CAC-RE14025UUCC0P5
CAC-RE14025UUCC0P5
CAC
内环分割型
UU(两端密封垫片)
SUJ2
GB/T307.1 P5
RE14025UU
140
200
25
1.5
3.5
2.0
154
186
74.8
121
2.96
CAC-RE15013UUCC0P5
CAC-RE15013UUCC0P5
CAC
内环分割型
UU(两端密封垫片)
SUJ2
GB/T307.1 P5
RE15013UU
150
180
13
0.6
2.5
1.6
158
173
27
53.5
0.68
CAC-RE15025UUCC0P5
CAC-RE15025UUCC0P5
CAC
内环分割型
UU(两端密封垫片)
SUJ2
GB/T307.1 P5
RE15025UU
150
210
25
1.5
3.5
2.0
164
196
76.8
128
3.16
CAC-RE15030UUCC0P5
CAC-RE15030UUCC0P5
CAC
内环分割型
UU(两端密封垫片)
SUJ2
GB/T307.1 P5
RE15030UU
150
230
30
1.5
4.5
3.0
173
210
100
156
5.3
CAC-RE16025UUCC0P5
CAC-RE16025UUCC0P5
CAC
内环分割型
UU(两端密封垫片)
SUJ2
GB/T307.1 P5
RE16025UU
160
220
25
1.5
3.5
2.0
174
206
81.7
135
3.14
CAC-RE17020UUCC0P5
CAC-RE17020UUCC0P5
CAC
内环分割型
UU(两端密封垫片)
SUJ2
GB/T307.1 P5
RE17020UU
170
220
20
1.5
3.5
1.6
187
204
29
62.1
2.21
CAC-RE18025UUCC0P5
CAC-RE18025UUCC0P5
CAC
内环分割型
UU(两端密封垫片)
SUJ2
GB/T307.1 P5
RE18025UU
180
240
25
1.5
3.5
2.0
195
225
84
143
3.44
CAC-RE19025UUCC0P5
CAC-RE19025UUCC0P5
CAC
内环分割型
UU(两端密封垫片)
SUJ2
GB/T307.1 P5
RE19025UU
190
240
25
1.0
3.5
1.6
207
229
41.7
82.9
2.99
CAC-RE20025UUCC0P5
CAC-RE20025UUCC0P5
CAC
内环分割型
UU(两端密封垫片)
SUJ2
GB/T307.1 P5
RE20025UU
200
260
25
2.0
3.5
2.0
215
245
84.2
157
4
CAC-RE20030UUCC0P5
CAC-RE20030UUCC0P5
CAC
内环分割型
UU(两端密封垫片)
SUJ2
GB/T307.1 P5
RE20030UU
200
280
30
2.0
4.5
3.0
221
258
114
200
6.7
CAC-RE20035UUCC0P5
CAC-RE20035UUCC0P5
CAC
内环分割型
UU(两端密封垫片)
SUJ2
GB/T307.1 P5
RE20035UU
200
295
35
2.0
5.0
3.0
225
270
151
252
9.6
CAC-RE22025UUCC0P5
CAC-RE22025UUCC0P5
CAC
内环分割型
UU(两端密封垫片)
SUJ2
GB/T307.1 P5
RE22025UU
220
280
25
2.0
3.5
2.0
235
265
92.3
171
4.1
CAC-RE24025UUCC0P5
CAC-RE24025UUCC0P5
CAC
内环分割型
UU(两端密封垫片)
SUJ2
GB/T307.1 P5
RE24025UU
240
300
25
2.5
3.5
2.0
258
284
68.3
145
4.5
CAC-RE25025UUCC0P5
CAC-RE25025UUCC0P5
CAC
内环分割型
UU(两端密封垫片)
SUJ2
GB/T307.1 P5
RE25025UU
250
310
25
2.5
3.5
2.0
268
293
69.3
150
5
CAC-RE35020UUCC0P5
CAC-RE35020UUCC0P5
CAC
内环分割型
UU(两端密封垫片)
SUJ2
GB/T307.1 P5
RE35020UU
350
400
20
2.5
3.5
1.6
365
386
54.1
143
3.9
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
61800_6320-2RZ-C&U - 深沟球轴承/非接触式/带橡胶密封圈型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Type RB - Separable Outer Ring
Indunorm
12.12.2023
RE - 交叉滚子轴承, 内环分割型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Type RB - 外圈分割式
LM Systems
03.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表