您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CAE-NK - 带挡边滚针轴承·开式·无密封无内圈·标准型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/cae-nk.prj},{NB=CAE-NK25/16},{SC=CAE},{TYPE=Standard type, open type, no sealing, no inner ring},{MT=SUJ2},{BM=NK25/16},{D=25},{DD=33},{L=16},{R=0.30},{LS=17800},{RS=10700},{CR=16800},{COR=22400},{CUR=4150},{WEIGHT=32.6},{INFOTEXT=website},{PPATH=cae-nk/cae-nk_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT
材质
ⁿ/ₐ
BM
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
L
[mm]
R
r(min)
[mm]
LS
极限转速·油润滑
[rpm]
RS
参考转速(油润滑)
[rpm]
CR
基本额定载荷Cr(动)
[N]
COR
基本额定载荷Cor(静)
[N]
CUR
疲劳极限载荷Cur
[N]
WEIGHT
重量
[g]
CAE-NK5/10
CAE-NK5/10
CAE
标准型·开式·无密封无内圈
SUJ2
NK5/10
5
10
10
0.15
39000
55000
2650
1920
295
3.1
CAE-NK5/12
CAE-NK5/12
CAE
标准型·开式·无密封无内圈
SUJ2
NK5/12
5
10
12
0.15
39000
54000
3400
2650
435
3.7
CAE-NK6/10
CAE-NK6/10
CAE
标准型·开式·无密封无内圈
SUJ2
NK6/10
6
12
10
0.15
36500
48500
2950
2280
355
4.7
CAE-NK6/12
CAE-NK6/12
CAE
标准型·开式·无密封无内圈
SUJ2
NK6/12
6
12
12
0.15
36500
47500
3800
3150
520
5.7
CAE-NK7/10
CAE-NK7/10
CAE
标准型·开式·无密封无内圈
SUJ2
NK7/10
7
14
10
0.30
34500
43000
3250
2650
410
6.9
CAE-NK7/12
CAE-NK7/12
CAE
标准型·开式·无密封无内圈
SUJ2
NK7/12
7
14
12
0.30
34500
42000
4150
3600
600
8.2
CAE-NK8/12
CAE-NK8/12
CAE
标准型·开式·无密封无内圈
SUJ2
NK8/12
8
15
12
0.30
32500
37000
4450
4100
690
8.7
CAE-NK8/16
CAE-NK8/16
CAE
标准型·开式·无密封无内圈
SUJ2
NK8/16
8
15
16
0.30
32500
36500
5800
5800
97C
12
CAE-NK9/12
CAE-NK9/12
CAE
标准型·开式·无密封无内圈
SUJ2
NK9/12
9
16
12
0.30
31000
32000
5100
5000
840
10.3
CAE-NK9/16
CAE-NK9/16
CAE
标准型·开式·无密封无内圈
SUJ2
NK9/16
9
16
16
0.30
31000
32000
6600
7100
1190
12.8
CAE-NK10/12
CAE-NK10/12
CAE
标准型·开式·无密封无内圈
SUJ2
NK10/12
10
17
12
0.30
29500
29000
5300
5500
930
10.1
CAE-NK10/16
CAE-NK10/16
CAE
标准型·开式·无密封无内圈
SUJ2
NK10/16
10
17
16
0.30
29500
28500
7000
7800
1310
13.3
CAE-NK12/12
CAE-NK12/12
CAE
标准型·开式·无密封无内圈
SUJ2
NK12/12
12
19
12
0.30
26500
22400
7200
7100
1280
12.1
CAE-NK12/16
CAE-NK12/16
CAE
标准型·开式·无密封无内圈
SUJ2
NK12/16
12
19
16
0.30
26500
21600
10100
11000
1920
15.9
CAE-NK14/16
CAE-NK14/16
CAE
标准型·开式·无密封无内圈
SUJ2
NK14/16
14
22
16
0.30
24600
18600
11400
11500
2100
20.7
CAE-NK14/20
CAE-NK14/20
CAE
标准型·开式·无密封无内圈
SUJ2
NK14/20
14
22
20
0.30
24600
18300
14500
15600
2700
25.5
CAE-RNA4900
CAE-RNA4900
CAE
标准型·开式·无密封无内圈
SUJ2
RNA4900
14
22
13
0.30
23600
15400
9600
9200
1630
16.5
CAE-NK15/16
CAE-NK15/16
CAE
标准型·开式·无密封无内圈
SUJ2
NK15/16
15
23
16
0.30
23900
17300
12100
12700
2320
21.8
CAE-NK15/20
CAE-NK15/20
CAE
标准型·开式·无密封无内圈
SUJ2
NK15/20
15
23
20
0.30
23900
17000
15400
17200
3000
26.6
CAE-NK16/16
CAE-NK16/16
CAE
标准型·开式·无密封无内圈
SUJ2
NK16/16
16
24
16
0.30
23200
16200
12800
13900
2550
22.4
CAE-NK16/20
CAE-NK16/20
CAE
标准型·开式·无密封无内圈
SUJ2
NK16/20
16
24
20
0.30
23200
15900
16300
18800
3250
28.4
CAE-RNA4901
CAE-RNA4901
CAE
标准型·开式·无密封无内圈
SUJ2
RNA4901
16
24
13
0.30
23200
15900
10600
10900
1940
17.4
CAE-NK17/16
CAE-NK17/16
CAE
标准型·开式·无密封无内圈
SUJ2
NK17/16
17
25
16
0.30
22600
15300
13500
15000
2750
23.7
CAE-NK17/20
CAE-NK17/20
CAE
标准型·开式·无密封无内圈
SUJ2
NK17/20
17
25
20
0.30
22600
15000
17100
20400
3550
29.8
CAE-NK18/16
CAE-NK18/16
CAE
标准型·开式·无密封无内圈
SUJ2
NK18/16
18
26
16
0.30
22100
14400
14100
16200
3000
24.9
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CAE-H_B - 冲压外圈滚针轴承·开式/闭式·无密封·标准型
HEFA
14.06.2024
BAH - 冲压外圈滚针轴承 标准型/进口型 开式 · 无密封
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BN1_002 - Needle roller bearings with machined rings, without an inner ring
SKF
12.04.2024
CAE - 带挡边滚针轴承·开式·两侧带密封无内圈·标准型
HEFA
14.06.2024
Open ends
JTEKT Corporation(Koyo)
22.12.2017
RNA48,RNA49,RNA59,RNA69,NK (No Inner Ring)
NTN Corporation
17.10.2023
BAQ - 带挡边滚针轴承 标准型/进口型 开式 · 无密封带内圈
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BAM - 带挡边滚针轴承 标准型/进口型 开式 · 两侧带密封无内圈
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表