您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CAE NKX R - 滚针和推力球组合/滚针和推力圆柱滚子组合·无内圈·标准型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/cae-nkx_r-z.prj},{NB=CAE-NKX50Z},{SC=CAE-NKX},{CB=Z},{MT=SUJ2},{D=50},{DD=62},{B1=35},{C=14},{R=0.6},{DD1=71.5},{B3=10.0},{D2=65.5},{CR=38},{COR=74},{CA=29},{CPA=75},{DS=62},{DD2=55},{RR=0.6},{RR1=0.6},{AS=1900},{WEIGHT=370.8},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT
材质
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
R
r(min)
[mm]
DD1
D1
[mm]
B3
[mm]
D2
d2
[mm]
CR
径向基本额定负荷Cr(动)
[KN]
COR
径向基本额定负荷Cor(静)
[KN]
CA
轴向基本额定载荷Ca(动)
[KN]
CPA
轴向基本额定载荷Cpa(静)
[KN]
DS
Ds(min)
[mm]
DD2
D2(min)
[mm]
RR
R(max)
[mm]
RR1
R1(max)
[mm]
AS
容许转速
[rpm]
WEIGHT
重量
[g]
CAE-NKX10Z
CAE-NKX10Z
CAE-NKX
滚针和推力球组合·标准型
SUJ2
10
19
23
9
0.3
25.0
6.5
19.7
6.2
7.8
10
14
18
12
0.3
0.3
7200
40.9
CAE-NKX12Z
CAE-NKX12Z
CAE-NKX
滚针和推力球组合·标准型
SUJ2
12
21
23
9
0.3
27.0
6.5
21.7
9
11
10.3
15.4
20
14
0.3
0.3
6600
46
CAE-NKX15Z
CAE-NKX15Z
CAE-NKX
滚针和推力球组合·标准型
SUJ2
15
24
23
9
0.3
29.0
6.5
23.7
10.7
12.7
10.5
16.8
23
17
0.3
0.3
5700
54.6
CAE-NKX17Z
CAE-NKX17Z
CAE-NKX
滚针和推力球组合·标准型
SUJ2
17
26
25
9
0.3
31.0
8.0
25.7
11.9
15
10.8
18.2
25
19
0.3
0.3
5100
64.5
CAE-NKX20Z
CAE-NKX20Z
CAE-NKX
滚针和推力球组合·标准型
SUJ2
20
30
30
10
0.3
36.0
10.5
30.7
16.4
23.8
14.3
24.7
29
22
0.3
0.3
4500
103.5
CAE-NKX25Z
CAE-NKX25Z
CAE-NKX
滚针和推力球组合·标准型
SUJ2
25
37
30
11
0.6
43.0
9.5
37.7
18.8
30.5
19.6
37.5
35
27
0.6
0.3
3600
159.5
CAE-NKX30Z
CAE-NKX30Z
CAE-NKX
滚针和推力球组合·标准型
SUJ2
30
42
30
11
0.6
48.0
9.5
42.7
22.6
36
20.4
42
40
32
0.6
0.3
3000
180.8
CAE-NKX35Z
CAE-NKX35Z
CAE-NKX
滚针和推力球组合·标准型
SUJ2
35
47
30
12
0.6
53.0
9.0
47.7
24.3
41.5
21.2
47
45
37
0.6
0.3
2700
207
CAE-NKX40Z
CAE-NKX40Z
CAE-NKX
滚针和推力球组合·标准型
SUJ2
40
52
32
13
0.6
61.0
10.0
55.7
26
47
27
63
52
42
0.6
0.3
2400
252.2
CAE-NKX45Z
CAE-NKX45Z
CAE-NKX
滚针和推力球组合·标准型
SUJ2
45
58
32
14
0.6
66.5
9.0
60.5
27.5
53
28
69
57
48
0.6
0.3
2100
315.8
CAE-NKX50Z
CAE-NKX50Z
CAE-NKX
滚针和推力球组合·标准型
SUJ2
50
62
35
14
0.6
71.5
10.0
65.5
38
74
29
75
62
55
0.6
0.6
1900
370.8
CAE-NKX60Z
CAE-NKX60Z
CAE-NKX
滚针和推力球组合·标准型
SUJ2
60
72
40
17
1.0
86.5
12.0
80.5
42
90
41.5
113
75
68
1.0
1.0
1600
542
CAE-NKX70Z
CAE-NKX70Z
CAE-NKX
滚针和推力球组合·标准型
SUJ2
70
85
40
18
1.0
96.5
11.0
86.5
50
92
43
127
85
80
1.0
1.0
1200
801
CAE-NKXR15Z
CAE-NKXR15Z
CAE-NKXR
滚针和推力圆柱滚子组合·标准型
SUJ2
15
24
23
9
0.3
29.0
6.5
23.7
10.7
12.7
14.4
28.5
25
17
0.3
0.3
7800
52.6
CAE-NKXR17Z
CAE-NKXR17Z
CAE-NKXR
滚针和推力圆柱滚子组合·标准型
SUJ2
17
26
25
9
0.3
31.0
8.0
25.7
11.9
15
15.9
33.5
27
19
0.3
0.3
7200
62.5
CAE-NKXR20Z
CAE-NKXR20Z
CAE-NKXR
滚针和推力圆柱滚子组合·标准型
SUJ2
20
30
30
10
0.3
36.0
10.5
30.7
16.4
23.8
24.9
53
32
22
0.3
0.3
6000
97.5
CAE-NKXR25Z
CAE-NKXR25Z
CAE-NKXR
滚针和推力圆柱滚子组合·标准型
SUJ2
25
37
30
11
0.6
43.0
9.5
37.7
18.8
30.5
33.5
76
39
27
0.6
0.3
5100
152.5
CAE-NKXR30Z
CAE-NKXR30Z
CAE-NKXR
滚针和推力圆柱滚子组合·标准型
SUJ2
30
42
30
11
0.6
48.0
9.5
42.7
22.6
36
35.5
86
44
32
0.6
0.3
4500
173.8
CAE-NKXR35Z
CAE-NKXR35Z
CAE-NKXR
滚针和推力圆柱滚子组合·标准型
SUJ2
35
47
30
12
0.6
53.0
9.0
47.7
24.3
41.5
39
101
49
37
0.6
0.3
3900
204
CAE-NKXR40Z
CAE-NKXR40Z
CAE-NKXR
滚针和推力圆柱滚子组合·标准型
SUJ2
40
52
32
13
0.6
61.0
10.0
55.7
26
47
56
148
56
42
0.6
0.3
3600
258.2
CAE-NKXR45Z
CAE-NKXR45Z
CAE-NKXR
滚针和推力圆柱滚子组合·标准型
SUJ2
45
58
32
14
0.6
66.5
9.0
60.6
27.5
53
59
163
61
48
0.6
0.3
3000
310.8
CAE-NKXR50Z
CAE-NKXR50Z
CAE-NKXR
滚针和推力圆柱滚子组合·标准型
SUJ2
50
62
35
14
0.6
71.5
10.0
65.5
38
74
61
177
66
55
0.6
0.6
2800
358.8
CAE-NKXR60Z
CAE-NKXR60Z
CAE-NKXR
滚针和推力圆柱滚子组合·标准型
SUJ2
60
72
40
17
1.0
86.5
12.0
80.5
47.5
103
64.5
224
82
68
1.0
1.0
1600
538
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Double-Row Angular Ball Bearings
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
NKXR - Combined bearings - needle and cylindrical rollers
HPC
17.02.2022
开式
株式会社 不二越
07.02.2019
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表