您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CAG - 高温轴承·耐高温260℃·标准型/满球型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/cag-260.prj},{NB=CAG-6320ZZS1RTP6},{SC=CAG},{TYPE=Standard},{PC1=ZZS1RT},{PC2=T(Cage),R(High-temperature grease),S1(Temperature rating: 260°C),ZZ(Dust cap on both sides)},{BC=C4},{MT=High-temperature synthetic steel},{BA=GB/T307.1 Level 6},{BT=6320},{D=100},{DD=215},{B=47},{R1=3.0},{CR=129.75},{COR=105.75},{DA=113.0},{DDA=202.0},{R=2.5},{WEIGHT=7},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
PC1
后置代码
ⁿ/ₐ
PC2
后置代码
ⁿ/ₐ
BC
轴承油隙
ⁿ/ₐ
MT
材质(轴承)
ⁿ/ₐ
BA
轴承精度
ⁿ/ₐ
BT
轴承型号
ⁿ/ₐ
BA2
轴承精度
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
B
[mm]
R1
[mm]
CR
基本额定载荷Cr(动)
[KN]
COR
基本额定载荷Cor(静)
[KN]
DA
da(min)
[mm]
DDA
DA(max)
[mm]
R
r(max)
[mm]
WEIGHT
重量
[kg]
CAG-6000ZZS1RTP6
CAG-6000ZZS1RTP6
CAG
标准型
ZZS1RT
T(保持架),R(高温油脂),S1(温度等级:26...
C4
高温合成钢
GB/T307.1 6级
6000
P6
10
26
8
0.3
3.41
1.48
12.0
24.0
0.3
0.019
CAG-6200ZZS1RTP6
CAG-6200ZZS1RTP6
CAG
标准型
ZZS1RT
T(保持架),R(高温油脂),S1(温度等级:26...
C4
高温合成钢
GB/T307.1 6级
6200
P6
10
30
9
0.6
3.83
1.79
14.0
26.0
0.6
0.032
CAG-6300ZZS1RTP6
CAG-6300ZZS1RTP6
CAG
标准型
ZZS1RT
T(保持架),R(高温油脂),S1(温度等级:26...
C4
高温合成钢
GB/T307.1 6级
6300
P6
10
35
11
0.6
6.08
2.59
14.0
31.0
0.6
0.053
CAG-6001ZZS1RTP6
CAG-6001ZZS1RTP6
CAG
标准型
ZZS1RT
T(保持架),R(高温油脂),S1(温度等级:26...
C4
高温合成钢
GB/T307.1 6级
6001
P6
12
28
8
0.3
3.83
1.78
14.0
26.0
0.3
0.022
CAG-6201ZZS1RTP6
CAG-6201ZZS1RTP6
CAG
标准型
ZZS1RT
T(保持架),R(高温油脂),S1(温度等级:26...
C4
高温合成钢
GB/T307.1 6级
6201
P6
12
32
10
0.6
5.10
2.29
16.0
28.0
0.6
0.037
CAG-6301ZZS1RTP6
CAG-6301ZZS1RTP6
CAG
标准型
ZZS1RT
T(保持架),R(高温油脂),S1(温度等级:26...
C4
高温合成钢
GB/T307.1 6级
6301
P6
12
37
12
1.0
7.28
3.15
17.0
32.0
1.0
0.060
CAG-6002ZZS1RTP6
CAG-6002ZZS1RTP6
CAG
标准型
ZZS1RT
T(保持架),R(高温油脂),S1(温度等级:26...
C4
高温合成钢
GB/T307.1 6级
6002
P6
15
32
9
0.3
4.2
2.12
17.0
30.0
0.3
0.030
CAG-6202ZZS1RTP6
CAG-6202ZZS1RTP6
CAG
标准型
ZZS1RT
T(保持架),R(高温油脂),S1(温度等级:26...
C4
高温合成钢
GB/T307.1 6级
6202
P6
15
35
11
0.6
5.74
2.81
19.0
31.0
0.6
0.045
CAG-6302ZZS1RTP6
CAG-6302ZZS1RTP6
CAG
标准型
ZZS1RT
T(保持架),R(高温油脂),S1(温度等级:26...
C4
高温合成钢
GB/T307.1 6级
6302
P6
15
42
13
1.0
8.55
4.09
20.0
37.0
1.0
0.082
CAG-6003ZZS1RTP6
CAG-6003ZZS1RTP6
CAG
标准型
ZZS1RT
T(保持架),R(高温油脂),S1(温度等级:26...
C4
高温合成钢
GB/T307.1 6级
6003
P6
17
35
10
0.3
4.50
2.44
19.0
33.0
0.3
0.039
CAG-6203ZZS1RTP6
CAG-6203ZZS1RTP6
CAG
标准型
ZZS1RT
T(保持架),R(高温油脂),S1(温度等级:26...
C4
高温合成钢
GB/T307.1 6级
6203
P6
17
40
12
0.6
7.16
3.6
21.0
36.0
0.6
0.065
CAG-6303ZZS1RTP6
CAG-6303ZZS1RTP6
CAG
标准型
ZZS1RT
T(保持架),R(高温油脂),S1(温度等级:26...
C4
高温合成钢
GB/T307.1 6级
6303
P6
17
47
14
1.0
10.2
4.99
22.0
42.0
1.0
0.115
CAG-6004ZZS1RTP6
CAG-6004ZZS1RTP6
CAG
标准型
ZZS1RT
T(保持架),R(高温油脂),S1(温度等级:26...
C4
高温合成钢
GB/T307.1 6级
6004
P6
20
42
12
0.6
7.05
3.75
24.0
38.0
0.6
0.069
CAG-6204ZZS1RTP6
CAG-6204ZZS1RTP6
CAG
标准型
ZZS1RT
T(保持架),R(高温油脂),S1(温度等级:26...
C4
高温合成钢
GB/T307.1 6级
6204
P6
20
47
14
1.0
9.6
4.95
25.0
42.0
1.0
0.106
CAG-6304ZZS1RTP6
CAG-6304ZZS1RTP6
CAG
标准型
ZZS1RT
T(保持架),R(高温油脂),S1(温度等级:26...
C4
高温合成钢
GB/T307.1 6级
6304
P6
20
52
15
1.1
11.93
5.93
26.5
45.5
1.0
0.144
CAG-6005ZZS1RTP6
CAG-6005ZZS1RTP6
CAG
标准型
ZZS1RT
T(保持架),R(高温油脂),S1(温度等级:26...
C4
高温合成钢
GB/T307.1 6级
6005
P6
25
47
12
0.6
7.58
4.39
29.0
43.0
0.6
0.080
CAG-6205ZZS1RTP6
CAG-6205ZZS1RTP6
CAG
标准型
ZZS1RT
T(保持架),R(高温油脂),S1(温度等级:26...
C4
高温合成钢
GB/T307.1 6级
6205
P6
25
52
15
1.0
10.5
5.89
30.0
47.0
1.0
0.128
CAG-6305ZZS1RTP6
CAG-6305ZZS1RTP6
CAG
标准型
ZZS1RT
T(保持架),R(高温油脂),S1(温度等级:26...
C4
高温合成钢
GB/T307.1 6级
6305
P6
25
62
17
1.1
15.45
8.4
31.5
55.5
1.0
0.252
CAG-6006ZZS1RTP6
CAG-6006ZZS1RTP6
CAG
标准型
ZZS1RT
T(保持架),R(高温油脂),S1(温度等级:26...
C4
高温合成钢
GB/T307.1 6级
6006
P6
30
55
13
1.0
9.9
6.23
35.0
50.0
1.0
0.116
CAG-6206ZZS1RTP6
CAG-6206ZZS1RTP6
CAG
标准型
ZZS1RT
T(保持架),R(高温油脂),S1(温度等级:26...
C4
高温合成钢
GB/T307.1 6级
6206
P6
30
62
16
1.0
14.63
8.48
35.0
57.0
1.0
0.199
CAG-6306ZZS1RTP6
CAG-6306ZZS1RTP6
CAG
标准型
ZZS1RT
T(保持架),R(高温油脂),S1(温度等级:26...
C4
高温合成钢
GB/T307.1 6级
6306
P6
30
72
19
1.1
20.03
11.25
36.5
65.5
1.0
0.346
CAG-6007ZZS1RTP6
CAG-6007ZZS1RTP6
CAG
标准型
ZZS1RT
T(保持架),R(高温油脂),S1(温度等级:26...
C4
高温合成钢
GB/T307.1 6级
6007
P6
35
62
14
1.0
12.00
7.73
40.0
57.0
1.0
0.155
CAG-6207ZZS1RTP6
CAG-6207ZZS1RTP6
CAG
标准型
ZZS1RT
T(保持架),R(高温油脂),S1(温度等级:26...
C4
高温合成钢
GB/T307.1 6级
6207
P6
35
72
17
1.1
19.28
11.48
41.5
65.5
1.0
0.288
CAG-6307ZZS1RTP6
CAG-6307ZZS1RTP6
CAG
标准型
ZZS1RT
T(保持架),R(高温油脂),S1(温度等级:26...
C4
高温合成钢
GB/T307.1 6级
6307
P6
35
80
21
1.5
25.13
14.4
43.0
72.0
1.5
0.457
CAG-6008ZZS1RTP6
CAG-6008ZZS1RTP6
CAG
标准型
ZZS1RT
T(保持架),R(高温油脂),S1(温度等级:26...
C4
高温合成钢
GB/T307.1 6级
6008
P6
40
68
15
1.0
12.6
8.63
45.0
63.0
1.0
0.192
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表