您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
cah - 双列圆柱滚子轴承·外圈无挡边·圆柱孔型/圆锥孔型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/cah-nu-nj.prj},{NB=CAH-NU1080EM},{SC=CAH},{TYPE=Outer ring with double edges and inner ring without edges},{CB=E (Internal reinforcement design) M (Copper cage)},{MT=SUJ2},{BA=GB/T 307.1 Level 0},{CODE1=NU},{CODE2=1080EM},{D=400},{DD=600},{B=90},{R=5.0},{R1=5.0},{D1=450.0},{D2=470.0},{CR=1188.0},{COR=1971},{ES=841.5},{ESO=1020},{DA=420.0},{DB=420.0},{DC=446},{DDD=455},{DE=473},{DDA=580.00},{DDB=580.00},{DBB=554},{RA=4.0},{RB=4.0},{WEIGHT=87.6},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CB
后置代码
ⁿ/ₐ
MT
材质(轴承)
ⁿ/ₐ
BA
轴承精度
ⁿ/ₐ
BM
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
B
[mm]
R
r(min)
[mm]
R1
r1(min)
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
CR
基本额定载荷Cr(动)
[KN]
COR
基本额定载荷Cor(静)
[KN]
ES
极限转速(脂润滑)
[r/min]
ESO
极限转速(油润滑)
[r/min]
DA
da(min)
[mm]
DB
db(min)
[mm]
DC
dc
[mm]
DDD
dd(min)
[mm]
DE
de(min)
[mm]
DDA
Da(max)
[mm]
DDB
Db(max)
[mm]
DBB
Db(min)
[mm]
RA
ra(max)
[mm]
RB
rb(max)
[mm]
WEIGHT
重量
[kg]
CAH-NU204EM
CAH-NU204EM
CAH
外圈双挡边·内圈无挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NU204EM
20
47
14
1.0
0.6
26.5
29.5
23.1
20.3
12750
15300
24.0
25.0
26
29
32
42.00
43.00
42
1.0
0.6
0.12
CAH-NU304EM
CAH-NU304EM
CAH
外圈双挡边·内圈无挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NU304EM
20
52
15
1.1
0.6
27.5
31.1
28.4
24.2
11050
12750
24.0
26.5
27
30
33
45.50
48.00
46
1.0
0.6
0.18
CAH-NU205EM
CAH-NU205EM
CAH
外圈双挡边·内圈无挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NU205EM
25
52
15
1.0
0.6
31.5
34.5
26.4
25
11050
12750
29.0
30.0
31
34
37
47.00
48.00
46
1.0
0.6
0.15
CAH-NU305EM
CAH-NU305EM
CAH
外圈双挡边·内圈无挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NU305EM
25
62
17
1.1
1.1
34.0
38.0
37.4
33.8
9350
11050
31.5
31.5
33
37
40
55.50
55.50
50
1.0
1.0
0.28
CAH-NU206EM
CAH-NU206EM
CAH
外圈双挡边·内圈无挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NU206EM
30
62
16
1.0
0.6
37.5
41.1
35.1
33.8
9350
11050
34.0
35.0
37
40
44
57.00
58.00
56
1.0
0.6
0.23
CAH-NU306EM
CAH-NU306EM
CAH
外圈双挡边·内圈无挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NU306EM
30
72
19
1.1
1.1
40.5
44.9
47.7
45
7905
9350
36.5
36.5
40
44
48
65.50
65.50
64
1.0
1.0
0.4
CAH-NU207EM
CAH-NU207EM
CAH
外圈双挡边·内圈无挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NU207EM
35
72
17
1.1
0.6
44.0
48.0
45.5
45
8075
9350
39.0
41.5
43
46
50
65.50
68.00
64
1.0
0.6
0.33
CAH-NU2307EM
CAH-NU2307EM
CAH
外圈双挡边·内圈无挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NU2307EM
35
80
31
1.5
1.1
46.2
51.0
89.1
98.1
6120
7225
41.5
41.5
45
48
53
72.00
68.00
64
1.5
1.0
0.78
CAH-NU307EM
CAH-NU307EM
CAH
外圈双挡边·内圈无挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NU307EM
35
80
21
1.5
1.1
46.2
51.0
63.9
63.9
6885
8160
41.5
43.0
45
48
53
72.00
73.50
70
1.5
1.0
0.55
CAH-NU407EM
CAH-NU407EM
CAH
外圈双挡边·内圈无挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NU407EM
35
100
25
1.5
1.5
53.0
59.0
68.0
62.1
5440
6375
43.0
43.0
52
55
61
92.00
92.00
85
1.5
1.5
0.99
CAH-NU208EM
CAH-NU208EM
CAH
外圈双挡边·内圈无挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NU208EM
40
80
18
1.1
1.1
50.0
54.2
39.2
38.7
7990
9350
46.5
46.5
49
52
56
73.50
73.50
72
1.0
1.0
0.38
CAH-NU2308EM
CAH-NU2308EM
CAH
外圈双挡边·内圈无挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NU2308EM
40
90
33
1.5
1.5
53.5
58.4
74.3
79.2
5950
6970
48.0
48.0
51
55
60
82.00
82.00
80
1.5
1.5
0.95
CAH-NU308EM
CAH-NU308EM
CAH
外圈双挡边·内圈无挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NU308EM
40
90
23
1.5
1.5
53.5
58.4
52.7
51.3
6800
7990
48.0
48.0
51
55
60
82.00
82.00
80
1.5
1.5
0.66
CAH-NU408EM
CAH-NU408EM
CAH
外圈双挡边·内圈无挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NU408EM
40
110
27
2.0
2.0
58.0
64.8
86.0
80.1
4845
5695
49.0
49.0
57
60
67
101.00
101.00
93
2.0
2.0
1.3
CAH-NU209EM
CAH-NU209EM
CAH
外圈双挡边·内圈无挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NU209EM
45
85
19
1.1
1.1
55.0
59.0
41.4
42.3
7140
8415
51.5
51.5
54
57
61
78.50
78.50
77
1.0
1.0
0.43
CAH-NU2309EM
CAH-NU2309EM
CAH
外圈双挡边·内圈无挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NU2309EM
45
100
36
1.5
1.5
58.5
64.0
89.1
93.6
5355
6290
53.0
53.0
57
60
66
92.00
92.00
89
1.5
1.5
1.27
CAH-NU309EM
CAH-NU309EM
CAH
外圈双挡边·内圈无挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NU309EM
45
100
25
1.5
1.5
58.5
64.0
66.6
63.9
6120
7140
53.0
53.0
57
60
66
92.00
92.00
89
1.5
1.5
0.88
CAH-NU409EM
CAH-NU409EM
CAH
外圈双挡边·内圈无挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NU409EM
45
120
29
2.0
2.0
64.5
71.8
96.3
91.8
4335
5100
54.0
54.0
63
66
74
111.00
111.00
102
2.0
2.0
1.62
CAH-NU210EM
CAH-NU210EM
CAH
外圈双挡边·内圈无挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NU210EM
50
90
20
1.1
1.1
60.4
64.6
43.2
45.9
6460
7650
56.5
56.5
58
62
67
83.50
83.50
83
1.0
1.0
0.47
CAH-NU2310EM
CAH-NU2310EM
CAH
外圈双挡边·内圈无挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NU2310EM
50
110
40
2.0
2.0
65.0
71.0
108.9
117.9
4845
5695
59.0
59.0
63
67
73
101.00
101.00
98
2.0
2.0
1.7
CAH-NU310EM
CAH-NU310EM
CAH
外圈双挡边·内圈无挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NU310EM
50
110
27
2.0
2.0
65.0
71.0
78.3
77.4
5525
6545
59.0
59.0
63
67
73
101.00
101.00
98
2.0
2.0
1.14
CAH-NU410EM
CAH-NU410EM
CAH
外圈双挡边·内圈无挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NU410EM
50
130
31
2.1
2.1
70.8
78.8
116.1
111.6
3995
4675
61.0
61.0
69
73
81
119.00
119.00
112
2.0
2.0
2.02
CAH-NU211EM
CAH-NU211EM
CAH
外圈双挡边·内圈无挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NU211EM
55
100
21
1.5
1.1
66.5
70.8
52.2
56.3
5865
6970
61.5
63.0
65
68
73
92.00
93.50
91
1.5
1.0
0.64
CAH-NU2211EM
CAH-NU2211EM
CAH
外圈双挡边·内圈无挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NU2211EM
55
100
25
1.5
1.1
66.5
70.8
68.0
78.3
5355
6290
61.5
63.0
65
68
73
92.00
93.50
91
1.5
1.0
0.77
CAH-NU2311EM
CAH-NU2311EM
CAH
外圈双挡边·内圈无挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NU2311EM
55
120
43
2.0
2.0
70.5
77.2
133.2
145.8
4420
5185
64.0
64.0
69
72
80
111.00
111.00
107
2.0
2.0
2.17
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BAT - 带挡边滚针轴承/双列带挡边滚针轴承/开式/两侧带密封带内圈/标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BN1_002 - Needle roller bearings with machined rings, without an inner ring
SKF
12.04.2024
BC1_002 - Cylindrical roller bearings, single row, without an inner ring
SKF
21.11.2022
BN1_006 - Needle roller bearing inner rings
SKF
14.07.2023
GB/T 283-2007-NUP - 滚动轴承 圆柱滚子轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表