您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CAJDB-CAJDF - 轴承-角接触球轴承-组合型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/cajdb_cajdf.prj},{NB=CAJ-7004ACP5DB},{SC=CAJ},{PC=Combination type},{TYPE=},{MATP=SUJ2},{ZCJD=P5},{JCJ=AC},{TC=DB},{BEARING=7004},{D=20},{D1=42},{B=12},{R=0.6},{R1=0.30},{KRPM=12},{CR=17.60},{CO=13.20},{DBA=29.9},{DFA=5.9},{DBDC=25.0},{DBDB=39.5},{DBR=0.6},{DFDC=22.5},{DFDB=37.0},{DFR=0.3},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
PC
后置代码
ⁿ/ₐ
MATP
材质
ⁿ/ₐ
BEARING
轴承
ⁿ/ₐ
D
轴承内径
[mm]
D1
D轴承外径
[mm]
B
B轴承宽度
[mm]
R
r倒角
[min]
R1
r1倒角
[min]
KRPM
容许转速krpm(参考)
ⁿ/ₐ
CR
基本额定负载Cr(动)
[KN]
CO
基本额定负载Co(静)
[KN]
DBA
作用点a(DB)
ⁿ/ₐ
DFA
作用点a(DF)
ⁿ/ₐ
DBDC
DBDc
[min]
DBDB
DBdb
[max]
DBR
R
[max]
DFDC
DFDc
[min]
DFDB
DFdb
[max]
DFR
R
[max]
CAJ-7000ACP5DB
CAJ-7000ACP5DB
CAJ
组合型
SUJ2
7000
10
26
8
0.3
0.15
18.4
8.75
5.20
18.4
2.4
12.5
24.8
0.3
11.2
23.5
0.15
CAJ-7200ACP5DB
CAJ-7200ACP5DB
CAJ
组合型
SUJ2
7200
10
30
9
0.6
0.30
17.6
8.80
5.40
20.5
2.5
15.0
27.5
0.6
12.5
25.0
0.3
CAJ-7001ACP5DB
CAJ-7001ACP5DB
CAJ
组合型
SUJ2
7001
12
28
8
0.3
0.15
16.8
9.40
5.95
19.5
3.5
14.5
26.8
0.3
13.2
25.5
0.15
CAJ-7201ACP5DB
CAJ-7201ACP5DB
CAJ
组合型
SUJ2
7201
12
32
10
0.6
0.30
16
13.00
8.05
22.7
2.7
17.0
29.5
0.6
14.5
27.0
0.3
CAJ-7002ACP5DB
CAJ-7002ACP5DB
CAJ
组合型
SUJ2
7002
15
32
9
0.3
0.15
14.4
9.95
6.85
22.6
4.6
17.5
30.8
0.3
16.2
29.5
0.15
CAJ-7202ACP5DB
CAJ-7202ACP5DB
CAJ
组合型
SUJ2
7202
15
35
11
0.6
0.30
13.6
14.00
9.30
25.4
3.4
20.0
32.5
0.6
17.5
30.0
0.3
CAJ-7003ACP5DB
CAJ-7003ACP5DB
CAJ
组合型
SUJ2
7003
17
35
10
0.3
0.15
13.6
10.40
7.65
25.0
5.0
19.5
33.8
0.3
18.2
32.5
0.15
CAJ-7203ACP5DB
CAJ-7203ACP5DB
CAJ
组合型
SUJ2
7203
17
40
12
0.6
0.30
12
17.60
12.00
28.5
4.5
22.0
37.5
0.6
19.5
35.0
0.3
CAJ-7004ACP5DB
CAJ-7004ACP5DB
CAJ
组合型
SUJ2
7004
20
42
12
0.6
0.30
12
17.60
13.20
29.9
5.9
25.0
39.5
0.6
22.5
37.0
0.3
CAJ-7204ACP5DB
CAJ-7204ACP5DB
CAJ
组合型
SUJ2
7204
20
47
14
1.0
0.60
10.4
23.50
16.60
33.3
5.3
26.0
42.0
1
25.0
41.0
0.6
CAJ-7005ACP5DB
CAJ-7005ACP5DB
CAJ
组合型
SUJ2
7005
25
47
12
0.6
0.30
9.6
18.30
14.80
32.8
8.8
30.0
44.5
0.6
27.5
42.0
0.3
CAJ-7205ACP5DB
CAJ-7205ACP5DB
CAJ
组合型
SUJ2
7205
25
52
15
1.0
0.60
8.8
26.30
20.50
37.2
7.2
31.0
47.0
1
30.0
46.0
0.6
CAJ-7006ACP5DB
CAJ-7006ACP5DB
CAJ
组合型
SUJ2
7006
30
55
13
1.0
0.60
8.8
23.60
20.20
37.5
11.5
36.0
50.0
1
35.0
49.0
0.6
CAJ-7206ACP5DB
CAJ-7206ACP5DB
CAJ
组合型
SUJ2
7206
30
62
16
1.0
0.60
7.84
36.50
29.50
42.6
10.6
36.0
57.0
1
35.0
56.0
0.6
CAJ-7207ACP5DB
CAJ-7207ACP5DB
CAJ
组合型
SUJ2
7207
35
72
17
1.1
0.60
6.8
48.50
40.00
47.9
0.0
42.0
67.0
1
0.0
0.0
-
CAJ-7208ACP5DB
CAJ-7208ACP5DB
CAJ
组合型
SUJ2
7208
40
80
18
1.1
0.60
6
57.50
50.50
52.6
0.0
47.0
75.0
1
0.0
0.0
-
CAJ-7209ACP5DB
CAJ-7209ACP5DB
CAJ
组合型
SUJ2
7209
45
85
19
1.1
0.60
5.52
64.50
57.50
56.5
0.0
52.0
80.0
1
0.0
0.0
-
CAJ-7210ACP5DB
CAJ-7210ACP5DB
CAJ
组合型
SUJ2
7210
50
90
20
1.1
0.60
5.04
67.00
63.00
60.4
0.0
57.0
85.0
1
0.0
0.0
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T301-1995-52000 - 滚动轴承 推力球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
单导轨 - 循环滚珠直线导轨,高刚性,高承重(最大承重 249000 N,最大长度 4000 mm)
Rollon
24.11.2021
BBP7000_7210-J - 角接触球轴承·单列型·国产型/进口型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BA2_001 - Angular contact ball bearings, double row
SKF
06.06.2024
CAJ - 轴承-角接触球轴承-单列型
HEFA
14.06.2024
SFA - 滚珠丝杆
鼎翰SHAC
15.09.2023
SDWCS-80C/CW - Doupling Disk type Coupling / Staninless Steel Body
(株)成一机工
07.09.2023
SR60 - 行星减速机 标准型 SR60
PRiCi FA
17.10.2023
BA7000-DB,BA7200-DB,BA7001-DB,BA7201-DB,BA7002-DB,BA7202-DB,BA7003-DB,BA720...
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
BA1_001_101 - Angular contact ball bearings, single row
SKF
06.06.2024
PRB-79 - Ball Bearings - Standard, Double Sealed
Essentra Components
19.04.2016
SKF-1603DC - Ball Bearings - Standard, Double Sealed
Essentra Components
19.04.2016
PRB-100 - Ball Bearings - Double Row, Double Sealed
Essentra Components
19.04.2016
BCB - 标准型 角接触球轴承 组合式
爱安特3D模型图库
24.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表