您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
cay-5 - 轴承·双向推力球轴承·平底座圈型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/cay-5.prj},{NB=CAY-52212},{SC=CAY},{TYPE=Standard type},{BC=5},{MT=SUJ2},{BA=GB/T 307.1 Level 0},{BM=52212},{D=50},{DD=95},{D1=62},{T=46},{T1=10},{R1=1.0},{R2=0.6},{CR=62.4},{COR=150},{DB=60},{DC=74},{RA=1.0},{RB=0.6},{AS=2200},{WEIGTH=1.20},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BC
轴承类型代码
ⁿ/ₐ
MT
轴承材质
ⁿ/ₐ
BA
轴承精度
ⁿ/ₐ
BM
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
D1
D1(min)
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
R1
r1(min)
[mm]
R2
r2
[mm]
CR
基本额定载荷Cor(静)
[KN]
COR
基本额定载荷Cr(动)
[KN]
DB
Db(min)
[mm]
DC
Dc(max)
[mm]
RA
ra(max)
[mm]
RB
rb(max)
[mm]
AS
容许转速
[rpm]
WEIGTH
重量
[kg]
CAY-52202
CAY-52202
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
52202
10
32
17
22
5
0.6
0.3
16.5
27
15
22
0.6
0.3
7000
0.08
CAY-52204
CAY-52204
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
52204
15
40
22
26
6
0.6
0.3
22.5
40.5
20
28
0.6
0.3
6000
0.15
CAY-52205
CAY-52205
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
52205
20
47
27
28
7
0.6
0.3
27.6
55
25
34
0.6
0.3
5300
0.22
CAY-52305
CAY-52305
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
52305
20
52
27
34
8
1.0
0.3
34.5
60
25
36
1.0
0.3
4500
0.33
CAY-52206
CAY-52206
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
52206
25
52
32
29
7
0.6
0.3
25.5
51
30
39
0.6
0.3
4800
0.25
CAY-52306
CAY-52306
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
52306
25
60
32
38
9
1.0
0.3
37.7
71
30
42
1.0
0.3
3800
0.47
CAY-52207
CAY-52207
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
52207
30
62
37
34
8
1.0
0.3
35.1
73.5
35
46
1.0
0.3
4000
0.41
CAY-52208
CAY-52208
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
52208
30
68
42
36
9
1.0
0.6
46.8
106
40
51
1.0
0.6
3800
0.55
CAY-52307
CAY-52307
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
52307
30
68
37
44
10
1.0
0.3
49.4
96.5
35
48
1.0
0.3
3200
0.68
CAY-52308
CAY-52308
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
52308
30
78
42
49
12
1.0
0.6
61.8
122
40
55
1.0
0.6
3000
1.05
CAY-52209
CAY-52209
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
52209
35
73
47
37
9
1.0
0.6
39
86.5
45
56
1.0
0.6
3600
0.60
CAY-52309
CAY-52309
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
52309
35
85
47
52
12
1.0
0.6
76.1
153
45
61
1.0
0.6
2800
1.25
CAY-52210
CAY-52210
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
52210
40
78
52
39
9
1.0
0.6
49.4
116
50
61
1.0
0.6
3400
0.71
CAY-52310
CAY-52310
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
52310
40
95
52
58
14
1.1
0.6
88.4
190
50
68
1.0
0.6
2600
1.75
CAY-52211
CAY-52211
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
52211
45
90
57
45
10
1.0
0.6
61.8
146
55
69
1.0
0.6
2800
1.10
CAY-52311
CAY-52311
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
52311
45
105
57
64
15
1.1
0.6
104
224
55
75
1.0
0.6
2200
2.40
CAY-52212
CAY-52212
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
52212
50
95
62
46
10
1.0
0.6
62.4
150
60
74
1.0
0.6
2200
1.20
CAY-52312
CAY-52312
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
52312
50
110
62
64
15
1.1
0.6
101
224
60
80
1.0
0.6
1600
2.55
CAY-52213
CAY-52213
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
52213
55
100
67
47
10
1.0
0.6
63.7
163
65
79
1.0
0.6
2600
1.35
CAY-52214
CAY-52214
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
52214
55
105
72
47
10
1.0
1.0
65
173
70
84
1.0
1.0
2600
1.50
CAY-52313
CAY-52313
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
52313
55
115
67
65
15
1.1
0.6
106
240
65
85
1.0
0.6
2000
2.75
CAY-52314
CAY-52314
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
52314
55
125
72
72
16
1.1
1.0
135
320
70
92
1.0
1.0
1900
3.65
CAY-52215
CAY-52215
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
52215
60
110
77
47
10
1.0
1.0
67.6
183
75
89
1.0
1.0
2400
1.55
CAY-52315
CAY-52315
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
52315
60
135
77
79
18
1.5
1.0
163
390
75
99
1.5
1.0
1700
4.80
CAY-52216
CAY-52216
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
52216
65
115
82
48
10
1.0
1.0
76.1
208
80
94
1.0
1.0
2400
1.70
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle R8-112 - Butée à billes à double effet - Série 52000
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
QJ type
NTN Corporation
17.10.2023
BNT_002 - Support rollers, without flange rings, with an inner ring
SKF
21.11.2022
With Flat Seet
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
ANL_007 - KMT precision lock nuts with locking pins
SKF
31.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表