您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CB15 - 无动力滚筒·弹簧压入式/内螺纹型/扁位型·泛用型
HEFA
31-滚轮/传送部件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/31-roller-transfer-part/cb15.prj},{NB=CB15BG-D80-t3-W120},{SC=CB15BG},{TYPE=Universal type · Internal thread type},{TM=steel},{ST=Galvanized},{D=80.0},{T=3.0},{W=120},{DD=20.0},{M=M12},{M1=12},{V=20},{B=0},{H=0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
t
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
M
ⁿ/ₐ
V
[mm]
B
b
[mm]
H
h
[mm]
ZC
轴承
ⁿ/ₐ
CB15AG-D38-t1.2-W135
CB15AG-D38-t1.2-W135
CB15AG
泛用型·弹簧压入式
钢
镀锌
38.0
1.2
12.0
144
166
-
0
0
0
6002
CB15AG-D50-t1.5-W145
CB15AG-D50-t1.5-W145
CB15AG
泛用型·弹簧压入式
钢
镀锌
50.0
1.5
12.0
154
176
-
0
0
0
6002
CB15AG-D50-t2-W145
CB15AG-D50-t2-W145
CB15AG
泛用型·弹簧压入式
钢
镀锌
50.0
2.0
12.0
154
176
-
0
0
0
6002
CB15AG-D60-t2-W135
CB15AG-D60-t2-W135
CB15AG
泛用型·弹簧压入式
钢
镀锌
60.0
2.0
12.0
144
166
-
0
0
0
6002
CB15AG-D80-t3-W135
CB15AG-D80-t3-W135
CB15AG
泛用型·弹簧压入式
钢
镀锌
80.0
3.0
20.0
146
176
-
0
0
0
6205
CB15AU-D38-t1.2-W135
CB15AU-D38-t1.2-W135
CB15AU
泛用型·弹簧压入式
不锈钢
-
38.0
1.2
12.0
144
166
-
0
0
0
6002
CB15AU-D50-t1.5-W145
CB15AU-D50-t1.5-W145
CB15AU
泛用型·弹簧压入式
不锈钢
-
50.0
1.5
12.0
154
176
-
0
0
0
6002
CB15AU-D60-t2-W135
CB15AU-D60-t2-W135
CB15AU
泛用型·弹簧压入式
不锈钢
-
60.0
2.0
12.0
144
166
-
0
0
0
6002
CB15AW-D50-t1.5-W135
CB15AW-D50-t1.5-W135
CB15AW
泛用型·弹簧压入式
铝合金
本色阳极氧化
50.0
1.5
12.0
144
166
-
0
0
0
6002
CB15AW-D60-t2-W135
CB15AW-D60-t2-W135
CB15AW
泛用型·弹簧压入式
铝合金
本色阳极氧化
60.0
2.0
12.0
144
166
-
0
0
0
6002
CB15BG-D38-t1.2-W120
CB15BG-D38-t1.2-W120
CB15BG
泛用型·内螺纹型
钢
镀锌
38.0
1.2
14.0
129
130
M8
15
0
0
6002
CB15BG-D50-t1.5-W120
CB15BG-D50-t1.5-W120
CB15BG
泛用型·内螺纹型
钢
镀锌
50.0
1.5
14.0
129
130
M8
15
0
0
6002
CB15BG-D50-t2-W120
CB15BG-D50-t2-W120
CB15BG
泛用型·内螺纹型
钢
镀锌
50.0
2.0
14.0
129
130
M8
15
0
0
6002
CB15BG-D60-t2-W120
CB15BG-D60-t2-W120
CB15BG
泛用型·内螺纹型
钢
镀锌
60.0
2.0
14.0
129
130
M8
15
0
0
6002
CB15BG-D80-t3-W120
CB15BG-D80-t3-W120
CB15BG
泛用型·内螺纹型
钢
镀锌
80.0
3.0
20.0
131
132
M12
20
0
0
6205
CB15BU-D38-t1.2-W120
CB15BU-D38-t1.2-W120
CB15BU
泛用型·内螺纹型
不锈钢
-
38.0
1.2
14.0
129
130
M8
15
0
0
6002
CB15BU-D50-t1.5-W120
CB15BU-D50-t1.5-W120
CB15BU
泛用型·内螺纹型
不锈钢
-
50.0
1.5
14.0
129
130
M8
15
0
0
6002
CB15BU-D60-t2-W120
CB15BU-D60-t2-W120
CB15BU
泛用型·内螺纹型
不锈钢
-
60.0
2.0
14.0
129
130
M8
15
0
0
6002
CB15BW-D50-t1.5-W120
CB15BW-D50-t1.5-W120
CB15BW
泛用型·内螺纹型
铝合金
本色阳极氧化
50.0
1.5
14.0
129
130
M8
15
0
0
6002
CB15BW-D60-t2-W120
CB15BW-D60-t2-W120
CB15BW
泛用型·内螺纹型
铝合金
本色阳极氧化
60.0
2.0
14.0
129
130
M8
15
0
0
6002
CB15CG-D38-t1.2-W120
CB15CG-D38-t1.2-W120
CB15CG
泛用型·扁位型
钢
镀锌
38.0
1.2
12.0
129
151
-
0
10
11
6002
CB15CG-D50-t1.5-W120
CB15CG-D50-t1.5-W120
CB15CG
泛用型·扁位型
钢
镀锌
50.0
1.5
12.0
129
151
-
0
10
11
6002
CB15CG-D50-t2-W120
CB15CG-D50-t2-W120
CB15CG
泛用型·扁位型
钢
镀锌
50.0
2.0
12.0
129
151
-
0
10
11
6002
CB15CG-D60-t2-W120
CB15CG-D60-t2-W120
CB15CG
泛用型·扁位型
钢
镀锌
60.0
2.0
12.0
129
151
-
0
10
11
6002
CB15CG-D80-t3-W120
CB15CG-D80-t3-W120
CB15CG
泛用型·扁位型
钢
镀锌
80.0
3.0
20.0
131
161
-
0
16
15
6205
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
QCK53_54 - 双链轮积放式滚筒 标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
QCH21_22 - 单头双链轮型 动力输送滚筒
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GAFPQR - 焊接蝶形合页-方型
仕瑞达3D电子目录
30.04.2022
CB10D - 动力滚筒-双链轮型
HEFA
29.04.2024
CCPCP,CCPCS,CCPCA - 无动力传送轮 肩位型 泛用型
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
MYDT/MYDN/MYDS - 轻载型万向球-螺杆安装型
上隆SAMLO
24.03.2023
QCH83 - 皮带机滚筒·定轴型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
QDA13 - 钢制万向球·冲压型·螺杆式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
I.280-p - Cylindrical handles
Elesa
13.05.2024
GTCS - 无动力输送辊筒-弹簧压入式
上隆SAMLO
24.03.2023
BLE11_35 - 黄油嘴
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EV197-01 - 灵活低平拉动式门锁
义文工业五金
15.08.2023
MYK - 重载型万向球-螺杆安装型
上隆SAMLO
18.12.2023
BLG01
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表