您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CCMBB,CCMBW,CCMBG,CCMBGW,CCMSB,CCMSW,CCMSG,CCMSGW - 聚氨酯成形轴承 平型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
16-滚轮-传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/p/ccmbb890-1_asmtab.prj},{NB=CCMBGW6-20},{CODE=CCMBGW},{TYPE=A xing zhuang},{ZC=gang},{MAT=ju an},{HRD=xiao shi70},{C=bai se},{DD=6},{D=20},{RXFZ=23},{B=5},{D1=15},{RR=0.20},{DS1=7.6},{DS2=7.8},{R1=0.2},{SYZC=696ZZ},{PPATH=ccmbb890-1/ccmbb890-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ZC
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
C
颜色
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
RXFZ
容许负载N
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
RR
r(min.)
ⁿ/ₐ
DS1
Ds(min.)
ⁿ/ₐ
DS2
Ds(max.)
ⁿ/ₐ
R1
(max.)
ⁿ/ₐ
SYZC
使用轴承
ⁿ/ₐ
CCMBB3-12
CCMBB
A形状
钢(SUJ2)
聚氨酯
肖氏A90
黑色
3
12
34
3
7
0.10
3.9
4.1
0.1
W683ZZA
CCMBB4-13
CCMBB
A形状
钢(SUJ2)
聚氨酯
肖氏A90
黑色
4
13
44
4
9
0.15
5.0
5.2
0.1
W684X50ZZA
CCMBB4-16
CCMBB
A形状
钢(SUJ2)
聚氨酯
肖氏A90
黑色
4
16
59
5
13
0.20
5.6
6.2
0.2
624ZZ
CCMBB5-16
CCMBB
A形状
钢(SUJ2)
聚氨酯
肖氏A90
黑色
5
16
59
5
13
0.20
6.6
6.9
0.2
WBC5-13ZZ
CCMBB5-20
CCMBB
A形状
钢(SUJ2)
聚氨酯
肖氏A90
黑色
5
20
78
5
16
0.30
7.0
7.6
0.3
625ZZ
CCMBB6-20
CCMBB
A形状
钢(SUJ2)
聚氨酯
肖氏A90
黑色
6
20
78
5
15
0.20
7.6
7.8
0.2
696ZZ
CCMBB6-28
CCMBB
A形状
钢(SUJ2)
聚氨酯
肖氏A90
黑色
6
28
157
6
19
0.30
8.0
9.5
0.3
626ZZ
CCMBB8-28
CCMBB
A形状
钢(SUJ2)
聚氨酯
肖氏A90
黑色
8
28
157
7
22
0.30
10.0
12.2
0.3
608ZZ
CCMBW3-12
CCMBW
A形状
钢(SUJ2)
聚氨酯
肖氏A90
白色
3
12
34
3
7
0.10
3.9
4.1
0.1
W683ZZA
CCMBW4-13
CCMBW
A形状
钢(SUJ2)
聚氨酯
肖氏A90
白色
4
13
44
4
9
0.15
5.0
5.2
0.1
W684X50ZZA
CCMBW4-16
CCMBW
A形状
钢(SUJ2)
聚氨酯
肖氏A90
白色
4
16
59
5
13
0.20
5.6
6.2
0.2
624ZZ
CCMBW5-16
CCMBW
A形状
钢(SUJ2)
聚氨酯
肖氏A90
白色
5
16
59
5
13
0.20
6.6
6.9
0.2
WBC5-13ZZ
CCMBW5-20
CCMBW
A形状
钢(SUJ2)
聚氨酯
肖氏A90
白色
5
20
78
5
16
0.30
7.0
7.6
0.3
625ZZ
CCMBW6-20
CCMBW
A形状
钢(SUJ2)
聚氨酯
肖氏A90
白色
6
20
78
5
15
0.20
7.6
7.8
0.2
696ZZ
CCMBW6-28
CCMBW
A形状
钢(SUJ2)
聚氨酯
肖氏A90
白色
6
28
157
6
19
0.30
8.0
9.5
0.3
626ZZ
CCMBW8-28
CCMBW
A形状
钢(SUJ2)
聚氨酯
肖氏A90
白色
8
28
157
7
22
0.30
10.0
12.2
0.3
608ZZ
CCMBG3-12
CCMBG
A形状
钢(SUJ2)
聚氨酯
肖氏A70
黑色
3
12
10
3
7
0.10
3.9
4.1
0.1
W683ZZA
CCMBG4-13
CCMBG
A形状
钢(SUJ2)
聚氨酯
肖氏A70
黑色
4
13
13
4
9
0.15
5.0
5.2
0.1
W684X50ZZA
CCMBG4-16
CCMBG
A形状
钢(SUJ2)
聚氨酯
肖氏A70
黑色
4
16
16
5
13
0.20
5.6
6.2
0.2
624ZZ
CCMBG5-16
CCMBG
A形状
钢(SUJ2)
聚氨酯
肖氏A70
黑色
5
16
16
5
13
0.20
6.6
6.9
0.2
WBC5-13ZZ
CCMBG5-20
CCMBG
A形状
钢(SUJ2)
聚氨酯
肖氏A70
黑色
5
20
20
5
16
0.30
7.0
7.6
0.3
625ZZ
CCMBG6-20
CCMBG
A形状
钢(SUJ2)
聚氨酯
肖氏A70
黑色
6
20
23
5
15
0.20
7.6
7.8
0.2
696ZZ
CCMBG6-28
CCMBG
A形状
钢(SUJ2)
聚氨酯
肖氏A70
黑色
6
28
44
6
19
0.30
8.0
9.5
0.3
626ZZ
CCMBG8-28
CCMBG
A形状
钢(SUJ2)
聚氨酯
肖氏A70
黑色
8
28
42
7
22
0.30
10.0
12.2
0.3
608ZZ
CCMBGW3-12
CCMBGW
A形状
钢(SUJ2)
聚氨酯
肖氏A70
白色
3
12
10
3
7
0.10
3.9
4.1
0.1
W683ZZA
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CCMBH,CCMSBH,CCMBWH,CCMSWH,CCMBGH,CCMBLH,CCMBLWH,CCMBT,CCMBWT - 硅胶·聚氨酯成形轴承 ...
仕瑞达3D电子目录
04.03.2022
PBA - 标准型 包胶轴承 圆柱形
爱安特3D模型图库
24.04.2024
BTLC/BTLD - 聚氨酯成形轴承-平型
上隆SAMLO
15.03.2023
CCMBRH,CCMBWRH,CCMBGRH,CCMBGWRH,CCMBRT,CCMBWRT - 聚氨酯成形轴承 外螺纹R型
仕瑞达3D电子目录
04.03.2022
C-TMBB - 经济型 聚氨酯包胶轴承 - 标准型 -
Misumi
04.10.2022
CCMBB,CCMBW,CCMBG,CCMBGW,CCMSB,CCMSW,CCMSG,CCMSGW - 聚氨酯成形轴承 平型
仕瑞达3D电子目录
04.03.2022
With double shield ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
CFFRRZ, CFFRRZS - 聚氨酯包覆型凸轮轴承随动器 - 螺丝刀槽型 - R型 - 带密封型 -
Misumi
09.09.2019
CCMJ - 轴承粘接聚氨酯滚轮 压纹型聚氨酯滚轮
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
62ERNYCC - "TR-ROLL" polyurethane wheels with ergonomic round profile, alum...
Tellurerota
06.05.2024
NAUTR, NAUTF - 聚氨酯包覆滚子轴承随动器-分钟离R型-带密封型
Misumi
03.06.2021
65GHSC - "TR" polyurethane wheels, cast iron centre, hub with balle bearing...
Tellurerota
06.05.2024
RORUSP, RORUAP, RORMSP, RORMAP - 滚筒 - 芯材压装式带轴承型 - - 无氯丁橡胶海绵 -
Misumi
06.06.2021
62 ER SC - "TR ROLL" polyurethane wheels with ergonomic round profile, alum...
Tellurerota
06.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表