您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CCMBRH,CCMBWRH,CCMBGRH,CCMBGWRH,CCMBRT,CCMBWRT - 聚氨酯成形轴承 外螺纹R型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
16-滚轮-传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/p/ccmbrh891-2-2_asmtab.prj},{NB=CCMBGRH15-45},{CODE=CCMBGRH},{TYPR=B xing zhuang},{PTX=biao zhun wai},{MAT=ju an },{HRD=xsa70},{C=hei se},{ZC=SUJ2},{ZMAT=SUM},{ZSUR=-},{DD=15},{D=45},{M=M10},{MX=10},{BF=12},{JF=20},{JAZ1=343},{JAZ2=109},{B=15},{D1=35},{B1=11},{RR=0.6},{R=15},{G=5.0},{SYZC=6202ZZ},{PPATH=ccmbrh891-2/ccmbrh891-2-2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPR
类型
ⁿ/ₐ
PTX
平头型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
C
颜色
ⁿ/ₐ
ZC
轴承材质
ⁿ/ₐ
ZMAT
轴材质
ⁿ/ₐ
ZSUR
轴表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
M
(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
BF
标准型(F)
ⁿ/ₐ
JF
加长型(F)
ⁿ/ₐ
JAZ1
肖氏A90(聚氨酯)
[mm]
JAZ2
肖氏A70(聚氨酯)
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
B1
[mm]
RR
r
[min]
R
[mm]
G
[mm]
SYZC
使用轴承
ⁿ/ₐ
CCMBRH8-30
CCMBRH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUJ2
SUM
-
8
30
M6
8
12
176
81
11
22
7
0.3
15
4.0
608ZZ
CCMBRH10-30
CCMBRH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUJ2
SUM
-
10
30
M6
8
12
176
94
11
26
8
0.3
15
5.0
6000ZZ
CCMBRH10-40
CCMBRH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUJ2
SUM
-
10
40
M6
8
12
274
136
11
30
9
0.6
15
5.0
6200ZZ
CCMBRH15-40
CCMBRH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUJ2
SUM
-
15
40
M10
12
20
274
122
12
32
9
0.3
15
5.0
6002ZZ
CCMBRH15-45
CCMBRH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUJ2
SUM
-
15
45
M10
12
20
343
109
15
35
11
0.6
15
5.0
6202ZZ
CCMBWRH8-30
CCMBWRH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
白色
SUJ2
SUM
-
8
30
M6
8
12
176
81
11
22
7
0.3
15
4.0
608ZZ
CCMBWRH10-30
CCMBWRH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
白色
SUJ2
SUM
-
10
30
M6
8
12
176
94
11
26
8
0.3
15
5.0
6000ZZ
CCMBWRH10-40
CCMBWRH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
白色
SUJ2
SUM
-
10
40
M6
8
12
274
136
11
30
9
0.6
15
5.0
6200ZZ
CCMBWRH15-40
CCMBWRH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
白色
SUJ2
SUM
-
15
40
M10
12
20
274
122
12
32
9
0.3
15
5.0
6002ZZ
CCMBWRH15-45
CCMBWRH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
白色
SUJ2
SUM
-
15
45
M10
12
20
343
109
15
35
11
0.6
15
5.0
6202ZZ
CCMBGRH8-30
CCMBGRH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A70
黑色
SUJ2
SUM
-
8
30
M6
8
12
176
81
11
22
7
0.3
15
4.0
608ZZ
CCMBGRH10-30
CCMBGRH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A70
黑色
SUJ2
SUM
-
10
30
M6
8
12
176
94
11
26
8
0.3
15
5.0
6000ZZ
CCMBGRH10-40
CCMBGRH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A70
黑色
SUJ2
SUM
-
10
40
M6
8
12
274
136
11
30
9
0.6
15
5.0
6200ZZ
CCMBGRH15-40
CCMBGRH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A70
黑色
SUJ2
SUM
-
15
40
M10
12
20
274
122
12
32
9
0.3
15
5.0
6002ZZ
CCMBGRH15-45
CCMBGRH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A70
黑色
SUJ2
SUM
-
15
45
M10
12
20
343
109
15
35
11
0.6
15
5.0
6202ZZ
CCMBGWRH8-30
CCMBGWRH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A70
白色
SUJ2
SUM
-
8
30
M6
8
12
176
81
11
22
7
0.3
15
4.0
608ZZ
CCMBGWRH10-30
CCMBGWRH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A70
白色
SUJ2
SUM
-
10
30
M6
8
12
176
94
11
26
8
0.3
15
5.0
6000ZZ
CCMBGWRH10-40
CCMBGWRH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A70
白色
SUJ2
SUM
-
10
40
M6
8
12
274
136
11
30
9
0.6
15
5.0
6200ZZ
CCMBGWRH15-40
CCMBGWRH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A70
白色
SUJ2
SUM
-
15
40
M10
12
20
274
122
12
32
9
0.3
15
5.0
6002ZZ
CCMBGWRH15-45
CCMBGWRH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A70
白色
SUJ2
SUM
-
15
45
M10
12
20
343
109
15
35
11
0.6
15
5.0
6202ZZ
CCMBRT8-30
CCMBRT
B形状
加长外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUJ2
SUM
-
8
30
M6
8
12
176
81
11
22
7
0.3
15
4.0
608ZZ
CCMBRT10-30
CCMBRT
B形状
加长外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUJ2
SUM
-
10
30
M6
8
12
176
94
11
26
8
0.3
15
5.0
6000ZZ
CCMBRT10-40
CCMBRT
B形状
加长外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUJ2
SUM
-
10
40
M6
8
12
274
136
11
30
9
0.6
15
5.0
6200ZZ
CCMBRT15-40
CCMBRT
B形状
加长外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUJ2
SUM
-
15
40
M10
12
20
274
122
12
32
9
0.3
15
5.0
6002ZZ
CCMBRT15-45
CCMBRT
B形状
加长外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUJ2
SUM
-
15
45
M10
12
20
343
109
15
35
11
0.6
15
5.0
6202ZZ
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BADMC - 轴承-滚珠轴承组件 铸铁嵌入型/张紧型
仕瑞达3D电子目录
26.04.2022
NAUTR, NAUTF - 聚氨酯包覆滚子轴承随动器-分钟离R型-带密封型
Misumi
03.06.2021
62 ER SC - "TR ROLL" polyurethane wheels with ergonomic round profile, alum...
Tellurerota
06.05.2024
65GHSC - "TR" polyurethane wheels, cast iron centre, hub with balle bearing...
Tellurerota
06.05.2024
CFFRRZ, CFFRRZS - 聚氨酯包覆型凸轮轴承随动器 - 螺丝刀槽型 - R型 - 带密封型 -
Misumi
09.09.2019
62ERNYCC - "TR-ROLL" polyurethane wheels with ergonomic round profile, alum...
Tellurerota
06.05.2024
RORUSP, RORUAP, RORMSP, RORMAP - 滚筒 - 芯材压装式带轴承型 - - 无氯丁橡胶海绵 -
Misumi
06.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表