您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CD35BE BU ZE - 链条接头·全扣型
HEFA
7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/7-sprocket_chain/cd35be_bu_ze.prj},{NB=CD35BU-35},{SC=CD35BU},{TYPE=Standard},{TM=stainless steel},{AS=35},{CN=06C},{P=9.525},{L1=7.600},{L2=1.150},{L=13.300},{D2=3.600},{INFOTEXT=website},{D=7.810},{DX=17.500},{X1=0.850},{LX=0.575}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
AS
适用系列
ⁿ/ₐ
CN
ISO 链号
ⁿ/ₐ
P
节距P
[mm]
L1
内节内高L1
[mm]
L2
链板厚L2
[mm]
L
销轴长度L
[mm]
D2
销轴外径D2
[mm]
CD35BE-25
CD35BE-25
CD35BE
标准型
钢
25
04C
6.350
5.100
0.750
8.800
2.310
CD35BE-35
CD35BE-35
CD35BE
标准型
钢
35
06C
9.525
7.600
1.150
13.300
3.600
CD35BE-40
CD35BE-40
CD35BE
标准型
钢
40
08A
12.700
11.200
1.500
18.000
3.980
CD35BE-50
CD35BE-50
CD35BE
标准型
钢
50
10A
15.875
13.850
2.000
22.300
5.090
CD35BE-60
CD35BE-60
CD35BE
标准型
钢
60
12A
19.050
17.800
2.350
31.000
5.960
CD35BE-80
CD35BE-80
CD35BE
标准型
钢
80
16A
25.400
22.600
3.200
36.100
7.940
CD35BE-100
CD35BE-100
CD35BE
标准型
钢
100
20A
31.750
27.500
4.000
43.400
9.540
CD35BU-25
CD35BU-25
CD35BU
标准型
不锈钢
25
04C
6.350
5.100
0.750
8.800
2.310
CD35BU-35
CD35BU-35
CD35BU
标准型
不锈钢
35
06C
9.525
7.600
1.150
13.300
3.600
CD35BU-40
CD35BU-40
CD35BU
标准型
不锈钢
40
08A
12.700
11.200
1.500
18.000
3.980
CD35BU-50
CD35BU-50
CD35BU
标准型
不锈钢
50
10A
15.875
13.850
2.000
22.300
5.090
CD35BU-60
CD35BU-60
CD35BU
标准型
不锈钢
60
12A
19.050
17.800
2.350
31.000
5.960
CD35BU-80
CD35BU-80
CD35BU
标准型
不锈钢
80
16A
25.400
22.600
3.200
36.100
7.940
CD35ZE-40
CD35ZE-40
CD35ZE
重载型
钢
40
08A
12.700
12.200
2.000
20.100
3.980
CD35ZE-50
CD35ZE-50
CD35ZE
重载型
钢
50
10A
15.875
14.750
2.350
23.500
5.090
CD35ZE-60
CD35ZE-60
CD35ZE
重载型
钢
60
12A
19.050
19.500
3.200
33.000
5.960
CD35ZE-80
CD35ZE-80
CD35ZE
重载型
钢
80
16A
25.400
24.330
4.000
38.000
7.940
CD35ZE-100
CD35ZE-100
CD35ZE
重载型
钢
100
20A
31.750
28.850
4.700
46.150
9.540
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CD21C - 链轮/链条-40系列
HEFA
29.04.2024
CD34BE_BU_ZE - 链条接头·半扣型
HEFA
29.04.2024
CHEM60 - 标准滚轮链条 - 自润滑(钢·含油衬套) -节数指定型- No.60
Misumi
30.06.2021
CD30PE_PU - 链条 · 标准型 · 06B/08B/10B/12B系列
HEFA
29.04.2024
STCH - 链条
上隆SAMLO
24.03.2023
SEW Drehstromnormmotor B3
Neff Gewindetriebe
23.01.2024
JNTC, JMTC, JNTS - 接头链节
Misumi
29.05.2023
Simplex connecting links with straight plates - Connecting link and offset ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
JNTWC - (S型滚轮)接头链节 -2040B·2050B系列-
Misumi
31.05.2023
CD30C - 40系列链条
HEFA
29.04.2024
sprocket25B - 链轮-25B
TOHATSU伍全企业股份有限公司
15.04.2024
Einfach-Rollenketten - aus Stahl, nach Werksnorm
Ketten Fuchs
22.11.2013
Smartphone Holder - RK Monitor Mounting / Accessories
RK Rose+Krieger
14.03.2024
29180 - 监视器支架
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表