您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CE13 - 聚氨酯减震材料-沉孔型·长度指定型
HEFA
41-减震防护类
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/41-cushioning/ce13.prj},{NB=CE13AB-D100-H20-M10-h5},{SC=CE13AB},{TYPE=Countersunk hole type - length specified type},{MQ=polyurethane},{HA=Shaw A80},{COLOUR=red},{D=100},{H=20.0},{H1=[20:220/0.1]},{M=M10},{M1='M10','M12','M16'},{HH=5.0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
HA
硬度
ⁿ/ₐ
COLOUR
颜色
ⁿ/ₐ
D
[mm]
TD
D的公差
[mm]
TH
h的公差
[mm]
CE13AA-D15-H10-M3-h5
CE13AA-D15-H10-M3-h5
CE13AA
沉孔型·长度指定型
聚氨酯
肖氏A80
自然色
15
±0.2
±0.2
CE13AA-D20-H10-M4-h5
CE13AA-D20-H10-M4-h5
CE13AA
沉孔型·长度指定型
聚氨酯
肖氏A80
自然色
20
±0.2
±0.2
CE13AA-D25-H10-M5-h5
CE13AA-D25-H10-M5-h5
CE13AA
沉孔型·长度指定型
聚氨酯
肖氏A80
自然色
25
±0.2
±0.2
CE13AA-D30-H10-M5-h5
CE13AA-D30-H10-M5-h5
CE13AA
沉孔型·长度指定型
聚氨酯
肖氏A80
自然色
30
±0.2
±0.2
CE13AA-D40-H20-M8-h5
CE13AA-D40-H20-M8-h5
CE13AA
沉孔型·长度指定型
聚氨酯
肖氏A80
自然色
40
±0.2
±0.2
CE13AA-D50-H20-M8-h5
CE13AA-D50-H20-M8-h5
CE13AA
沉孔型·长度指定型
聚氨酯
肖氏A80
自然色
50
±0.3
±0.2
CE13AA-D60-H20-M8-h5
CE13AA-D60-H20-M8-h5
CE13AA
沉孔型·长度指定型
聚氨酯
肖氏A80
自然色
60
±0.3
±0.2
CE13AA-D80-H20-M10-h5
CE13AA-D80-H20-M10-h5
CE13AA
沉孔型·长度指定型
聚氨酯
肖氏A80
自然色
80
±0.4
±0.2
CE13AA-D100-H20-M10-h5
CE13AA-D100-H20-M10-h5
CE13AA
沉孔型·长度指定型
聚氨酯
肖氏A80
自然色
100
±0.4
±0.2
CE13AB-D15-H10-M3-h5
CE13AB-D15-H10-M3-h5
CE13AB
沉孔型·长度指定型
聚氨酯
肖氏A80
红色
15
±0.2
±0.2
CE13AB-D20-H10-M4-h5
CE13AB-D20-H10-M4-h5
CE13AB
沉孔型·长度指定型
聚氨酯
肖氏A80
红色
20
±0.2
±0.2
CE13AB-D25-H10-M5-h5
CE13AB-D25-H10-M5-h5
CE13AB
沉孔型·长度指定型
聚氨酯
肖氏A80
红色
25
±0.2
±0.2
CE13AB-D30-H10-M5-h5
CE13AB-D30-H10-M5-h5
CE13AB
沉孔型·长度指定型
聚氨酯
肖氏A80
红色
30
±0.2
±0.2
CE13AB-D40-H20-M8-h5
CE13AB-D40-H20-M8-h5
CE13AB
沉孔型·长度指定型
聚氨酯
肖氏A80
红色
40
±0.2
±0.2
CE13AB-D50-H20-M8-h5
CE13AB-D50-H20-M8-h5
CE13AB
沉孔型·长度指定型
聚氨酯
肖氏A80
红色
50
±0.3
±0.2
CE13AB-D60-H20-M8-h5
CE13AB-D60-H20-M8-h5
CE13AB
沉孔型·长度指定型
聚氨酯
肖氏A80
红色
60
±0.3
±0.2
CE13AB-D80-H20-M10-h5
CE13AB-D80-H20-M10-h5
CE13AB
沉孔型·长度指定型
聚氨酯
肖氏A80
红色
80
±0.4
±0.2
CE13AB-D100-H20-M10-h5
CE13AB-D100-H20-M10-h5
CE13AB
沉孔型·长度指定型
聚氨酯
肖氏A80
红色
100
±0.4
±0.2
CE13AC-D15-H10-M3-h5
CE13AC-D15-H10-M3-h5
CE13AC
沉孔型·长度指定型
聚氨酯
肖氏A80
黑色
15
±0.2
±0.2
CE13AC-D20-H10-M4-h5
CE13AC-D20-H10-M4-h5
CE13AC
沉孔型·长度指定型
聚氨酯
肖氏A80
黑色
20
±0.2
±0.2
CE13AC-D25-H10-M5-h5
CE13AC-D25-H10-M5-h5
CE13AC
沉孔型·长度指定型
聚氨酯
肖氏A80
黑色
25
±0.2
±0.2
CE13AC-D30-H10-M5-h5
CE13AC-D30-H10-M5-h5
CE13AC
沉孔型·长度指定型
聚氨酯
肖氏A80
黑色
30
±0.2
±0.2
CE13AC-D40-H20-M8-h5
CE13AC-D40-H20-M8-h5
CE13AC
沉孔型·长度指定型
聚氨酯
肖氏A80
黑色
40
±0.2
±0.2
CE13AC-D50-H20-M8-h5
CE13AC-D50-H20-M8-h5
CE13AC
沉孔型·长度指定型
聚氨酯
肖氏A80
黑色
50
±0.3
±0.2
CE13AC-D60-H20-M8-h5
CE13AC-D60-H20-M8-h5
CE13AC
沉孔型·长度指定型
聚氨酯
肖氏A80
黑色
60
±0.3
±0.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
B0493 - Wheels rubber tyres on steel plate rims
Blohm
03.06.2024
E - Wheel
Rollenbau
27.09.2017
23929 - VPP 140/15G
Blickle
10.10.2023
K1776 - 脚轮,橡胶轮胎钢轮毂
KIPP
27.05.2024
257279 - POEV 300/30K
Blickle
10.10.2023
K1776 - Wheels rubber tyres on steel plate rims
KIPP USA
05.06.2024
K1777 - 车轮 橡胶轮胎铝轮毂
KIPP
27.05.2024
K1777 - Wheels rubber tyres on die-cast aluminium rims
KIPP USA
05.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表