您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
QA認證資訊
目錄: SEKISUI
Created: 06.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
Reducing Tee
SEKISUI
Clean Pipe System
Clean Pipe
Reducing Tee
Powered by
CAD模型選擇
{sekisui/clean_pipe_system/clean_pipe/reducing_tee/reducing_tee.prj},{NB=CLT502},{ORDERNO=CLT502},{A=50x40},{D=70},{D1=57},{H=91},{H1=89},{Z=28},{Z1=34},{G=0.345},{M=HI-PVC},{VER=21},{D2=60.80},{D3=48.70},{D4=51},{D5=40}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
D1
ØD1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
Z
[mm]
Z1
[mm]
M
Material
ⁿ/ₐ
CLT161
CLT161
16x13
29
24
42
42
10
14
HI-PVC
CLT202
CLT202
20x13
33
24
47
41
12
16
HI-PVC
CLT201
CLT201
20x16
33
29
48
45
13
15
HI-PVC
CLT253
CLT253
25x13
40
24
53
46
12
19
HI-PVC
CLT252
CLT252
25x16
40
29
53
48
13
18
HI-PVC
CLT251
CLT251
25x20
40
33
57
54
15
18
HI-PVC
CLT304
CLT304
30x13
46
24
56
48
11
22
HI-PVC
CLT303
CLT303
30x16
46
29
59
53
13
21
HI-PVC
CLT302
CLT302
30x20
46
33
60
58
15
21
HI-PVC
CLT301
CLT301
30x25
46
40
64
63
19
23
HI-PVC
CLT406
CLT406
40x13
57
24
68
53
11
26
HI-PVC
CLT405
CLT405
40x16
57
29
70
57
13
25
HI-PVC
CLT404
CLT404
40x20
58
33
72
64
17
28
HI-PVC
CLT403
CLT403
40x25
58
40
74
68
18
27
HI-PVC
CLT402
CLT402
40x30
57
46
77
72
21
27
HI-PVC
CLT507
CLT507
50x13
70
24
76
58
11
30
HI-PVC
CLT506
CLT506
50x16
70
29
76
63
13
31
HI-PVC
CLT505
CLT505
50x20
70
33
78
70
15
35
HI-PVC
CLT504
CLT504
50x25
70
40
81
73
18
33
HI-PVC
CLT503
CLT503
50x30
70
46
85
79
21
33
HI-PVC
CLT502
CLT502
50x40
70
57
91
89
28
34
HI-PVC
CLT651
CLT651
65x50
87
70
102
107
40
42
HI-PVC
CLT755
CLT755
75x25
103
42
93
88
29
48
HI-PVC
CLT753
CLT753
75x40
102
57
100
102
36
47
HI-PVC
CLT752
CLT752
75x50
102
70
105
110
41
47
HI-PVC
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表