您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
CP96K C/CP96KD C - ISO 气缸:杆不回转型 双作用,单/双杆
SMC Corporation
执行元件
标准型气缸
CP96/C96 ISO 气缸
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cp96_c96/cp96k_c_asmtab.prj},{NB=CP96KV50-100C(0_0)},{BORE=50},{SMAXX=600},{A=32},{B=40},{D=20},{PL=15.5},{L12=8.0},{SW=17},{G=37.5},{BG=16},{L8=106},{VD=4},{VA=4},{WA=6.0},{WB=10.5},{WH=37},{ZZ=179},{ZY=244},{E=66},{R=46.5},{L2=24},{L9=5},{H=69},{E1=68},{TR=45},{AH=45},{AO=12},{AT=5.5},{AB=10.0},{SA=170},{XA=175},{TM=75},{TL=16},{TD=16},{UW=71},{L1=22},{XV=90.0},{Z=122.0},{RF=45},{TF=90},{FB=9},{E2=70},{UF=110},{W=25},{MF=12},{ZF=155},{UB=60},{CB=32},{CD=12},{L=15},{MR=12.0},{XD=170},{EB=80},{MOUNT=(V) Adjustable position trunnion},{CUSHION=(C) Air cushion on both ends + Bumper cushion},{EE=G 1/4},{RT=M8x1.25},{KK=M16x1.5},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=100},{POS=0},{ROD=},{THREAD=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BORE
缸径
[mm]
MOUNT
安装形式
ⁿ/ₐ
CUSHION
缓冲
ⁿ/ₐ
CP96KB32-100C
32
(B) 基本型
(C) 两侧气缓冲 + 垫缓冲
CP96KL32-100C
32
(L) 轴向脚座型
(C) 两侧气缓冲 + 垫缓冲
CP96KF32-100C
32
(F) 杆侧法兰型
(C) 两侧气缓冲 + 垫缓冲
CP96KG32-100C
32
(G) 无杆侧法兰型
(C) 两侧气缓冲 + 垫缓冲
CP96KC32-100C
32
(C) 单耳环型
(C) 两侧气缓冲 + 垫缓冲
CP96KD32-100C
32
(D) 双耳环型
(C) 两侧气缓冲 + 垫缓冲
CP96KV32-100C
32
(V) 位置可调耳轴型
(C) 两侧气缓冲 + 垫缓冲
CP96KB40-100C
40
(B) 基本型
(C) 两侧气缓冲 + 垫缓冲
CP96KL40-100C
40
(L) 轴向脚座型
(C) 两侧气缓冲 + 垫缓冲
CP96KF40-100C
40
(F) 杆侧法兰型
(C) 两侧气缓冲 + 垫缓冲
CP96KG40-100C
40
(G) 无杆侧法兰型
(C) 两侧气缓冲 + 垫缓冲
CP96KC40-100C
40
(C) 单耳环型
(C) 两侧气缓冲 + 垫缓冲
CP96KD40-100C
40
(D) 双耳环型
(C) 两侧气缓冲 + 垫缓冲
CP96KV40-100C
40
(V) 位置可调耳轴型
(C) 两侧气缓冲 + 垫缓冲
CP96KB50-100C
50
(B) 基本型
(C) 两侧气缓冲 + 垫缓冲
CP96KL50-100C
50
(L) 轴向脚座型
(C) 两侧气缓冲 + 垫缓冲
CP96KF50-100C
50
(F) 杆侧法兰型
(C) 两侧气缓冲 + 垫缓冲
CP96KG50-100C
50
(G) 无杆侧法兰型
(C) 两侧气缓冲 + 垫缓冲
CP96KC50-100C
50
(C) 单耳环型
(C) 两侧气缓冲 + 垫缓冲
CP96KD50-100C
50
(D) 双耳环型
(C) 两侧气缓冲 + 垫缓冲
CP96KV50-100C
50
(V) 位置可调耳轴型
(C) 两侧气缓冲 + 垫缓冲
CP96KB63-100C
63
(B) 基本型
(C) 两侧气缓冲 + 垫缓冲
CP96KL63-100C
63
(L) 轴向脚座型
(C) 两侧气缓冲 + 垫缓冲
CP96KF63-100C
63
(F) 杆侧法兰型
(C) 两侧气缓冲 + 垫缓冲
CP96KG63-100C
63
(G) 无杆侧法兰型
(C) 两侧气缓冲 + 垫缓冲
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CP96S_C/CP96SD_C - ISO 气缸:标准型 双作用,单/双杆
SMC Corporation
17.04.2024
CP96S/CP96SD - ISO 气缸:标准型 双作用,单/双杆
SMC Corporation
01.07.2024
C96K_C/C96KD_C - ISO 气缸:杆不回转型 双作用,单/双杆
SMC Corporation
17.04.2024
C55/CD55 - ISO规格[ISO/21287]薄型气缸
SMC Corporation
01.07.2024
【收敛品】: CP96K/CP96KD - ISO 气缸:杆不回转型 双作用,单/双杆: 本产品已停止生产
SMC Corporation
01.07.2024
CP96/C96-D - 内螺纹无杆侧耳环
SMC Corporation
01.07.2024
CP96K_C/CP96KD_C - ISO Cylinder:Non-rotating Rod Type Double Acting,Single/...
SMC
26.09.2023
CP96/C96_GKM - Y型双肘接头
SMC Corporation
01.07.2024
CQU - 薄型气缸:单杆双作用
SMC Corporation
01.07.2024
CP96/C96-E - 耳环脚座
SMC Corporation
01.07.2024
MGPM-Z/MGPL-Z/MGPA-Z - 带导杆薄型气缸/基本型
SMC Corporation
26.03.2024
【收敛品】: MB1K/MDB1K - 正方形缸体气缸 杆不回转型 单杆双作用:本产品已停止生产
SMC Corporation
01.07.2024
AS_2_1F-A - 带快换接头的速度控制阀/弯头型
SMC Corporation
01.07.2024
CA2W-Z/CDA2W-Z - 气缸/标准型: 双杆双作用
SMC Corporation
01.07.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表