您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
CR - Standard Heel Unit (CUMSA)
DMS Diemould (UK)
DMS UK
Section 7 ( Mechanisms )
Powered by
CAD模型選擇
{dms_diemould/uk/section7/cr_assm_tab.prj},{NB=CR-454849},{PARTNO=CR-454849},{A=45},{B=48},{C=49},{D=28},{E=35},{G=28},{H=16},{T=M10x35},{CR=480},{PSTOL=0.010},{R1=18.000},{R2=11.000},{T1=9.000},{T2=15.000},{H1=8.000},{NDR1=12.000},{KDR1=10.106},{H2=7.200},{VER=2.000},{HS=9.000},{SC=2.000},{PPATH=cr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Width
[mm]
C
Height
[mm]
D
Length
[mm]
E
Length
[mm]
G
Height
[mm]
H
Height
[mm]
T
Cotton
ⁿ/ₐ
CR
Force
[N]
CR-403840
CR-403840
40
38
40
25
30
22
12
M8x30
320
CR-454849
CR-454849
45
48
49
28
35
28
16
M10x35
480
CR-526052
CR-526052
52
60
52
32
40
35
16
M10x35
750
CR-526852
CR-526852
52
68
52
32
40
45
16
M10x35
750
CR-527556
CR-527556
52
75
56
32
40
50
16
M10x35
750
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表