您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
081-1 (12,7 x 3,33 mm) - Plate wheels for simplex chain (DIN 8187 - ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Plate wheels
Simplex plate wheels
Powered by
CAD模型選擇
{sati/pignoni_e_corone/corone/corone_semplici/co081_1.prj},{NB=CS06042},{CODE=CS06042},{P=12.7},{W=3.3},{DR=7.75},{R=13},{C=1.3},{H1=3},{Z=42},{DE=175.4},{DP=169.95},{D=16}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
D
[mm]
CS06008
CS06008
12.7
3.3
7.75
13
1.3
3
8
37.2
33.18
8
CS06009
CS06009
12.7
3.3
7.75
13
1.3
3
9
41.5
37.13
8
CS06010
CS06010
12.7
3.3
7.75
13
1.3
3
10
46.2
41.10
8
CS06011
CS06011
12.7
3.3
7.75
13
1.3
3
11
49.6
45.07
8
CS06012
CS06012
12.7
3.3
7.75
13
1.3
3
12
53.9
49.07
8
CS06013
CS06013
12.7
3.3
7.75
13
1.3
3
13
58.4
53.06
8
CS06014
CS06014
12.7
3.3
7.75
13
1.3
3
14
62.8
57.07
8
CS06015
CS06015
12.7
3.3
7.75
13
1.3
3
15
66.8
61.09
8
CS06016
CS06016
12.7
3.3
7.75
13
1.3
3
16
70.9
65.10
10
CS06017
CS06017
12.7
3.3
7.75
13
1.3
3
17
74.9
69.11
10
CS06018
CS06018
12.7
3.3
7.75
13
1.3
3
18
78.9
73.14
10
CS06019
CS06019
12.7
3.3
7.75
13
1.3
3
19
82.9
77.16
10
CS06020
CS06020
12.7
3.3
7.75
13
1.3
3
20
86.9
81.19
10
CS06021
CS06021
12.7
3.3
7.75
13
1.3
3
21
91.0
85.22
10
CS06022
CS06022
12.7
3.3
7.75
13
1.3
3
22
95.0
89.24
10
CS06023
CS06023
12.7
3.3
7.75
13
1.3
3
23
99.0
93.27
10
CS06024
CS06024
12.7
3.3
7.75
13
1.3
3
24
103.0
97.29
10
CS06025
CS06025
12.7
3.3
7.75
13
1.3
3
25
107.1
101.33
10
CS06026
CS06026
12.7
3.3
7.75
13
1.3
3
26
111.2
105.36
12
CS06027
CS06027
12.7
3.3
7.75
13
1.3
3
27
115.4
109.40
12
CS06028
CS06028
12.7
3.3
7.75
13
1.3
3
28
119.4
113.42
12
CS06029
CS06029
12.7
3.3
7.75
13
1.3
3
29
123.4
117.46
12
CS06030
CS06030
12.7
3.3
7.75
13
1.3
3
30
127.5
121.50
12
CS06031
CS06031
12.7
3.3
7.75
13
1.3
3
31
131.5
125.54
12
CS06032
CS06032
12.7
3.3
7.75
13
1.3
3
32
135.5
129.56
12
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表