您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
CS2-XC9 - 可变行程气缸/缩回可调型
SMC Corporation
执行元件
标准型气缸
CS2 气缸
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cs2/cs2_xc9_asmtab.prj},{NB=CS2B125-200A-XC9(0_0)},{BORE=125},{MAGNET=},{MOUNTING=(B) Basic},{THREAD1=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=200},{POS=0},{BOOT=},{ADJUST=A},{THREAD2=0},{SMAX=1000},{J=M14x1.5},{MM=M30x1.5},{P=1/2},{Z=0.0},{Z1=0.0},{ZA=0.0},{ZB=0.0},{PPATH=cs2_xc9/assembly/cs2_xc9_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BORE
缸径
[mm]
MOUNTING
安装形式
ⁿ/ₐ
CS2B125-200A-XC9
125
(B) 基本型
CS2L125-200A-XC9
125
(L) 脚座型
CS2F125-200A-XC9
125
(F) 杆侧法兰型
CS2T125-200A-XC9
125
(T) 中间耳轴型
CS2B140-200A-XC9
140
(B) 基本型
CS2L140-200A-XC9
140
(L) 脚座型
CS2F140-200A-XC9
140
(F) 杆侧法兰型
CS2T140-200A-XC9
140
(T) 中间耳轴型
CS2B160-200A-XC9
160
(B) 基本型
CS2L160-200A-XC9
160
(L) 脚座型
CS2F160-200A-XC9
160
(F) 杆侧法兰型
CS2T160-200A-XC9
160
(T) 中间耳轴型
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
KJ_DA - Single Knuckle Joint
SMC Corporation
26.06.2024
JA (C76) - Floating Joint
SMC Corporation
26.06.2024
C76C - Clevis
SMC Corporation
26.06.2024
C75R/CD75R - 气缸: 直接安装型/单杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
C75/CD75 - 气缸: 标准型/单杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
C75K/CD75K - 气缸: 杆不回转型/单杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
C75W/CD75W - 气缸: 标准型/双杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
C75_S/CD75_S - 气缸: 标准型/弹簧压出/弹簧压回
SMC Corporation
26.06.2024
C76_ST/CD76_ST - Air Cylinder: Standard/Non-rotating Type, Single Acting, S...
SMC Corporation
26.06.2024
C85W/CD85W - 符合ISO标准的气缸:双杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
C76/CD76 - Air Cylinder: Standard/Non-rotating Type, Double Acting, Single/...
SMC Corporation
26.06.2024
C85S/CD85S - 符合ISO标准的气缸: 弹簧压出/弹簧压回
SMC Corporation
26.06.2024
C76R/CD76R - Air Cylinder: Direct Mount Type, Double Acting, Single Rod
SMC Corporation
26.06.2024
C85/CD85 - 符合ISO标准的气缸:基本型 单杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表