您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
CVM5K - 带阀气缸/杆不回转型双作用
SMC Corporation
执行元件
带阀气缸
CVM5 单杆双作用带阀气缸
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/cylinder_with_solenoid_valve/cvm5/cvm5k_asmtab.prj},{NB=CVM5KU25-25-11G(0_0_0)},{BORE=25},{MOUNT=(U) Rod side trunnion style},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD1=},{PIPING=},{STROKE=25},{POS=0},{STOP=0},{ENERGIZE=},{SUFFIX=},{VALVE=1},{VOLTAGE=1},{ENTRY=G},{SUPPRESSOR=},{MANUAL=},{OMSC=},{THREAD2=0},{B1=17},{B2=32},{LH=28},{B=40},{NNRA=26},{TX=40},{C2=37.0},{PPATH=cvm5k/assembly/cvm5k_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BORE
缸径
[mm]
MOUNT
安装形式
ⁿ/ₐ
COM
注释
ⁿ/ₐ
BRACKET
磁性开关安装件
ⁿ/ₐ
CVM5KB20-25-11G
20
(B) 基本型
-
N/A
CVM5KL20-25-11G
20
(L) 轴向脚座型
-
N/A
CVM5KF20-25-11G
20
(F) 杆侧法兰型
-
N/A
CVM5KG20-25-11G
20
(G) 无杆侧法兰型
-
N/A
CVM5KC20-25-11G
20
(C) 单耳环型
-
N/A
CVM5KD20-25-11G
20
(D) 双耳环型
-
N/A
CVM5KT20-25-11G
20
(T) 无杆侧耳轴型
-
N/A
CVM5KU20-25-11G
20
(U) 杆侧耳轴型
-
N/A
CVM5KB25-25-11G
25
(B) 基本型
-
N/A
CVM5KL25-25-11G
25
(L) 轴向脚座型
-
N/A
CVM5KF25-25-11G
25
(F) 杆侧法兰型
-
N/A
CVM5KG25-25-11G
25
(G) 无杆侧法兰型
-
N/A
CVM5KC25-25-11G
25
(C) 单耳环型
-
N/A
CVM5KD25-25-11G
25
(D) 双耳环型
-
N/A
CVM5KT25-25-11G
25
(T) 无杆侧耳轴型
-
N/A
CVM5KU25-25-11G
25
(U) 杆侧耳轴型
-
N/A
CVM5KB32-25-11G
32
(B) 基本型
-
N/A
CVM5KL32-25-11G
32
(L) 轴向脚座型
-
N/A
CVM5KF32-25-11G
32
(F) 杆侧法兰型
-
N/A
CVM5KG32-25-11G
32
(G) 无杆侧法兰型
-
N/A
CVM5KC32-25-11G
32
(C) 单耳环型
-
N/A
CVM5KD32-25-11G
32
(D) 双耳环型
-
N/A
CVM5KT32-25-11G
32
(T) 无杆侧耳轴型
-
N/A
CVM5KU32-25-11G
32
(U) 杆侧耳轴型
-
N/A
CVM5KB40-25-11G
40
(B) 基本型
-
N/A
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CJP2 - 针型气缸/单杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
CJ2X-Z/CDJ2X-Z - 气缸/低速气缸
SMC Corporation
26.06.2024
VH - 4通手动阀
SMC Corporation
26.06.2024
KQ2L - 弯头(密封剂)
SMC Corporation
17.06.2024
MXQ - 气动滑台
SMC Corporation
26.06.2024
MVGQ - 带阀导杆一体型气缸 (φ25,φ32,φ40,φ50,φ63)
SMC Corporation
30.05.2023
CVM3 - 带阀缸/单作用缩回/伸出
SMC Corporation
26.03.2024
MVGQ - 带阀导杆一体型气缸 (φ12,φ16,φ20)
SMC Corporation
30.05.2023
C85/CD85 - 符合ISO标准的气缸:基本型 单杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
CJ2-Z/CDJ2-Z - 气缸/标准型:单杆双作用
SMC Corporation
01.03.2024
CVM5 - 带阀气缸/单杆双作用
SMC Corporation
26.03.2024
CP96S/CP96SD - ISO 气缸:标准型 双作用,单/双杆
SMC Corporation
26.06.2024
C85W/CD85W - 符合ISO标准的气缸:双杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
C85K/CD85K - 符合ISO标准的气缸:杆不回转型
SMC Corporation
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表