您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
Nederlands
svenska
English
Press Fit Guide Pillar
Danly
Guiding Elements
Guide Pillar
Press Fit Guide Pillar
Powered by
CAD模型選擇
{danly/fuehrungselemente/fuehrungssaeulen/fuehrungssaeulen_zum_einpressen/fuehrungssaeulen_zum_einpressen.prj},{NB=D53222820},{BESTNR=D53222820},{D1=32},{L=220},{S=M6},{SNDM=6.000},{SKDM=4.917},{XX1=16},{XX2=22},{XX3=5},{XX4=10},{XX5=3.0},{OS=Gewinde},{OSX=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
S
Thread
ⁿ/ₐ
D51810820
D51810820
18
100
-
D51811820
D51811820
18
110
-
D51812820
D51812820
18
120
-
D51813820
D51813820
18
130
-
D51814820
D51814820
18
140
-
D51815820
D51815820
18
150
-
D51816820
D51816820
18
160
-
D51817820
D51817820
18
170
-
D51818820
D51818820
18
180
-
D51819820
D51819820
18
190
-
D51820820
D51820820
18
200
-
D51910820
D51910820
19
100
-
D51911820
D51911820
19
110
-
D51912820
D51912820
19
120
-
D51913820
D51913820
19
130
-
D51914820
D51914820
19
140
-
D51915820
D51915820
19
150
-
D51916820
D51916820
19
160
-
D51917820
D51917820
19
170
-
D51918820
D51918820
19
180
-
D51919820
D51919820
19
190
-
D51920820
D51920820
19
200
-
D52410820
D52410820
24
100
M6
D52411820
D52411820
24
110
M6
D52412820
D52412820
24
120
M6
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表