您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
Nederlands
svenska
English
Straight Sleeve Ball Bearing Bushes
Danly
Guiding Elements
Ball Bearing Bushes and Cages
Straight Sleeve Ball Bearing Bushes
Powered by
CAD模型選擇
{danly/fuehrungselemente/kugelfuehrungsbuchsen/kugelfuehrungsbuchse_zum_einkleben/zum_einkleben.prj},{NB=D64021860},{BESTNR=D64021860},{N=40},{D1=48},{D2=65},{L=215},{XX1=4},{XX2=2},{XX3=15},{XX4=45},{XX5=2},{XX6=2},{BNRHELP=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
N
Nominal Post Diameter
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
D62506860
D62506860
25
33
45
65
D62508860
D62508860
25
33
45
80
D62509860
D62509860
25
33
45
95
D62511860
D62511860
25
33
45
110
D62513860
D62513860
25
33
45
130
D63208860
D63208860
32
40
54
80
D63209860
D63209860
32
40
54
95
D63211860
D63211860
32
40
54
110
D63213860
D63213860
32
40
54
130
D63215860
D63215860
32
40
54
150
D63217860
D63217860
32
40
54
170
D64008860
D64008860
40
48
65
80
D64009860
D64009860
40
48
65
95
D64011860
D64011860
40
48
65
110
D64013860
D64013860
40
48
65
130
D64015860
D64015860
40
48
65
150
D64017860
D64017860
40
48
65
170
D64019860
D64019860
40
48
65
190
D64021860
D64021860
40
48
65
215
D65011860
D65011860
50
62
81
110
D65013860
D65013860
50
62
81
130
D65015860
D65015860
50
62
81
150
D65017860
D65017860
50
62
81
170
D65019860
D65019860
50
62
81
190
D65021860
D65021860
50
62
81
215
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表