您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
Nederlands
svenska
English
Ball Bearing Bush for Stripper Plate
Danly
Guiding Elements
Ball Bearing Bushes and Cages
Ball Bearing Bush for stripper plate
Powered by
CAD模型選擇
{danly/fuehrungselemente/kugelfuehrungsbuchsen/kugelfuehrungsbuchse_fuer_zwischenplatte/fuer_die_zwischenplatte.prj},{NB=D63232870},{BESTNR=D63232870},{N=32},{D1=40},{D2=54},{D3=60},{E=32},{F=10},{EF=42},{W=5.2},{XX1=53.960},{XX2=7.4},{XX3=2.4},{XX4=4.000},{XX8=53.27},{XX10=2},{XX11=15},{XX12=3},{XX13=3},{M=37.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
BESTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
N
Nominal Post Diameter
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
EF
E+F
[mm]
D62520870
D62520870
25
33
45
51
20
10
30
D62525870
D62525870
25
33
45
51
25
10
35
D63220870
D63220870
32
40
54
60
20
10
30
D63225870
D63225870
32
40
54
60
25
10
35
D63232870
D63232870
32
40
54
60
32
10
42
D64029870
D64029870
40
48
65
75
29
10
39
D64036870
D64036870
40
48
65
75
36
10
46
D64044870
D64044870
40
48
65
75
44
10
54
D65036870
D65036870
50
62
81
91
36
10
46
D65044870
D65044870
50
62
81
91
44
10
54
D66350870
D66350870
63
75
95
105
45
15
60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表