您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DA01AE AU - 单列交叉滚子导轨
HEFA
9-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/9-linear_guide/da01ae_au_asmtab.prj},{NB=DA01AE-D240},{SC=DA01AE},{TYPE=Single row cross roller guide},{GRM=SUJ2},{STG=-},{HM=SUS304},{RBM=SUJ2},{S=D240},{TRIP=154},{Q=22.0},{B=11},{W=10.2},{L=240},{MXP=5 x 40},{MX=5},{PX=40},{A1=20.0},{A2=2.5},{D=Ø4},{DX=4.0},{A3=163.0},{R=23},{R1=12},{C1=4.5},{C2=7.0},{K=4.5},{M=M5},{M1=5},{DD1=4.30},{DD2=8.0},{T=4.2},{C=25300},{CO=25615},{WEIGHT=779.30},{INFOTEXT=website},{BCQ=1.400},{DMLS=5.500},{DJ=1.500},{BCJDJ=1.330},{BCJG=9.670},{PPATH=da01/assembliess/da01ae_au_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
GRM
导轨材质
ⁿ/ₐ
STG
导轨表面处理
ⁿ/ₐ
HM
保持架材质
ⁿ/ₐ
RBM
滚动体材质
ⁿ/ₐ
S
规格
ⁿ/ₐ
TRIP
最大行程
ⁿ/ₐ
Q
基本尺寸Q
ⁿ/ₐ
B
基本尺寸B
ⁿ/ₐ
W
基本尺寸W
ⁿ/ₐ
L
基本尺寸L
ⁿ/ₐ
MXP
基本尺寸MxP
ⁿ/ₐ
A1
基本尺寸A1
ⁿ/ₐ
A2
基本尺寸A2
ⁿ/ₐ
D
保持器规格D
ⁿ/ₐ
A3
保持器规格A3
ⁿ/ₐ
R
保持器规格R
ⁿ/ₐ
C1
保持器规格C1
ⁿ/ₐ
C2
保持器规格C2
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
C
基本额定动负载 (C)
[N]
CO
基本额定静负载 (CO)
[N]
WEIGHT
自重(g)/一套
ⁿ/ₐ
DA01AE-A20
DA01AE-A20
DA01AE
单列交叉滚子导轨
SUJ2
-
SUS304
SUJ2
A20
12
8.5
4
3.9
20
1 x 10
5.0
1.6
Ø1.5
14.0
5
2.0
2.5
1.8
M2
1.65
3.0
1.4
461
476
9.23
DA01AE-A30
DA01AE-A30
DA01AE
单列交叉滚子导轨
SUJ2
-
SUS304
SUJ2
A30
22
8.5
4
3.9
30
2 x 10
5.0
1.6
Ø1.5
19.0
7
2.0
2.5
1.8
M2
1.65
3.0
1.4
641
715
13.52
DA01AE-A40
DA01AE-A40
DA01AE
单列交叉滚子导轨
SUJ2
-
SUS304
SUJ2
A40
27
8.5
4
3.9
40
3 x 10
5.0
1.6
Ø1.5
26.5
10
2.0
2.5
1.8
M2
1.65
3.0
1.4
959
1190
17.89
DA01AE-A50
DA01AE-A50
DA01AE
单列交叉滚子导轨
SUJ2
-
SUS304
SUJ2
A50
32
8.5
4
3.9
50
4 x 10
5.0
1.6
Ø1.5
34.0
13
2.0
2.5
1.8
M2
1.65
3.0
1.4
1235
1350
22.25
DA01AE-A60
DA01AE-A60
DA01AE
单列交叉滚子导轨
SUJ2
-
SUS304
SUJ2
A60
37
8.5
4
3.9
60
5 x 10
5.0
1.6
Ø1.5
41.5
16
2.0
2.5
1.8
M2
1.65
3.0
1.4
1495
1564
26.62
DA01AE-A70
DA01AE-A70
DA01AE
单列交叉滚子导轨
SUJ2
-
SUS304
SUJ2
A70
42
8.5
4
3.9
70
6 x 10
5.0
1.6
Ø1.5
49.0
19
2.0
2.5
1.8
M2
1.65
3.0
1.4
1765
1854
30.99
DA01AE-A80
DA01AE-A80
DA01AE
单列交叉滚子导轨
SUJ2
-
SUS304
SUJ2
A80
52
8.5
4
3.9
80
7 x 10
5.0
1.6
Ø1.5
54.0
21
2.0
2.5
1.8
M2
1.65
3.0
1.4
1998
2065
35.28
DA01AE-B30
DA01AE-B30
DA01AE
单列交叉滚子导轨
SUJ2
-
SUS304
SUJ2
B30
18
12.0
6
5.5
30
1 x 15
7.5
2.0
Ø2
21.0
5
2.5
4.0
2.5
M3
2.55
4.4
2.0
1105
1169
28.94
DA01AE-B45
DA01AE-B45
DA01AE
单列交叉滚子导轨
SUJ2
-
SUS304
SUJ2
B45
24
12.0
6
5.5
45
2 x 15
7.5
2.0
Ø2
33.0
8
2.5
4.0
2.5
M3
2.55
4.4
2.0
1898
2336
42.84
DA01AE-B60
DA01AE-B60
DA01AE
单列交叉滚子导轨
SUJ2
-
SUS304
SUJ2
B60
30
12.0
6
5.5
60
3 x 15
7.5
2.0
Ø2
45.0
11
2.5
4.0
2.5
M3
2.55
4.4
2.0
2269
2937
56.73
DA01AE-B75
DA01AE-B75
DA01AE
单列交叉滚子导轨
SUJ2
-
SUS304
SUJ2
B75
44
12.0
6
5.6
75
4 x 15
7.5
2.0
Ø2
53.0
13
2.5
4.0
2.5
M3
2.55
4.4
2.0
2990
3305
70.44
DA01AE-B90
DA01AE-B90
DA01AE
单列交叉滚子导轨
SUJ2
-
SUS304
SUJ2
B90
50
12.0
6
5.6
90
5 x 15
7.5
2.0
Ø2
65.0
16
2.5
4.0
2.5
M3
2.55
4.4
2.0
3680
3995
84.33
DA01AE-B105
DA01AE-B105
DA01AE
单列交叉滚子导轨
SUJ2
-
SUS304
SUJ2
B105
64
12.0
6
5.6
105
6 x 15
7.5
2.0
Ø2
73.0
18
2.5
4.0
2.5
M3
2.55
4.4
2.0
4140
4455
98.04
DA01AE-B120
DA01AE-B120
DA01AE
单列交叉滚子导轨
SUJ2
-
SUS304
SUJ2
B120
70
12.0
6
5.6
120
7 x 15
7.5
2.0
Ø2
85.0
21
2.5
4.0
2.5
M3
2.55
4.4
2.0
4830
5145
111.94
DA01AE-B135
DA01AE-B135
DA01AE
单列交叉滚子导轨
SUJ2
-
SUS304
SUJ2
B135
84
12.0
6
5.6
135
8 x 15
7.5
2.0
Ø2
93.0
23
2.5
4.0
2.5
M3
2.55
4.4
2.0
5290
5605
125.65
DA01AE-B150
DA01AE-B150
DA01AE
单列交叉滚子导轨
SUJ2
-
SUS304
SUJ2
B150
90
12.0
6
5.6
150
9 x 15
7.5
2.0
Ø2
105.0
26
2.5
4.0
2.5
M3
2.55
4.4
2.0
5980
6295
139.54
DA01AE-B165
DA01AE-B165
DA01AE
单列交叉滚子导轨
SUJ2
-
SUS304
SUJ2
B165
96
12.0
6
5.6
165
10 x 15
7.5
2.0
Ø2
117.0
29
2.5
4.0
2.5
M3
2.55
4.4
2.0
6670
7039
153.43
DA01AE-B180
DA01AE-B180
DA01AE
单列交叉滚子导轨
SUJ2
-
SUS304
SUJ2
B180
102
12.0
6
5.6
180
11 x 15
7.5
2.0
Ø2
129.0
32
2.5
4.0
2.5
M3
2.55
4.4
2.0
7360
7675
167.32
DA01AE-C50
DA01AE-C50
DA01AE
单列交叉滚子导轨
SUJ2
-
SUS304
SUJ2
C50
28
18.0
8
8.3
50
1 x 25
12.5
2.5
Ø3
36.0
7
3.0
5.0
3.5
M4
3.30
6.0
3.1
3615
4057
99.49
DA01AE-C75
DA01AE-C75
DA01AE
单列交叉滚子导轨
SUJ2
-
SUS304
SUJ2
C75
48
18.0
8
8.3
75
2 x 25
12.5
2.5
Ø3
51.0
10
3.0
5.0
3.5
M4
3.30
6.0
3.1
5402
6773
146.80
DA01AE-C100
DA01AE-C100
DA01AE
单列交叉滚子导轨
SUJ2
-
SUS304
SUJ2
C100
58
18.0
8
8.3
100
3 x 25
12.5
2.5
Ø3
71.0
14
3.0
5.0
3.5
M4
3.30
6.0
3.1
8120
8435
194.62
DA01AE-C125
DA01AE-C125
DA01AE
单列交叉滚子导轨
SUJ2
-
SUS304
SUJ2
C125
78
18.0
8
8.3
125
4 x 25
12.5
2.5
Ø3
86.0
17
3.0
5.0
3.5
M4
3.30
6.0
3.1
9860
10278
241.93
DA01AE-C150
DA01AE-C150
DA01AE
单列交叉滚子导轨
SUJ2
-
SUS304
SUJ2
C150
88
18.0
8
8.3
150
5 x 25
12.5
2.5
Ø3
106.0
21
3.0
5.0
3.5
M4
3.30
6.0
3.1
12180
12495
289.75
DA01AE-C175
DA01AE-C175
DA01AE
单列交叉滚子导轨
SUJ2
-
SUS304
SUJ2
C175
108
18.0
8
8.3
175
6 x 25
12.5
2.5
Ø3
121.0
24
3.0
5.0
3.5
M4
3.30
6.0
3.1
13920
14235
337.07
DA01AE-C200
DA01AE-C200
DA01AE
单列交叉滚子导轨
SUJ2
-
SUS304
SUJ2
C200
118
18.0
8
8.3
200
7 x 25
12.5
2.5
Ø3
141.0
28
3.0
5.0
3.5
M4
3.30
6.0
3.1
16240
16555
384.89
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DGH - 滚珠直线导轨-DGH系列-重负荷型
HEFA
29.04.2024
VR系列 - 标准型
盛菱
20.12.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表