您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
DIN 6325 - Dowel Pins, Steel
Elesa+Ganter
机械操作件
DIN 6325
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/machine_elements/din6325/din6325.prj},{NB=Zylinderstift DIN 6325-6m6-40-ST},{PARTNUMBER=DIN 6325-6m6-40-ST},{D=6},{DX=6.000},{L1=40},{L2=2.10},{L3=0.90},{R=6.0},{VE=10},{TOL=m6 nach DIN ISO 286-2},{MAT=Stahl},{WEIGHT=0.0089},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D
m6
[mm]
L1
js15
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
R
[mm]
VE
Packaging units
ⁿ/ₐ
TOL
Tolerance class
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Dowel Pin DIN 6325-2m6-5-...
DIN 6325-2m6-5-ST
2
5
0.78
0.30
2.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0002
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-2m6-6-...
DIN 6325-2m6-6-ST
2
6
0.78
0.30
2.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0002
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-2m6-8-...
DIN 6325-2m6-8-ST
2
8
0.78
0.30
2.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0002
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-2m6-10...
DIN 6325-2m6-10-ST
2
10
0.78
0.30
2.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0003
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-2m6-12...
DIN 6325-2m6-12-ST
2
12
0.78
0.30
2.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0003
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-2m6-14...
DIN 6325-2m6-14-ST
2
14
0.78
0.30
2.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0004
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-2m6-16...
DIN 6325-2m6-16-ST
2
16
0.78
0.30
2.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0004
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-2m6-18...
DIN 6325-2m6-18-ST
2
18
0.78
0.30
2.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0004
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-2m6-20...
DIN 6325-2m6-20-ST
2
20
0.78
0.30
2.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0005
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-2,5m6-...
DIN 6325-2,5m6-6-ST
2,5
6
0.95
0.40
2.5
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0003
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-2,5m6-...
DIN 6325-2,5m6-8-ST
2,5
8
0.95
0.40
2.5
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0004
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-2,5m6-...
DIN 6325-2,5m6-10-ST
2,5
10
0.95
0.40
2.5
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0004
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-2,5m6-...
DIN 6325-2,5m6-12-ST
2,5
12
0.95
0.40
2.5
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0005
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-2,5m6-...
DIN 6325-2,5m6-14-ST
2,5
14
0.95
0.40
2.5
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0006
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-2,5m6-...
DIN 6325-2,5m6-16-ST
2,5
16
0.95
0.40
2.5
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0007
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-2,5m6-...
DIN 6325-2,5m6-18-ST
2,5
18
0.95
0.40
2.5
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0007
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-2,5m6-...
DIN 6325-2,5m6-20-ST
2,5
20
0.95
0.40
2.5
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0008
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-2,5m6-...
DIN 6325-2,5m6-24-ST
2,5
24
0.95
0.40
2.5
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0010
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-2,5m6-...
DIN 6325-2,5m6-28-ST
2,5
28
0.95
0.40
2.5
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0011
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-3m6-6-...
DIN 6325-3m6-6-ST
3
6
1.10
0.45
3.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0004
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-3m6-8-...
DIN 6325-3m6-8-ST
3
8
1.10
0.45
3.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0005
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-3m6-10...
DIN 6325-3m6-10-ST
3
10
1.10
0.45
3.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0006
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-3m6-12...
DIN 6325-3m6-12-ST
3
12
1.10
0.45
3.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0007
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-3m6-14...
DIN 6325-3m6-14-ST
3
14
1.10
0.45
3.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0008
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-3m6-16...
DIN 6325-3m6-16-ST
3
16
1.10
0.45
3.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0009
73182900
YES
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 6325 - Dowel Pins, Steel
Ganter
19.06.2024
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN ≈6325 - Parallel pins, hardened, tolerance zone m6
Fabory
13.02.2023
ISO 13337 - Spring-type straight pins, slotted, light duty
Fabory
13.02.2023
DIN 906 GPC - Threaded plugs with conical thread, Type GPC, with micro enca...
Ganter
19.06.2024
DIN 6325 - Stahl
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6325 - Dowel Pins, Steel
JW Winco
25.06.2024
DIN 6325 - Parallel pins, hardened, tolerance zone m6
Fabory
13.02.2023
RS1 - Dowel pin DIN 6325
Rigon
13.06.2024
BN 857 - Parallel pins hardened, ground (DIN 6325; ~ISO 8734), steel harden...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 7979 - Dowel Pins, Steel, with Internal Thread
Elesa+Ganter
21.06.2024
KW - Dowel pin
PROPLASTICA
19.08.2021
Parallel pins DIN EN ISO 8734
MBO Oßwald
08.10.2021
DIN 6325-ZYL-STIFT-ST - 平行引脚 DIN 6325
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表