您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
E-GYN, E-GYNL - 经济型 关节轴承 - 油润滑 - - 内螺纹 -
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/e_gyn_asmtab.prj},{NB=E-GYN10A},{IT=},{DD=10A},{D=26},{D1=15.0},{D2=19},{L=56},{L1=43},{MP=M10x1.25},{LL=20},{B=10.50},{B1=14},{T=6.5},{W=17},{DD1=12.90},{RR=0.3},{M3D=10},{P3D=1.25},{AP=26},{AP2=2.250},{SP=16.01},{ML=22.4},{PPATH=e_gyn/e_gyn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
DD1
d1
[mm]
RR
(r)
[mm]
E-GYN5
E-GYN5
5
16
8.5
11
35
27
M5x0.8
10
6.00
8
4.0
9
7.70
0.3
E-GYN6
E-GYN6
6
18
10.0
13
39
30
M6x1.0
12
6.75
9
5.0
11
8.96
0.3
E-GYN8
E-GYN8
8
22
12.5
16
47
36
M8x1.25
16
9.00
12
5.0
14
10.40
0.3
E-GYN10
E-GYN10
10
26
15.0
19
56
43
M10x1.5
20
10.50
14
6.5
17
12.90
0.3
E-GYN10A
E-GYN10A
10A
26
15.0
19
56
43
M10x1.25
20
10.50
14
6.5
17
12.90
0.3
E-GYN12
E-GYN12
12
30
17.5
22
65
50
M12x1.75
22
12.00
16
6.5
19
15.40
0.3
E-GYN14
E-GYN14
14
34
20.0
25
74
57
M14x2.0
25
13.50
19
8.0
22
16.90
0.3
E-GYN14A
E-GYN14A
14A
34
20.0
25
74
57
M14x1.5
25
13.50
19
8.0
22
16.90
0.3
E-GYN16
E-GYN16
16
38
22.0
27
84
64
M16x2.0
28
15.00
21
8.0
24
19.40
0.3
E-GYN20
E-GYN20
20
46
27.0
34
102
77
M20x1.5
33
18.00
25
10.0
30
23.00
0.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
E-GYW, E-GYWL - 经济型 关节轴承 - 油润滑 - - 外螺纹 -
Misumi
29.05.2023
MP5 - Rear spherical bearing
Stern
18.05.2013
25A-CJ2-Z/25A-CDJ2-Z - 气缸/标准型: 单杆双作用/二次电池对应系列
SMC Corporation
01.03.2024
E-GZN, E-GZNL - 经济型 关节轴承 - 自润滑 - - 内螺纹 -
Misumi
29.05.2023
WIH71_72 - 关节接头·固定型·双耳型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WIH31_36 - 关节接头·凹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WIH41 - 关节接头·凹型·螺栓固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NJTB, NJTM, NJTS - 关节接头-凹型-B尺寸选择型
Misumi
04.06.2021
WIH21_26 - 关节接头·凹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HGBB, HGBM, HGBS - 铰链螺栓-外螺纹型-标准型-右旋螺纹
Misumi
04.06.2021
BN 20534 - Rod ends with integral spherical plain bearing (ISO 12240-4 K; D...
Bossard Catalog
08.08.2022
Rod eye with spherical bearing (S-end) - 端部托架
TAIYO
14.06.2023
PHSSM,PHSSLM - 鱼眼轴承
Misumi
04.06.2021
Rod eye with spherical bearing(S-end) - 端部托架
TAIYO
14.06.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表