您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EA01 32~100 - 省空间型气缸·单杆型·无磁石/带磁石·缸径32~100
HEFA
40-气动类
气缸
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/cylinder/ea01_32-100_asmtab.prj},{NB=EA01BA-100-10-Y-0},{BORE=100},{MAX=1.0},{MINI=0.05},{EPT=1.60},{L=12.0},{D=30},{M1=20.0},{HH=27},{N=11.0},{N1X=17.500},{N1C=13.500},{E=117},{J=6.5},{K=27},{T=94},{W=123.5},{Z=25},{R=22},{V=41},{C1=32.5},{H1=16},{L1=43.5},{MM1=26.000},{MM2=1.500},{X=35.5},{CAO=69.470},{CK=7.500},{YCSS=5.000},{SYZ=60.000},{SYS=102.000},{RX=11.500},{SK=63.000},{SERIES=EA01BA},{TYPE=Horizontal bar type·Rod end internal thread},{TYPE2=Horizontal bar type},{TYPE1=Rod end internal thread},{IM=Threaded hole},{AM=Double action},{MAGNET=Y},{FLUID=Compressed air},{TEMPERATURE=-10~60℃},{PISTON=50~300},{FEED=Don't need},{M=M20},{N1=17.5S13.5},{O1=M12},{MM=M26X1.5},{INFOTEXT=website},{STROKE=10},{NUMBER=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
IM
安装方式
ⁿ/ₐ
AM
动作形式
ⁿ/ₐ
BORE
缸径
[mm]
MAGNET1
内置磁石
ⁿ/ₐ
FLUID
使用流体
ⁿ/ₐ
MAX
最高使用压力Mpa
ⁿ/ₐ
MINI
最低使用压力Mpa
ⁿ/ₐ
EPT
保证耐受压力Mpa
ⁿ/ₐ
TEMPERATURE
环境和流体温度
ⁿ/ₐ
PISTON
活塞使用速度
[mm/s]
FEED
给油
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
P
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
F
[mm]
M
ⁿ/ₐ
HH
h
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
E
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
Z
[mm]
O1
ⁿ/ₐ
R
[mm]
V
[mm]
C1
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
X
[mm]
EA01AA-32-5-N
EA01AA-32-5-N
EA01AA
单杠型·杆端内螺纹
通孔
双作用
32
N(无)
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~500
不需要
30.0
23.0
7.0
16
M5
11.5
5.5
M8
13
5.5
9深7
45
4.5
14
34
49.5
14
M6
10
22
20.5
8
28.5
M14X1.5
23.5
EA01AA-40-5-N
EA01AA-40-5-N
EA01AA
单杠型·杆端内螺纹
通孔
双作用
40
N(无)
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~500
不需要
36.5
29.5
7.0
16
Rc1/8
11.0
8.0
M8
13
5.5
9深7
52
5.0
14
40
57.0
15
M6
10
22
20.5
8
28.5
M14X1.5
23.5
EA01AA-50-10-N
EA01AA-50-10-N
EA01AA
单杠型·杆端内螺纹
通孔
双作用
50
N(无)
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~500
不需要
38.5
30.5
8.0
20
Rc1/4
10.5
10.5
M10
15
6.5
11深8
64
7.0
17
50
71.0
19
M8
14
27
26.0
11
33.5
M18X1.5
28.5
EA01AA-63-10-N
EA01AA-63-10-N
EA01AA
单杠型·杆端内螺纹
通孔
双作用
63
N(无)
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~500
不需要
44.0
36.0
8.0
20
Rc1/4
15.0
10.5
M10
15
9.0
14深10.5
77
7.0
17
60
84.0
19
M10
18
27
26.0
11
33.5
M18X1.5
28.5
EA01AA-80-10-N
EA01AA-80-10-N
EA01AA
单杠型·杆端内螺纹
通孔
双作用
80
N(无)
压缩空气
1.0
0.05
1.60
-10~60℃
50~300
不需要
53.5
43.5
10.0
25
Rc3/8
16.0
12.5
M16
21
11.0
17.5深13.5
98
6.0
22
77
104.0
25
M12
22
32
32.5
13
43.5
M22X1.5
35.5
EA01AA-100-10-N
EA01AA-100-10-N
EA01AA
单杠型·杆端内螺纹
通孔
双作用
100
N(无)
压缩空气
1.0
0.05
1.60
-10~60℃
50~300
不需要
65.0
53.0
12.0
30
Rc3/8
23.0
13.0
M20
27
11.0
17.5深13.5
117
6.5
27
94
123.5
25
M12
22
41
32.5
16
43.5
M26X1.5
35.5
EA01AA-32-5-Y-0
EA01AA-32-5-Y-0
EA01AA
单杠型·杆端内螺纹
通孔
双作用
32
Y(有)
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~500
不需要
40.0
33.0
7.0
16
Rc1/8
10.5
7.5
M8
13
5.5
9深7
45
4.5
14
34
49.5
14
M6
10
22
20.5
8
28.5
M14X1.5
23.5
EA01AA-40-5-Y-0
EA01AA-40-5-Y-0
EA01AA
单杠型·杆端内螺纹
通孔
双作用
40
Y(有)
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~500
不需要
46.5
39.5
7.0
16
Rc1/8
11.0
8.0
M8
13
5.5
9深7
52
5.0
14
40
57.0
15
M6
10
22
20.5
8
28.5
M14X1.5
23.5
EA01AA-50-10-Y-0
EA01AA-50-10-Y-0
EA01AA
单杠型·杆端内螺纹
通孔
双作用
50
Y(有)
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~500
不需要
48.5
40.5
8.0
20
Rc1/4
10.5
10.5
M10
15
6.5
11深8
64
7.0
17
50
71.0
19
M8
14
27
26.0
11
33.5
M18X1.5
28.5
EA01AA-63-10-Y-0
EA01AA-63-10-Y-0
EA01AA
单杠型·杆端内螺纹
通孔
双作用
63
Y(有)
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~500
不需要
54.0
46.0
8.0
20
Rc1/4
15.0
10.5
M10
15
9.0
14深10.5
77
7.0
17
60
84.0
19
M10
18
27
26.0
11
33.5
M18X1.5
28.5
EA01AA-80-10-Y-0
EA01AA-80-10-Y-0
EA01AA
单杠型·杆端内螺纹
通孔
双作用
80
Y(有)
压缩空气
1.0
0.05
1.60
-10~60℃
50~300
不需要
63.5
53.5
10.0
25
Rc3/8
16.0
12.5
M16
21
11.0
17.5深13.5
98
6.0
22
77
104.0
25
M12
22
32
32.5
13
43.5
M22X1.5
35.5
EA01AA-100-10-Y-0
EA01AA-100-10-Y-0
EA01AA
单杠型·杆端内螺纹
通孔
双作用
100
Y(有)
压缩空气
1.0
0.05
1.60
-10~60℃
50~300
不需要
75.0
63.0
12.0
30
Rc3/8
23.0
13.0
M20
27
11.0
17.5深13.5
117
6.5
27
94
123.5
25
M12
22
41
32.5
16
43.5
M26X1.5
35.5
EA01BA-32-5-N
EA01BA-32-5-N
EA01BA
单杠型·杆端内螺纹
螺纹孔
双作用
32
N(无)
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~500
不需要
30.0
23.0
7.0
16
M5
11.5
5.5
M8
13
5.5
9深7
45
4.5
14
34
49.5
14
M6
10
22
20.5
8
28.5
M14X1.5
23.5
EA01BA-40-5-N
EA01BA-40-5-N
EA01BA
单杠型·杆端内螺纹
螺纹孔
双作用
40
N(无)
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~500
不需要
36.5
29.5
7.0
16
Rc1/8
11.0
8.0
M8
13
5.5
9深7
52
5.0
14
40
57.0
15
M6
10
22
20.5
8
28.5
M14X1.5
23.5
EA01BA-50-10-N
EA01BA-50-10-N
EA01BA
单杠型·杆端内螺纹
螺纹孔
双作用
50
N(无)
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~500
不需要
38.5
30.5
8.0
20
Rc1/4
10.5
10.5
M10
15
6.5
11深8
64
7.0
17
50
71.0
19
M8
14
27
26.0
11
33.5
M18X1.5
28.5
EA01BA-63-10-N
EA01BA-63-10-N
EA01BA
单杠型·杆端内螺纹
螺纹孔
双作用
63
N(无)
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~500
不需要
44.0
36.0
8.0
20
Rc1/4
15.0
10.5
M10
15
9.0
14深10.5
77
7.0
17
60
84.0
19
M10
18
27
26.0
11
33.5
M18X1.5
28.5
EA01BA-80-10-N
EA01BA-80-10-N
EA01BA
单杠型·杆端内螺纹
螺纹孔
双作用
80
N(无)
压缩空气
1.0
0.05
1.60
-10~60℃
50~300
不需要
53.5
43.5
10.0
25
Rc3/8
16.0
12.5
M16
21
11.0
17.5深13.5
98
6.0
22
77
104.0
25
M12
22
32
32.5
13
43.5
M22X1.5
35.5
EA01BA-100-10-N
EA01BA-100-10-N
EA01BA
单杠型·杆端内螺纹
螺纹孔
双作用
100
N(无)
压缩空气
1.0
0.05
1.60
-10~60℃
50~300
不需要
65.0
53.0
12.0
30
Rc3/8
23.0
13.0
M20
27
11.0
17.5深13.5
117
6.5
27
94
123.5
25
M12
22
41
32.5
16
43.5
M26X1.5
35.5
EA01BA-32-5-Y-0
EA01BA-32-5-Y-0
EA01BA
单杠型·杆端内螺纹
螺纹孔
双作用
32
Y(有)
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~500
不需要
40.0
33.0
7.0
16
Rc1/8
10.5
7.5
M8
13
5.5
9深7
45
4.5
14
34
49.5
14
M6
10
22
20.5
8
28.5
M14X1.5
23.5
EA01BA-40-5-Y-0
EA01BA-40-5-Y-0
EA01BA
单杠型·杆端内螺纹
螺纹孔
双作用
40
Y(有)
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~500
不需要
46.5
39.5
7.0
16
Rc1/8
11.0
8.0
M8
13
5.5
9深7
52
5.0
14
40
57.0
15
M6
10
22
20.5
8
28.5
M14X1.5
23.5
EA01BA-50-10-Y-0
EA01BA-50-10-Y-0
EA01BA
单杠型·杆端内螺纹
螺纹孔
双作用
50
Y(有)
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~500
不需要
48.5
40.5
8.0
20
Rc1/4
10.5
10.5
M10
15
6.5
11深8
64
7.0
17
50
71.0
19
M8
14
27
26.0
11
33.5
M18X1.5
28.5
EA01BA-63-10-Y-0
EA01BA-63-10-Y-0
EA01BA
单杠型·杆端内螺纹
螺纹孔
双作用
63
Y(有)
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~500
不需要
54.0
46.0
8.0
20
Rc1/4
15.0
10.5
M10
15
9.0
14深10.5
77
7.0
17
60
84.0
19
M10
18
27
26.0
11
33.5
M18X1.5
28.5
EA01BA-80-10-Y-0
EA01BA-80-10-Y-0
EA01BA
单杠型·杆端内螺纹
螺纹孔
双作用
80
Y(有)
压缩空气
1.0
0.05
1.60
-10~60℃
50~300
不需要
63.5
53.5
10.0
25
Rc3/8
16.0
12.5
M16
21
11.0
17.5深13.5
98
6.0
22
77
104.0
25
M12
22
32
32.5
13
43.5
M22X1.5
35.5
EA01BA-100-10-Y-0
EA01BA-100-10-Y-0
EA01BA
单杠型·杆端内螺纹
螺纹孔
双作用
100
Y(有)
压缩空气
1.0
0.05
1.60
-10~60℃
50~300
不需要
75.0
63.0
12.0
30
Rc3/8
23.0
13.0
M20
27
11.0
17.5深13.5
117
6.5
27
94
123.5
25
M12
22
41
32.5
16
43.5
M26X1.5
35.5
EA01CA-32-5-N
EA01CA-32-5-N
EA01CA
单杠型·杆端外螺纹
通孔
双作用
32
N(无)
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~500
不需要
30.0
23.0
7.0
16
M5
11.5
5.5
M8
13
5.5
9深7
45
4.5
14
34
49.5
14
M6
10
22
20.5
8
28.5
M14X1.5
23.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle H21-C32 - Vérin simple effet cylindrique ISO 6432
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
MCKJQ - 薄型(治具)气压缸
MINDMAN
21.03.2024
Series RM/8000/M + Mountings and Accessories - Roundline cylinder
IMI Norgren
17.11.2023
Compact cylinder ISO 21287 series LINER male piston rod - ISO 21287
Metalwork
27.06.2024
CQM - Compact Cylinder Guide Rod Type
SMC
04.04.2022
CDQ2M-Z - Compact Cylinder/Standard: Double Acting, Single Rod/ With Stable...
SMC
26.09.2023
CDQ2M-Z - 薄形气缸/标准形: 单杆双作用/带润滑保持机能
SMC Corporation
23.08.2023
CQM
星辰气动
18.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表