您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EA01 15~25 - 省空间型气缸·单杆型·无磁石/带磁石·缸径12~25
HEFA
40-气动类
气缸
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/cylinder/ea01_12-25_asmtab.prj},{NB=EA01BA-25-5-Y-0},{BORE=25},{MAX=1.0},{MINI=0.10},{EPT=1.60},{A=37.5},{B=32.5},{L=5.0},{Q=11.0},{D=12},{F=5.5},{M1=6.000},{HH=12},{N=5.5},{EA=13.6},{EB=6.8},{U=21},{H=40.5},{K=10},{T=40.0},{E=52},{I=40},{Z=0},{V=0},{C1=0},{H1=0},{L1=0.0},{MM1=0.000},{X=0.0},{CAO=34.000},{CK=14.000},{N1X=9.000},{N1C=7.000},{YCSX=1.000},{YCSS=5.000},{SYZ=21.000},{SYS=10.000},{GNYD=12.760},{HX=14.300},{RB=6.000},{GNYG=9.250},{SERIES=EA01BA},{TYPE=Horizontal bar type·Rod end internal thread},{TYPE2=Horizontal bar type},{TYPE1=Rod end internal thread},{IM=Threaded hole},{AM=Double action},{MAGNET=Y},{THREAD=M5},{FLUID=Compressed air},{TEMPERATURE=-10~60℃},{PISTON=50~100},{STROKE=5},{NUMBER=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
IM
安装方式
ⁿ/ₐ
AM
动作形式
ⁿ/ₐ
BORE
缸径
[mm]
MAGNET1
内置磁石
ⁿ/ₐ
THREAD
接管口径
[mm]
FLUID
使用流体
ⁿ/ₐ
MAX
最高使用压力Mpa
ⁿ/ₐ
MINI
最低使用压力Mpa
ⁿ/ₐ
EPT
保证耐受压力Mpa
ⁿ/ₐ
TEMPERATURE
环境和流体温度
ⁿ/ₐ
PISTON
活塞使用速度
[mm/s]
FEED
给油
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Q
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
M
ⁿ/ₐ
HH
h
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
U
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
I
[mm]
Z
[mm]
O1
ⁿ/ₐ
R
[mm]
V
[mm]
C1
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
X
[mm]
EA01AA-12-5-N
EA01AA-12-5-N
EA01AA
单杠型·杆端内螺纹
通孔
双作用
12
N(无)
M5
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~100
不需要
20.5
17.0
3.5
7.5
6
5.0
M3
6
3.5
6.5深3.5
0.0
0.0
0
0.0
5
15.5
25
32
0
0
0
8
9
4
14.0
0
10.5
EA01AA-16-5-N
EA01AA-16-5-N
EA01AA
单杠型·杆端内螺纹
通孔
双作用
16
N(无)
M5
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~100
不需要
22.0
18.5
3.5
8.0
8
5.5
M4
8
3.5
6.5深3.5
0.0
0.0
0
0.0
6
20.0
29
38
10
0
0
10
10
5
15.5
0
12.0
EA01AA-20-5-N
EA01AA-20-5-N
EA01AA
单杠型·杆端内螺纹
通孔
双作用
20
N(无)
M5
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~100
不需要
24.0
19.5
4.5
9.0
10
5.5
M5
7
5.5
9深7
0.0
0.0
0
0.0
8
25.5
36
47
10
0
0
13
12
5
18.5
0
14.0
EA01AA-25-5-N
EA01AA-25-5-N
EA01AA
单杠型·杆端内螺纹
通孔
双作用
25
N(无)
M5
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~100
不需要
27.5
22.5
5.0
11.0
12
5.5
M6
12
5.5
9深7
0.0
0.0
0
0.0
10
28.0
40
52
10
0
0
17
15
6
22.5
0
17.5
EA01AA-12-5-Y-0
EA01AA-12-5-Y-0
EA01AA
单杠型·杆端内螺纹
通孔
双作用
12
Y(有)
M5
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~100
不需要
31.5
28.0
3.5
11.0
6
6.5
M3
6
3.5
6.5深3.5
8.0
0.0
14
27.5
5
22.0
33
25
0
0
0
8
9
4
14.0
0
10.5
EA01AA-16-5-Y-0
EA01AA-16-5-Y-0
EA01AA
单杠型·杆端内螺纹
通孔
双作用
16
Y(有)
M5
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~100
不需要
34.0
30.5
3.5
10.0
8
5.5
M4
8
3.5
6.5深3.5
13.2
6.6
15
29.5
6
28.0
37
29
0
0
0
10
10
5
15.5
0
12.0
EA01AA-20-5-Y-0
EA01AA-20-5-Y-0
EA01AA
单杠型·杆端内螺纹
通孔
双作用
20
Y(有)
M5
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~100
不需要
36.0
31.5
4.5
10.5
10
5.5
M5
7
5.5
9深7
13.6
6.8
18
35.5
8
36.0
47
36
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
EA01AA-25-5-Y-0
EA01AA-25-5-Y-0
EA01AA
单杠型·杆端内螺纹
通孔
双作用
25
Y(有)
M5
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~100
不需要
37.5
32.5
5.0
11.0
12
5.5
M6
12
5.5
9深7
13.6
6.8
21
40.5
10
40.0
52
40
0
0
0
0
0
0
0.0
0
17.5
EA01BA-12-5-N
EA01BA-12-5-N
EA01BA
单杠型·杆端内螺纹
螺纹孔
双作用
12
N(无)
M5
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~100
不需要
20.5
17.0
3.5
7.5
6
5.0
M3
6
3.5
6.5深3.5
0.0
0.0
0
0.0
5
15.5
25
32
0
M4
7
0
0
0
0.0
0
10.5
EA01BA-16-5-N
EA01BA-16-5-N
EA01BA
单杠型·杆端内螺纹
螺纹孔
双作用
16
N(无)
M5
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~100
不需要
22.0
18.5
3.5
8.0
8
5.5
M4
8
3.5
6.5深3.5
0.0
0.0
0
0.0
6
20.0
29
38
10
M4
7
0
0
0
0.0
0
12.0
EA01BA-20-5-N
EA01BA-20-5-N
EA01BA
单杠型·杆端内螺纹
螺纹孔
双作用
20
N(无)
M5
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~100
不需要
24.0
19.5
4.5
9.0
10
5.5
M5
7
5.5
9深7
0.0
0.0
0
0.0
8
25.5
36
47
10
M6
10
0
0
0
0.0
0
14.0
EA01BA-25-5-N
EA01BA-25-5-N
EA01BA
单杠型·杆端内螺纹
螺纹孔
双作用
25
N(无)
M5
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~100
不需要
27.5
22.5
5.0
11.0
12
5.5
M6
12
5.5
9深7
0.0
0.0
0
0.0
10
28.0
40
52
10
M6
10
0
0
0
0.0
0
17.5
EA01BA-12-5-Y-0
EA01BA-12-5-Y-0
EA01BA
单杠型·杆端内螺纹
螺纹孔
双作用
12
Y(有)
M5
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~100
不需要
31.5
28.0
3.5
11.0
6
6.5
M3
6
3.5
6.5深3.5
8.0
0.0
14
27.5
5
22.0
33
25
0
M4
7
0
0
0
0.0
0
0.0
EA01BA-16-5-Y-0
EA01BA-16-5-Y-0
EA01BA
单杠型·杆端内螺纹
螺纹孔
双作用
16
Y(有)
M5
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~100
不需要
34.0
30.5
3.5
10.0
8
5.5
M4
8
3.5
6.5深3.5
13.2
6.6
15
29.5
6
28.0
37
29
0
M4
7
0
0
0
0.0
0
0.0
EA01BA-20-5-Y-0
EA01BA-20-5-Y-0
EA01BA
单杠型·杆端内螺纹
螺纹孔
双作用
20
Y(有)
M5
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~100
不需要
36.0
31.5
4.5
10.5
10
5.5
M5
7
5.5
9深7
13.6
6.8
18
35.5
8
36.0
47
36
0
M6
10
0
0
0
0.0
0
0.0
EA01BA-25-5-Y-0
EA01BA-25-5-Y-0
EA01BA
单杠型·杆端内螺纹
螺纹孔
双作用
25
Y(有)
M5
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~100
不需要
37.5
32.5
5.0
11.0
12
5.5
M6
12
5.5
9深7
13.6
6.8
21
40.5
10
40.0
52
40
0
M6
10
0
0
0
0.0
0
0.0
EA01CA-12-5-N
EA01CA-12-5-N
EA01CA
单杠型·杆端外螺纹
通孔
双作用
12
N(无)
M5
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~100
不需要
20.5
17.0
3.5
7.5
6
5.0
M3
6
3.5
6.5深3.5
0.0
0.0
0
0.0
5
15.5
25
32
0
0
0
8
9
4
14.0
M5
10.5
EA01CA-16-5-N
EA01CA-16-5-N
EA01CA
单杠型·杆端外螺纹
通孔
双作用
16
N(无)
M5
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~100
不需要
22.0
18.5
3.5
8.0
8
5.5
M4
8
3.5
6.5深3.5
0.0
0.0
0
0.0
6
20.0
29
38
10
0
0
10
10
5
15.5
M6
12.0
EA01CA-20-5-N
EA01CA-20-5-N
EA01CA
单杠型·杆端外螺纹
通孔
双作用
20
N(无)
M5
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~100
不需要
24.0
19.5
4.5
9.0
10
5.5
M5
7
5.5
9深7
0.0
0.0
0
0.0
8
25.5
36
47
10
0
0
13
12
5
18.5
M8
14.0
EA01CA-25-5-N
EA01CA-25-5-N
EA01CA
单杠型·杆端外螺纹
通孔
双作用
25
N(无)
M5
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~100
不需要
27.5
22.5
5.0
11.0
12
5.5
M6
12
5.5
9深7
0.0
0.0
0
0.0
10
28.0
40
52
10
0
0
17
15
6
22.5
M10X1.25
17.5
EA01CA-12-5-Y-0
EA01CA-12-5-Y-0
EA01CA
单杠型·杆端外螺纹
通孔
双作用
12
Y(有)
M5
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~100
不需要
31.5
28.0
3.5
11.0
6
6.5
M3
6
3.5
6.5深3.5
8.0
0.0
14
27.5
5
22.0
33
25
0
0
0
8
9
4
14.0
M5
10.5
EA01CA-16-5-Y-0
EA01CA-16-5-Y-0
EA01CA
单杠型·杆端外螺纹
通孔
双作用
16
Y(有)
M5
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~100
不需要
34.0
30.5
3.5
10.0
8
5.5
M4
8
3.5
6.5深3.5
13.2
6.6
15
29.5
6
28.0
37
29
0
0
0
10
10
5
15.5
M6
12.0
EA01CA-20-5-Y-0
EA01CA-20-5-Y-0
EA01CA
单杠型·杆端外螺纹
通孔
双作用
20
Y(有)
M5
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~100
不需要
36.0
31.5
4.5
10.5
10
5.5
M5
7
5.5
9深7
13.6
6.8
18
35.5
8
36.0
47
36
0
0
0
13
12
5
18.5
M8
14.0
EA01CA-25-5-Y-0
EA01CA-25-5-Y-0
EA01CA
单杠型·杆端外螺纹
通孔
双作用
25
Y(有)
M5
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~100
不需要
37.5
32.5
5.0
11.0
12
5.5
M6
12
5.5
9深7
13.6
6.8
21
40.5
10
40.0
52
40
0
0
0
17
15
6
22.5
M10X1.25
17.5
EA01DA-12-5-N
EA01DA-12-5-N
EA01DA
单杠型·杆端外螺纹
螺纹孔
双作用
12
N(无)
M5
压缩空气
1.0
0.10
1.60
-10~60℃
50~100
不需要
20.5
17.0
3.5
7.5
6
5.0
M3
6
3.5
6.5深3.5
0.0
0.0
0
0.0
5
15.5
25
32
0
M4
7
8
9
4
14.0
M5
10.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表