您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EA08AA 6 - 双联气缸-缸径6
HEFA
40-气动类
气缸
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/cylinder/ea08aa_6_asmtab.prj},{NB=EA08AA-6-10-0},{BORE=6},{MAX=0.7},{MINI=0.15},{EPT=1.05},{A=0},{A1=37},{B=0},{B1=16},{C=0},{C1=35},{D=0},{D1=14},{E=0.0},{E1=7.0},{F1=3.000},{F2=0.500},{G=0},{G1=28},{H=0},{H1=16},{HH=0.00},{HH1=2.75},{J=0.0},{J1=5.5},{K=0},{K1=8},{L=10},{M1=3.400},{M2=6.500},{M3=3.300},{N1=3.000},{N2=0.500},{N3=7.000},{O11=4.000},{VV1=3.000},{VV2=0.500},{VV3=12.500},{Z=22.7},{Q=8.00},{QQ=6.0},{R=22.5},{T=0.0},{TT=3.0},{PP1=3.000},{PP2=0.500},{PP3=5.500},{PP4=1.800},{PP5=2.400},{U=11},{UU1=5.000},{UU2=0.800},{UU3=4.500},{V1=3.000},{V2=0.500},{V3=4.500},{W1=0.000},{W2=0.000},{W3=0.000},{X1=2.500},{X2=0.450},{X3=6.000},{Y1=3.000},{Y2=0.500},{Y3=5.000},{XL=22.3},{XH=16.0},{STROKE=10},{NUMBER=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BE
轴承
ⁿ/ₐ
AM
动作形式
ⁿ/ₐ
BORE
缸径
[mm]
BU
缓冲
ⁿ/ₐ
PT
接管螺纹
ⁿ/ₐ
FLUID
使用流体
ⁿ/ₐ
MAX
最高使用压力Mpa
ⁿ/ₐ
MINI
最低使用压力Mpa
ⁿ/ₐ
EPT
保证耐受压力Mpa
ⁿ/ₐ
TEMPERATURE
环境和流体温度
ⁿ/ₐ
PISTON
活塞使用速度
[mm/s]
AR
行程可调范围
ⁿ/ₐ
FEED
给油
ⁿ/ₐ
P
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
P3
[mm]
EA08AA-6-10-0
EA08AA-6-10-0
EA08AA
双联气缸
滑动轴承
双作用
6
垫缓冲
M5
空气
0.7
0.15
1.05
-10~60℃ 不冻结
30~300
0~5
不需要
68.5
55
15
23
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
11/12/21/22-CXSJ - 双联气缸/紧凑型
SMC Corporation
26.06.2024
EA08BA - 双联气缸·标准型·全系列内置磁石·缸径10~32
HEFA
14.06.2024
CXS - Dual cylinder
SXQD
19.10.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表