您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EA10BA - 气爪·三爪·标准型·平行开闭型
HEFA
40-气动类
气缸
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/cylinder/ea10ba_asmtab.prj},{NB=EA10BA-32-8-0},{BORE=32},{FS=8},{OD=74},{IC=82},{AA=44},{AB=41},{AC=3},{B=52},{CA=8.0},{CB=16},{DC=28.0},{DO=32.0},{EC=8.0},{EO=12.0},{VX=22.0},{VY=19.5},{GH=5},{G=30.5},{V=6},{J=20},{K=9},{L=2},{A=2},{NP=14},{NW=8},{E=4.5},{P1=5.000},{Q=11},{R=44},{SA=4.5},{SB=8.0},{SC=9.0},{TA1=4.000},{TB=8},{UA1=4.000},{UB=6.0},{VA=3},{VB=3},{WA=34},{WB=2.0},{VAA=3},{VBB=3},{SERIES=EA10BA},{TYPE=Parallel open close type·Standard type},{TYPE1=Parallel open close type},{TYPE2=Standard type},{AM=Double action},{PS=M5},{FLUID=air},{OPR=0.1~0.6},{TEMPERATURE=-10~60°C},{RE=±0.01},{MF=60},{FEED=Don't need},{LGC=+0.025/0},{NWGC=0/-0.36},{P=M5},{TA=M4},{UA=M4},{VAGC=+0.025/0},{WAGC=+0.062/0},{NM=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
AM
动作形式
ⁿ/ₐ
BORE
缸径
[mm]
FS
手指行程
[mm]
PS
接管口径
ⁿ/ₐ
OD
外径夹持力
[N]
IC
内径夹持力
[N]
FLUID
使用流体
ⁿ/ₐ
OPR
工作压力范围
[MPa]
TEMPERATURE
环境和流体温度
ⁿ/ₐ
RE
重复精度
[mm]
MF
最高使用频率
[c.p.m]
FEED
给油
ⁿ/ₐ
AA
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
B
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
DC
[mm]
DO
[mm]
EC
[mm]
EO
[mm]
VX
[mm]
VY
[mm]
GH
[mm]
G
[mm]
V
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
LGC
L公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
NP
[mm]
NW
[mm]
NWGC
NW公差
ⁿ/ₐ
E
[mm]
P
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
R
[mm]
SA
[mm]
SB
[mm]
SC
[mm]
TA
ⁿ/ₐ
TB
[mm]
UA
ⁿ/ₐ
UB
[mm]
VA
[mm]
VAGC
VA公差
ⁿ/ₐ
VB
[mm]
WA
[mm]
WAGC
WA公差
ⁿ/ₐ
WB
[mm]
VAA
[mm]
VAAGC
VAA公差
ⁿ/ₐ
VBB
[mm]
EA10BA-16-4-0
EA10BA-16-4-0
EA10BA
平行开闭型·标准型
双作用
16
4
M3
14
16
空气
0.2~0.6
-10~60°C
±0.01
120
不需要
35
32
3
30
7.0
11
15.0
17.0
5.0
7.0
12.5
11.0
3
25.0
4
10
4
2
+0.025/0
2
8
5
0/-0.03
2.0
M3
6
25
3.4
6.5
8.0
M3
5
M3
4.5
2
+0.025/0
2
17
+0.043/0
1.5
2
+0.025/0
2
EA10BA-20-4-0
EA10BA-20-4-0
EA10BA
平行开闭型·标准型
双作用
20
4
M5
25
28
空气
0.2~0.6
-10~60°C
±0.01
120
不需要
38
35
3
36
7.0
13
18.0
20.0
6.0
8.0
14.5
13.0
3
27.0
5
12
5
2
+0.025/0
2
10
6
0/-0.03
2.5
M5
7
29
3.4
6.5
9.5
M3
6
M3
6.0
2
+0.025/0
2
21
+0.052/0
1.5
2
+0.025/0
2
EA10BA-25-6-0
EA10BA-25-6-0
EA10BA
平行开闭型·标准型
双作用
25
6
M5
42
47
空气
0.2~0.6
-10~60°C
±0.01
120
不需要
40
37
3
42
7.0
15
21.0
24.0
7.0
10.0
17.0
14.5
5
28.0
5
14
6
2
+0.025/0
2
12
6
0/-0.03
3.0
M5
8
34
4.5
8.0
10.0
M3
6
M4
6.0
3
+0.025/0
3
26
+0.052/0
1.5
3
+0.025/0
3
EA10BA-32-8-0
EA10BA-32-8-0
EA10BA
平行开闭型·标准型
双作用
32
8
M5
74
82
空气
0.1~0.6
-10~60°C
±0.01
60
不需要
44
41
3
52
8.0
16
28.0
32.0
8.0
12.0
22.0
19.5
5
30.5
6
20
9
2
+0.025/0
2
14
8
0/-0.36
4.5
M5
11
44
4.5
8.0
9.0
M4
8
M4
6.0
3
+0.025/0
3
34
+0.062/0
2.0
3
+0.025/0
3
EA10BA-40-8-0
EA10BA-40-8-0
EA10BA
平行开闭型·标准型
双作用
40
8
M5
118
130
空气
0.1~0.6
-10~60°C
±0.01
60
不需要
47
44
3
62
9.0
17
31.0
35.0
10.0
14.0
26.5
23.5
6
32.0
7
21
9
3
+0.025/0
2
16
8
0/-0.36
4.5
M5
12
53
5.5
9.5
9.0
M4
8
M5
7.5
4
+0.030/0
4
42
+0.062/0
2.0
4
+0.030/0
4
EA10BA-50-12-0
EA10BA-50-12-0
EA10BA
平行开闭型·标准型
双作用
50
12
M5
187
204
空气
0.1~0.6
-10~60°C
±0.01
60
不需要
55
52
3
70
9.0
20
35.0
41.0
11.0
17.0
31.0
28.0
6
37.5
9
24
10
4
+0.030/0
2
18
10
0/-0.36
5.0
M5
14
62
5.5
9.5
12.0
M5
10
M5
10.0
4
+0.030/0
4
52
+0.074/0
2.0
4
+0.030/0
4
EA10BA-63-16-0
EA10BA-63-16-0
EA10BA
平行开闭型·标准型
双作用
63
16
M5
335
359
空气
0.1~0.6
-10~60°C
±0.01
60
不需要
66
62
4
86
12.0
22
43.0
51.0
15.0
23.0
38.0
34.5
7
44.0
11
28
11
6
+0.030/0
3
24
12
0/-0.043
5.5
M5
17
76
6.6
11.0
14.0
M5
10
M6
9.0
5
+0.030/0
5
65
+0.074/0
2.5
5
+0.030/0
5
EA10BA-80-20-0
EA10BA-80-20-0
EA10BA
平行开闭型·标准型
双作用
80
20
Rc1/8
500
525
空气
0.1~0.6
-10~60°C
±0.01
30
不需要
82
77
5
106
13.5
27
53.5
63.5
21.5
31.5
47.5
43.5
8
56.0
12
32
12
8
+0.036/0
4
28
14
0/-0.043
6.0
Rc1/8
20
95
6.5
11.0
19.0
M5
12
M6
12.0
6
+0.030/0
6
82
+0.087/0
3.0
6
+0.030/0
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AHS4
迈斯艾尔
07.08.2023
HFC - 气动手指(平行开闭型)
SXQD
19.10.2023
WGY02 - 三爪·标准型 气爪
怡合达3D电子图库
09.05.2024
KRP3 - 气动三爪夹具
SCHUNK
04.04.2024
NGQ03 - 机械手末端零件-气动夹爪 气动平行三爪
怡合达3D电子图库
09.05.2024
KHS3 - 三爪平行开缸
KCC Precision
30.03.2022
CGCN系列三爪夹具
Camozzi
16.05.2024
HRQ - 旋转气缸
SXQD
19.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表