您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EA21AA - 超薄带导杆气缸
HEFA
40-气动类
气缸
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/cylinder/ea21aa_asmtab.prj},{NB=EA21AA-32-5-N-0},{BO=32},{AB=6.5},{B=45},{BA=49.5},{D=16},{J=9.0},{JA=5.5},{K1=6.000},{K2=1.000},{K3=5.200},{KA=17.0},{KB=34.0},{JS1=9.728},{W=37.0},{X=5},{XA=28.0},{XB=19.8},{Y1=5.000},{Y2=0.800},{Z=10},{ZA=43.0},{O=2.000},{O1=27.000},{O2=24.790},{O3=17.620},{O4=15.000},{O5=10.000},{O6=8.000},{O7=9.000},{O8=11.000},{O9=8.500},{O10=7.000},{O11=1.800},{O12=5.000},{E=32.000},{E1=4.100},{E2=2.300},{E3=1.500},{E4=2.100},{E5=1.500},{E6=0.400},{L3=3.700},{L4=2.700},{L5=1.100},{L6=34.000},{L7=27.700},{L8=22.000},{L9=32.000},{SC=EA21AA},{TYPE=With guide rod type},{DZ=Compound action type},{HC=Anti-collision pad},{YL=0.15~1.0MPa},{NYL=1.5MPa},{SD=30~500mm/s},{GZ=-20~70°},{ST=5},{NZ=N},{CX=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DZ
动作形式
ⁿ/ₐ
HC
缓冲型式
ⁿ/ₐ
BO
缸径
[mm]
YL
压力范围
ⁿ/ₐ
NYL
耐压力
ⁿ/ₐ
SD
速度范围
ⁿ/ₐ
GZ
工作温度
ⁿ/ₐ
JGKJ
接管口径
ⁿ/ₐ
P
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
D
[mm]
J
[mm]
JA
[mm]
K
ⁿ/ₐ
KA
[mm]
KB
[mm]
JS
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PB
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
XA
[mm]
XB
[mm]
Y
ⁿ/ₐ
Z
[mm]
ZA
[mm]
EA21AA-12-5-N-0
EA21AA-12-5-N-0
EA21AA
带导杆型
复动型
防撞垫
12
0.15~1.0MPa
1.5MPa
30~500mm/s
-20~70°
M5x0.8
26.5
3.0
17.3
26
0.0
6
6.0
3.5
M4x0.7通孔:Ф3.4
11.0
15.5
M5x0.8
7.5
5.0
15.0
3
10.0
7.1
M3x0.5
6
25.0
EA21AA-16-5-N-0
EA21AA-16-5-N-0
EA21AA
带导杆型
复动型
防撞垫
16
0.15~1.0MPa
1.5MPa
30~500mm/s
-20~70°
M5x0.8
28.0
3.0
19.0
30
0.0
8
6.0
3.5
M4x0.7通孔:Ф3.4
11.0
20.0
M5x0.8
8.5
5.5
21.0
3
14.0
9.9
M3x0.5
6
29.0
EA21AA-20-5-N-0
EA21AA-20-5-N-0
EA21AA
带导杆型
复动型
防撞垫
20
0.15~1.0MPa
1.5MPa
30~500mm/s
-20~70°
M5x0.8
32.0
3.5
20.5
36
0.0
10
9.0
5.5
M6x1.0通孔:Ф5.2
17.0
25.5
M5x0.8
10.0
5.5
26.0
4
17.0
12.0
M4x0.7
8
35.0
EA21AA-25-5-N-0
EA21AA-25-5-N-0
EA21AA
带导杆型
复动型
防撞垫
25
0.15~1.0MPa
1.5MPa
30~500mm/s
-20~70°
M5x0.8
35.5
4.5
23.0
41
0.0
12
9.0
5.5
M6x1.0通孔:Ф5.2
17.0
28.0
M5x0.8
11.5
5.5
30.0
5
22.0
15.6
M5x0.8
8
40.0
EA21AA-32-5-N-0
EA21AA-32-5-N-0
EA21AA
带导杆型
复动型
防撞垫
32
0.15~1.0MPa
1.5MPa
30~500mm/s
-20~70°
PT1/8
40.0
6.5
23.5
45
49.5
16
9.0
5.5
M6x1.0通孔:Ф5.2
17.0
34.0
PT1/8
8.0
6.5
37.0
5
28.0
19.8
M5x0.8
10
43.0
EA21AA-40-5-N-0
EA21AA-40-5-N-0
EA21AA
带导杆型
复动型
防撞垫
40
0.15~1.0MPa
1.5MPa
30~500mm/s
-20~70°
PT1/8
46.5
6.6
30.0
53
57.0
16
9.0
5.5
M6x1.0通孔:Ф5.2
17.0
40.0
PT1/8
11.0
8.0
46.0
5
33.0
23.3
M5x0.8
10
51.0
EA21AA-50-10-N-0
EA21AA-50-10-N-0
EA21AA
带导杆型
复动型
防撞垫
50
0.15~1.0MPa
1.5MPa
30~500mm/s
-20~70°
PT1/4
50.5
7.5
31.0
64
71.0
20
10.5
6.4
M8x1.25通孔:Ф6.8
22.0
50.0
PT1/8
10.5
11.0
58.0
6
42.0
29.7
M6x1.0
12
62.0
EA21AA-63-10-N-0
EA21AA-63-10-N-0
EA21AA
带导杆型
复动型
防撞垫
63
0.15~1.0MPa
1.5MPa
30~500mm/s
-20~70°
PT1/4
56.0
8.0
36.0
77
84.0
20
14.0
9.0
M10x1.5通孔:Ф8.5
28.5
60.0
PT1/8
15.0
10.5
69.0
6
50.0
35.4
M6x1.0
12
75.0
EA21AA-80-10-N-0
EA21AA-80-10-N-0
EA21AA
带导杆型
复动型
防撞垫
80
0.15~1.0MPa
1.5MPa
30~500mm/s
-20~70°
PT3/8
67.5
10.0
43.5
98
104.0
25
17.0
11.0
M12x1.75通孔:Ф10.4
35.5
77.0
PT1/8
16.0
14.0
90.0
8
65.0
46.0
M8x1.25
14
95.0
EA21AA-100-10-N-0
EA21AA-100-10-N-0
EA21AA
带导杆型
复动型
防撞垫
100
0.15~1.0MPa
1.5MPa
30~500mm/s
-20~70°
PT3/8
81.0
12.0
53.0
117
123.5
32
17.0
11.0
M12x1.75通孔:Ф10.4
35.5
94.0
PT1/8
20.0
17.5
113.5
10
80.0
56.6
M10x1.5
16
114.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表