您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EAST,EASTM - 小零件·磁铁-直杆定位销-正公差-一端螺纹型-p6•m6
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
30-小零件-磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9/xlj_1604_1.prj},{NB=EAST20-50},{CODE=EAST},{MAT=SUJ2},{HARD=45~50HRC},{D=20},{DP6=+0.035/+0.022},{LWB=50,60,70,80},{L=50},{LL1=3.0},{LL2=1.0},{MXP=10X1.5},{LL=18},{M=10},{P=1.50},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221359.htmljie}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
DTOL
D 公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DP6
dp6
ⁿ/ₐ
LL1
ℓ1
[mm]
LL2
ℓ2
[mm]
MXP
mxp
ⁿ/ₐ
LL
ℓ
[mm]
EAST5-10
EAST
SUJ2
45~50HRC
P6
5
+0.02/+0.012
1.5
0.5
3X0.5
6
EAST6-10
EAST
SUJ2
45~50HRC
P6
6
+0.02/+0.012
2.0
0.5
4X0.7
8
EAST8-15
EAST
SUJ2
45~50HRC
P6
8
+0.024/+0.015
2.0
0.5
5X0.8
8
EAST10-15
EAST
SUJ2
45~50HRC
P6
10
+0.024/+0.015
2.5
0.5
6X1.0
10
EAST12-20
EAST
SUJ2
45~50HRC
P6
12
+0.029/+0.018
2.5
1.0
6X1.0
10
EAST13-40
EAST
SUJ2
45~50HRC
P6
13
+0.029/+0.018
2.5
1.0
8X1.25
15
EAST16-40
EAST
SUJ2
45~50HRC
P6
16
+0.029/+0.018
3.0
1.0
8X1.25
15
EAST20-50
EAST
SUJ2
45~50HRC
P6
20
+0.035/+0.022
3.0
1.0
10X1.5
18
EASTM5-10
EASTM
SUJ2
45~50HRC
M6
5
+0.012/+0.004
1.5
0.3
3X0.5
6
EASTM6-10
EASTM
SUJ2
45~50HRC
M6
6
+0.012/+0.004
2.0
0.3
4X0.7
8
EASTM8-15
EASTM
SUJ2
45~50HRC
M6
8
+0.015/+0.006
2.0
0.5
5X0.8
8
EASTM10-15
EASTM
SUJ2
45~50HRC
M6
10
+0.015/+0.006
2.5
0.5
6X1.0
10
EASTM12-20
EASTM
SUJ2
45~50HRC
M6
12
+0.018/+0.007
2.5
1.0
6X1.0
10
EASTM13-40
EASTM
SUJ2
45~50HRC
M6
13
+0.018/+0.007
2.5
1.0
8X1.25
15
EASTM16-40
EASTM
SUJ2
45~50HRC
M6
16
+0.018/+0.007
3.0
1.5
8X1.25
15
EASTM20-50
EASTM
SUJ2
45~50HRC
M6
20
+0.021/+0.008
3.0
1.5
10X1.5
18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 7 (ISO 2338) - FN 8230 - blank - Zylinderstifte, Toleranzfeld h8, mit L...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 1473 - Edelstahl 1.4305
Böllhoff
26.10.2021
DP - Dowel pin - ISO 2338 - Stainless steel 303
HPC
03.08.2023
DHX - Extractable dowel pin - DIN 7979D - Hardened steel
HPC
03.08.2023
GN 913.5 MS - Stainless Steel-Grub screw, Type MS, with MS-pin
Berger Tools
02.05.2023
EN 519 - Cylindrical Handles with Molded-In Thread Inch
JW Winco
25.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表