您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EB06CP EB06CC EB06CU - 消音器·通用型
HEFA
40-气动类
电磁阀
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/solenoid_valve/eb06cp_eb06cc_eb06cu.prj},{NB=EB06CC-02},{SERIALS=EB06CC},{TYPE=General},{MAT1=brass},{MAT2=Sintered brass (filtration accuracy 60μm)},{SYLT=Filtered compressed air},{SYYLFW=0~9(900)},{BZNYL=13(1300)},{SYWD=5~60},{SPE=02},{R=R1/4},{R1=13.157},{L=8.0},{L1=6.000},{D=0},{P=29.0},{S=16.0},{INFOTEXT=website},{D1=1.850},{D2=3.950},{C=1.00,0.80,0.18,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SERIALS
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
滤芯材质
ⁿ/ₐ
SYLT
使用流体
ⁿ/ₐ
BZNYL
保证耐压力
[kgf/cm²(kpa)]
SYWD
使用温度
[℃]
SPE
规格
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
EB06CP-01
EB06CP-01
EB06CP
通用型
工程塑胶
发泡树脂(过滤精度5μm)
过滤后的压缩空气
11(1100)
5~60
01
R1/8
7.0
15
37.0
0.0
EB06CP-02L
EB06CP-02L
EB06CP
通用型
工程塑胶
发泡树脂(过滤精度5μm)
过滤后的压缩空气
11(1100)
5~60
02L
R1/4
10.5
21
65.0
17.5
EB06CP-03
EB06CP-03
EB06CP
通用型
工程塑胶
发泡树脂(过滤精度5μm)
过滤后的压缩空气
11(1100)
5~60
03
R3/8
13.0
25
84.5
21.0
EB06CP-04
EB06CP-04
EB06CP
通用型
工程塑胶
发泡树脂(过滤精度5μm)
过滤后的压缩空气
11(1100)
5~60
04
R1/2
13.7
30
93.0
25.5
EB06CC-01
EB06CC-01
EB06CC
通用型
黄铜
烧结黄铜(过滤精度60μm)
过滤后的压缩空气
13(1300)
5~60
01
R1/8
6.0
0
23.0
12.0
EB06CC-02
EB06CC-02
EB06CC
通用型
黄铜
烧结黄铜(过滤精度60μm)
过滤后的压缩空气
13(1300)
5~60
02
R1/4
8.0
0
29.0
16.0
EB06CC-03
EB06CC-03
EB06CC
通用型
黄铜
烧结黄铜(过滤精度60μm)
过滤后的压缩空气
13(1300)
5~60
03
R3/8
9.0
0
35.0
18.0
EB06CC-04
EB06CC-04
EB06CC
通用型
黄铜
烧结黄铜(过滤精度60μm)
过滤后的压缩空气
13(1300)
5~60
04
R1/2
10.0
0
43.0
22.0
EB06CC-05
EB06CC-05
EB06CC
通用型
黄铜
烧结黄铜(过滤精度60μm)
过滤后的压缩空气
13(1300)
5~60
05
M5
5.5
0
20.0
8.0
EB06CU-01
EB06CU-01
EB06CU
通用型
不锈钢
烧结不锈钢(过滤精度50μm)
过滤后的压缩空气
13(1300)
5~60
01
R1/8
6.0
0
23.0
12.0
EB06CU-02
EB06CU-02
EB06CU
通用型
不锈钢
烧结不锈钢(过滤精度50μm)
过滤后的压缩空气
13(1300)
5~60
02
R1/4
8.0
0
29.0
16.0
EB06CU-03
EB06CU-03
EB06CU
通用型
不锈钢
烧结不锈钢(过滤精度50μm)
过滤后的压缩空气
13(1300)
5~60
03
R3/8
9.0
0
35.0
18.0
EB06CU-04
EB06CU-04
EB06CU
通用型
不锈钢
烧结不锈钢(过滤精度50μm)
过滤后的压缩空气
13(1300)
5~60
04
R1/2
10.0
0
43.0
22.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RH-EG - Shaped handles
Elesa
01.07.2024
Mounting plate EB 2.0 - Mounting plate EB 2.0
Rittal
20.07.2021
SU - brass silencer
长拓流体科技
17.08.2023
ED-600 - Shock Flanges - Square Flange
Reid Supply
22.02.2022
EC06-G01
KCC Precision
12.07.2021
ED-700 - Shock Locknuts - Hex Jam Nut
Reid Supply
22.02.2022
ED - 标准型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
EC07CDE_08CDE - 经济型·油压缓冲器·中小型自动补偿式·无撞击头/带撞击头
HEFA
14.06.2024
EC End caps - DME
D-M-E
22.05.2024
EC 04-01
KCC Precision
12.07.2021
EC03Y_EC03Q_EC04Y_EC04Q - 浮动接头·内螺纹型/外螺纹型·一体型
HEFA
14.06.2024
EF-4T - Spherical Rod Ends - Female Thread, Metal
Essentra Components
19.04.2016
EC08-G04
KCC Precision
12.07.2021
EC - Electric connectors
Duplomatic
09.02.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表