您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ED35AA-DB - 精密型-快速接头-管套型
HEFA
40-气动类
快插接头/球阀
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/quick_connector_ball_valve/ed35aa-db.prj},{NB=ED35CA-03SH},{SC=ED35CA},{LX=Plug type · SH pipe installation type},{MAT=carbon steel},{ST=chromate treatment},{SPE=03SH},{L=75.0},{S1=20},{S2=20},{A=28.3},{T=9},{T1=9.000},{DD=5.0},{D=23.5},{INFOTEXT=website},{O=0.000},{O1=0.000},{O2=0.000},{O3=0.000},{O4=0.000},{O5=0.000},{O6=0.000},{O7=0.000},{O8=0.000},{O9=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
L
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
A
[mm]
T
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
ED35AA-02SF
ED35AA-02SF
ED35AA
管塞型·SF内螺纹型
碳钢
镀铬
02SF
57.5
20
20
11.9
Rc1/4
0.0
23.5
ED35AA-03SF
ED35AA-03SF
ED35AA
管塞型·SF内螺纹型
碳钢
镀铬
03SF
59.0
20
20
14.0
Rc3/8
0.0
23.5
ED35AA-04SF
ED35AA-04SF
ED35AA
管塞型·SF内螺纹型
碳钢
镀铬
04SF
62.0
20
24
15.2
Rc1/2
0.0
23.5
ED35AB-02SF
ED35AB-02SF
ED35AB
管塞型·SF内螺纹型
SUS304
-
02SF
57.5
20
20
11.9
Rc1/4
0.0
23.5
ED35AB-03SF
ED35AB-03SF
ED35AB
管塞型·SF内螺纹型
SUS304
-
03SF
59.0
20
20
14.0
Rc3/8
0.0
23.5
ED35AB-04SF
ED35AB-04SF
ED35AB
管塞型·SF内螺纹型
SUS304
-
04SF
62.0
20
24
15.2
Rc1/2
0.0
23.5
ED35BA-02SM
ED35BA-02SM
ED35BA
管塞型·SM外螺纹型
碳钢
镀铬
02SM
58.0
20
20
11.5
R1/4
7.0
23.5
ED35BA-03SM
ED35BA-03SM
ED35BA
管塞型·SM外螺纹型
碳钢
镀铬
03SM
58.5
20
20
12.2
R3/8
8.0
23.5
ED35BA-04SM
ED35BA-04SM
ED35BA
管塞型·SM外螺纹型
碳钢
镀铬
04SM
61.5
20
21
15.0
R1/2
10.0
23.5
ED35BB-02SM
ED35BB-02SM
ED35BB
管塞型·SM外螺纹型
SUS304
-
02SM
58.0
20
20
11.5
R1/4
7.0
23.5
ED35BB-03SM
ED35BB-03SM
ED35BB
管塞型·SM外螺纹型
SUS304
-
03SM
58.5
20
20
12.2
R3/8
8.0
23.5
ED35BB-04SM
ED35BB-04SM
ED35BB
管塞型·SM外螺纹型
SUS304
-
04SM
61.5
20
21
15.0
R1/2
10.0
23.5
ED35CA-02SH
ED35CA-02SH
ED35CA
管塞型·SH管安装型
碳钢
镀铬
02SH
73.5
20
20
27.0
7
3.0
23.5
ED35CA-03SH
ED35CA-03SH
ED35CA
管塞型·SH管安装型
碳钢
镀铬
03SH
75.0
20
20
28.3
9
5.0
23.5
ED35CA-04SH
ED35CA-04SH
ED35CA
管塞型·SH管安装型
碳钢
镀铬
04SH
76.0
21
20
32.7
11
6.0
23.5
ED35CA-04SH-1
ED35CA-04SH-1
ED35CA
管塞型·SH管安装型
碳钢
镀铬
04SH-1
82.0
20
20
36.6
13.5
7.0
23.5
ED35CA-05SH
ED35CA-05SH
ED35CA
管塞型·SH管安装型
碳钢
镀铬
05SH
84.0
20
20
37.4
15
8.0
23.5
ED35CB-02SH
ED35CB-02SH
ED35CB
管塞型·SH管安装型
SUS304
-
02SH
73.5
20
20
27.0
7
3.0
23.5
ED35CB-03SH
ED35CB-03SH
ED35CB
管塞型·SH管安装型
SUS304
-
03SH
75.0
20
20
28.3
9
5.0
23.5
ED35CB-04SH
ED35CB-04SH
ED35CB
管塞型·SH管安装型
SUS304
-
04SH
76.0
21
20
32.7
11
6.0
23.5
ED35CB-05SH
ED35CB-05SH
ED35CB
管塞型·SH管安装型
SUS304
-
05SH
84.0
20
20
37.4
15
8.0
23.5
ED35DA-01SP
ED35DA-01SP
ED35DA
管塞型·SP螺帽拧入型
碳钢
镀铬
01SP
59.5
20
12
12.0
6x4
2.5
23.5
ED35DA-02SP
ED35DA-02SP
ED35DA
管塞型·SP螺帽拧入型
碳钢
镀铬
02SP
61.5
20
14
14.2
8x5
3.0
23.5
ED35DA-03SP
ED35DA-03SP
ED35DA
管塞型·SP螺帽拧入型
碳钢
镀铬
03SP
63.5
20
16
16.1
10x6.5
4.0
23.5
ED35DA-04SP
ED35DA-04SP
ED35DA
管塞型·SP螺帽拧入型
碳钢
镀铬
04SP
65.5
20
18
18.1
12x8
6.0
23.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表