您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
English
QA認證資訊
目錄: EXMAR
Created: 21.02.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
EF-20 - Ferrules for non-skived hydraulic hoses 2SN (DIN 853)
EXMAR
Hose Couplings
Powered by
CAD模型選擇
{exmar/hose_couplings/ef_20.prj},{NB=EF20-DN16 736.8150.160},{TYPE=EF20-DN16},{MATNR=736.8150.160},{D2=21},{D3=34},{L=37},{KG=80},{X=2},{L2=30.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KG
[g/Pcs]
EF20-DN06 736.8150.060
EF20-DN06
736.8150.060
11
23
30
37
EF20-DN08 736.8150.080
EF20-DN08
736.8150.080
12
25
30
44
EF20-DN10 736.8150.100
EF20-DN10
736.8150.100
15
28
32
49
EF20-DN12 736.8150.120
EF20-DN12
736.8150.120
19
31
35
70
EF20-DN16 736.8150.160
EF20-DN16
736.8150.160
21
34
37
80
EF20-DN19 736.8150.200
EF20-DN19
736.8150.200
24
38
42
103
EF20-DN25 736.8150.250
EF20-DN25
736.8150.250
31
48
50
169
EF20-DN31 736.8150.320
EF20-DN31
736.8150.320
38
59
60
260
EF20-DN38 736.8150.400
EF20-DN38
736.8150.400
44
67
65
374
EF20-DN51 736.8150.500
EF20-DN51
736.8150.500
57
80
79
589
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表