您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
Model 10901 - Hexagon head wood screw DIN 571 - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Wood screws-PVC frame screws
Wood screws
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/vis_bois_pvc/bois/10901.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_109018X90_400},{DES=Vis à bois tête hexagonale},{NORME1=DIN 571},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=109018X90},{LODLEVEL=400},{D=8},{D3=5.600},{P=3.600},{L=90},{B=54.000},{S=13},{DS=8.000},{K=5.5},{E=14.200},{REFX=10901},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
S
Width across flats
[mm]
K
Head height
[mm]
emile_maurin_109015X25
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Acier
Zn
-
-
109015X25
5x25
5
25
8
3.5
emile_maurin_109015X30
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Acier
Zn
-
-
109015X30
5x30
5
30
8
3.5
emile_maurin_109015X35
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Acier
Zn
-
-
109015X35
5x35
5
35
8
3.5
emile_maurin_109015X40
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Acier
Zn
-
-
109015X40
5x40
5
40
8
3.5
emile_maurin_109015X50
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Acier
Zn
-
-
109015X50
5x50
5
50
8
3.5
emile_maurin_109015X60
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Acier
Zn
-
-
109015X60
5x60
5
60
8
3.5
emile_maurin_109016X25
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Acier
Zn
-
-
109016X25
6x25
6
25
10
4.0
emile_maurin_109016X30
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Acier
Zn
-
-
109016X30
6x30
6
30
10
4.0
emile_maurin_109016X35
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Acier
Zn
-
-
109016X35
6x35
6
35
10
4.0
emile_maurin_109016X40
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Acier
Zn
-
-
109016X40
6x40
6
40
10
4.0
emile_maurin_109016X45
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Acier
Zn
-
-
109016X45
6x45
6
45
10
4.0
emile_maurin_109016X50
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Acier
Zn
-
-
109016X50
6x50
6
50
10
4.0
emile_maurin_109016X60
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Acier
Zn
-
-
109016X60
6x60
6
60
10
4.0
emile_maurin_109016X70
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Acier
Zn
-
-
109016X70
6x70
6
70
10
4.0
emile_maurin_109016X80
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Acier
Zn
-
-
109016X80
6x80
6
80
10
4.0
emile_maurin_109016X90
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Acier
Zn
-
-
109016X90
6x90
6
90
10
4.0
emile_maurin_109016X100
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Acier
Zn
-
-
109016X100
6x100
6
100
10
4.0
emile_maurin_109017X30
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Acier
Zn
-
-
109017X30
7x30
7
30
12
5.0
emile_maurin_109017X35
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Acier
Zn
-
-
109017X35
7x35
7
35
12
5.0
emile_maurin_109017X40
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Acier
Zn
-
-
109017X40
7x40
7
40
12
5.0
emile_maurin_109017X45
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Acier
Zn
-
-
109017X45
7x45
7
45
12
5.0
emile_maurin_109017X50
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Acier
Zn
-
-
109017X50
7x50
7
50
12
5.0
emile_maurin_109017X60
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Acier
Zn
-
-
109017X60
7x60
7
60
12
5.0
emile_maurin_109017X70
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Acier
Zn
-
-
109017X70
7x70
7
70
12
5.0
emile_maurin_109017X80
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Acier
Zn
-
-
109017X80
7x80
7
80
12
5.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Model 70601 - Plain washer large type NFE 25513 100 HV - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Model 70500 - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Model 33901 - Slotted countersunk head wood screw - NFE 25604 DIN 97 - Zinc...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Modèle 211304 - Hexagon head wood screw - Stainless steel A2 - DIN 571
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Model 33401 - Hexagon head with flange self drilling screw - DIN 7504 K - Z...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Model 34771 - DRILLEX PAN HEAD SELF DRILLING CROSS RECESS "PHILLIPS" ZINC P...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Model 34661 - KOVERVIT® hexagonal head wood screw half thread - CHROMITING®
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Model 45521 - RAWLEX® R-XPT anchoring stud - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Reference 70700 - Plain washer extra large type NFE 25513 100 HV - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Model 45522 - RAWLEX® R-XPT ANCHORING STUD - STAINLESS STEEL A4
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Model 64304 - Hexagon head woodscrew DIN 571 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Modèle 70271 - Rondelle plate large grade A - ISO 7093 - Acier 200HV - Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 70500 - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 79820F - Fix plug without collar - Nylon
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表